製造現場では「納期」と「コスト」の両立が常に課題です。急な仕様変更で部品が遅れると、装置組み立てが止まり、プロジェクト全体に影響します。一方、納期に余裕がある場合は、できるだけコストを抑えたいというニーズがあります。
そこでメビーでは、銅・真鍮の3材質(C1020・C1100・C2801)でも出荷日を「短納期」と「長納期」で選べるようになりました。電極やバスバー・放熱板・マニホールドなど、導電性・熱伝導性が求められる部品を、用途に合わせて最適な条件で調達できます。
- 短納期:最短4日目出荷で急ぎの案件に対応
- 長納期:20日目を選択で価格30%OFF、コストダウンを実現
メビーの切削角物サービスをぜひご活用ください。
目次
部品加工事例
| 写真 | ![]() |
|
| 材質 | C1020(無酸素銅) | |
| 表面処理 | 無し | |
| サイズ | 50W×50D×15H | |
| 板厚 | 15mm | |
| 出荷日 | 4日目(短納期) | 20日目(長納期) |
| 参考価格 | 18,454円 | 7,599円 |
※表中は2025年12月時点の情報
対応材質
・C1020(無酸素銅)
・C1100(タフピッチ銅)
・C2801P(真鍮)
出荷日
・短納期:4日目出荷~
・標準納期:6日目出荷~
・長納期: 20日目出荷~
※国内向け出荷の場合
サイズ
・標準納期・長納期: X寸400mm×Y寸400mm
・短納期: X寸300mm×Y寸300mm
※短納期品は一部形状で選択不可となります。
出切削角物のマニュアル 荷日
関連記事
【切削角物】SKD11や窒化処理など材質・表面処理7種を追加!
【切削角物】S45C(相当)と銅・真鍮の4材質を新たに追加!加工の自由度と選択肢がさらに拡がります
タグ