FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削丸物】⌀500mmの大径プレート加工が自動見積もり対応|大型部品も最短8日目出荷

【切削丸物】⌀500mmの大径プレート加工が自動見積もり対応|大型部品も最短8日目出荷_TOP

切削丸物サービスで、⌀500mmまでの大径プレート部品が自動見積もりに対応しました。大型部品でも最短8日目出荷が可能です。
大型の丸物プレート部品では、「見積もりに時間がかかる」「対応できる加工先が限られる」といった課題があります。本記事では、対応範囲や加工事例をご紹介します。

今回の対応により、⌀500mmまでの大径プレート部品を自動見積もりできるようになりました。ベースプレートやターンテーブル・エンドプレートといった装置の基盤部品から、回転ステージやロボットユニットなどの重要構成部品まで、幅広い用途に対応します。大型部品でも安定した品質と納期で提供します。

■ポイント

  • ⌀500mmまでの大径プレート部品が自動見積もりに対応
  • 大型部品でも最短8日目出荷
  • 回転ステージやロボットユニットなどの大型部品にも対応

【切削丸物】大径プレートの対応範囲

材質・表面処理

⌀500mmまでの大径プレートでは、鉄・ステンレス・アルミニウム・樹脂材に対応しています。アルミ材についてはアルマイト処理にも対応しており、用途に応じて選択できます。

材質 表面処理
鉄 S45C なし

四三酸化鉄皮膜(黒染め)

無電解ニッケルメッキ

ステンレス SUS304 なし
アルミニウム A2017[質別 T4]

A5052[質別 H32・H34・H112]

A5056[質別 H34・H112]

A6061[質別 T6]

A7075[質別 T6511]

なし

アルマイト(白)

アルマイト(黒)

アルマイト(つや消し黒)

硬質アルマイト(白)

材質 グレード
樹脂 ポリアセタール スタンダード(白・黒)
MCナイロン スタンダード(青)

対応サイズ

直径500mm×長さ100mmまでに対応しています。

対応サイズ_直径500mm×長さ130mmまでに対応

出荷日(⌀300mm以上)

⌀300mm以上の大径プレート部品は、標準納期にて対応します。

納期区分 出荷日
標準納期 8日目出荷~

※短納期・長納期サービスの対象外です。

材質ごとのサイズ・出荷日の詳細は、技術・操作マニュアル「出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)」をご覧ください。

部品加工事例

部品加工事例①_A5056_アルマイト(白)_⌀400×L30mm 部品加工事例②_S45C_⌀350×L20mm
材質 A5056 S45C
表面処理 アルマイト(白) なし
サイズ ⌀400×L30mm ⌀350×L20mm
出荷日 12日目出荷 8日目出荷
参考価格 94,017円 54,866円

※表中は2026年7月時点の情報

大きいサイズもメビーで!

サービスごとの大型対応サイズと加工事例を紹介しています。

  • 板金(最大1,700mm)
  • 板金溶接(三辺合計が最大2,000mm)
  • 角物切削(最大1,000mm)
  • 丸物(最大5,000mm)

詳しくはこちらから。

【切削丸物】のマニュアル

  • 技術情報はこちら
  • 【切削丸物】の対応材質・サイズ・出荷日についてはこちら

メビーとは

メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日目出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削・板金・旋盤・金属・樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置・製品開発の設計をサポートします。