板金サービスでは、このたび見積もり対応範囲を拡大し、これまで対象外としていた一部の穴形状について、担当者による個別見積もりで受付可能になりました。これにより、ザグリ穴や皿モミ形状・面取り付き穴、またはモデリング規格外でエラーとなってしまった形状を含む板金部品も、3D CADデータのみで見積依頼が可能です。
この記事では、新たに対応可能となった加工内容や活用方法についてご紹介します。
【ポイント】
- ザグリ穴・皿モミ形状といった穴の追加工を含む場合も、担当者による個別見積もりで対応可能
- 担当者見積では見積もり優先事項(納期・価格・回答時間)に加えて、設計意図を伝えながら相談も可能
目次
担当者見積について
メビーで自動見積もりができない場合に、meviyサポート担当者が加工可否を検討し、見積結果を回答するサービスです。また、大量注文や追加の指示事項がある場合にも利用できます。
今回の対応により、自動見積もりの対象外となる一部の穴形状についても、担当者による個別見積もりで受付可能になりました。
なお、見積結果は通常1営業日程度で回答します。

こんなお悩みはありませんか?
- この形状が板金加工で製作可能かどうかを知りたい
- 板金加工の規格やモデリングルールに詳しくないが、まずは見積もりをしたい
- 板金部品にザグリ穴や皿モミ形状を追加したい
今回の対応により、こうしたご要望についても相談いただけるようになりました。
メビーなら設計意図を伝えながら相談できます
今回の対応範囲拡大により、3Dデータの見積もりに加えてメビー上で追加工の指示が出せるようになりました。修正が必要な場合でも見積もりができ、ザグリ穴や皿モミ、面取り付き穴などを含む板金部品についても、担当者による個別見積もりで相談できるケースが広がりました。
例えば、
- M3の皿ねじを使用したい
- バーリングタップを設けたい
- ボルト頭を埋め込みたい
- 部品同士の干渉を避けたい
といった設計意図を「その他追加指示」のコメント欄でお伝えいただくと、より正確に加工方法の検討や代替提案を含めた見積もりが可能です。
また、板金加工のモデリングに慣れていない方でも、まずは3Dデータをアップロードして相談できるため、より幅広い板金部品の見積もり・手配に活用できます。
対応可能になった主な加工内容
ザグリ穴
ザグリ穴は、ボルト頭を板金部品の表面から出したくない場合や、周辺部品との干渉を避けたい場合によく使用される加工です。今回の対応範囲拡大により、ザグリ穴についても板金部品で相談できるようになりました。
ザグリ穴については、六角穴付きボルト(M3~M6)を対象に、ボール盤による追加工で対応します。
装置カバーや外装パネル、治具など、外観性や省スペース設計が求められる部品で活用できます。

ご相談方法の例-ザグリ穴の依頼方法

3Dビューワー画面上で、その他追加指示「入力」をクリック

「コメント欄(その他追加指示)」へ相談内容を入力してください
皿モミ形状
皿モミは、皿ねじの頭部を板金部品の表面とフラットに収めたい場合によく使用される加工です。今回の対応範囲拡大により、皿モミを含む形状についても個別見積もりで相談できるようになりました。
皿モミ形状は、お客さまの設計に合わせて加工します。特に指定がない場合は、メビーの皿穴規格と同様に90度の皿モミ加工を行い、下穴径は設計された穴寸法を基準として加工します。
特殊な皿ねじ・皿リベットを想定されている場合は、「その他追加指示」のコメント欄へ指示をご記入ください。
制御盤や外装パネルなど、外観品質を重視する用途で活用できます。

ご相談方法の例-皿モミの依頼方法

3Dビューワー画面上で、その他追加指示「入力」をクリック

「コメント欄(その他追加指示)」へ相談内容を入力してください
面取り付き穴・口元面取り
穴の口元面取りは、バリや角を取り除いて安全性を向上させたい場合や、組付け性を高めたい場合によく使用される加工です。
今回の対応範囲拡大により、面取り付き穴や側面の面取り形状についても個別見積もりで相談できるようになりました。
形状や設計意図を確認したうえで、糸面取りや手加工による研削など、板金加工として実現可能な方法を提案します。
ご相談方法の例-面取り付き穴の依頼方法

3Dビューワー画面上で、その他追加指示「入力」をクリック

「コメント欄(その他追加指示)」へ相談内容を入力してください
部品加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 部品情報 | 皿モミを追加したブラケット | 皿モミを追加した取付プレート |
| 材質 | SPCC(SPHC) | SUS304(2B) |
| 表面処理 | なし | なし |
| サイズ | 40×32×21.5 mm | 50×80×2 mm |
| 板厚 | 2.0 mm | 2.0 mm |
| 出荷日 | 3日目 | 3日目 |
| 参考価格 | 2,833円 | 2,400円 |
※表中は2026年7月時点の情報
注意事項
- 材質は、板金部品サービスで提供している鉄・SUS各種・アルミニウム・銅が対象です。樹脂各種・シムプレートは対象外です。
- 板金溶接サービスは対象外です。
- 板金加工の範囲を超える形状や、切削加工が必要となる場合は対象外です。
対象部品・材料については、技術・操作マニュアル「材質・表面処理」をご覧ください。
見積もり対応範囲については、技術・操作マニュアル「見積もり可能形状」をご覧ください。
【板金加工】のマニュアル
メビーとは
メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日目出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削・板金・旋盤・金属・樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。