2025年8月4日より、フラットバー全商品を従来価格から29%値下げします。
建設・インフラ・設備業界をはじめ、取付ブラケットや補強材など、さまざまな用途で活用されるフラットバー。汎用性が高く、仕上げの自由度にも優れた素材として、多くの現場で支持されています。
不要な精度に、余計なコストをかけていませんか?
高精度な6面フライス材が必要ない箇所にはフラットバーを活用し、コスト改善にお役立てください。
目次
6面フライスや従来のフラットバーとの価格比較
![]() |
||
| 参考価格 | 4,739円 | 2,595円 → 1,842円 29%OFF! |
| 出荷日 | 標準出荷日:6日目~ | |
| 材質 | SS400
(6面フライス) |
SS400-D
(フラットバー) |
| 表面処理 | なし | |
| サイズ | W50×D100×H6 | |
※表中は2025年8月時点の情報。
※SS400-Dは、JIS G 3123:2004記載のIT13級公差が適用です。
対応材質
| 材質 | 表面処理 | 標準納期 | 短納期 | 長納期 |
| SS400-D
S45C-D |
なし | 6日目~ | 3日目~ | 20日目~ |
| 無電解ニッケル
四三酸化鉄皮膜 |
8日目~ | 4日目~ | ||
| SUS304-D | なし | 6日目~ | 3日目~ | 20日目~ |
| A6063S | なし | 6日目~ | 3日目~ | 20日目~ |
| 白アルマイト
黒アルマイト |
8日目~ | 4日目~ | ||
| 黒アルマイトつや消し | 8日目~ | 5日目~ |
サイズ
- 長さ(L)10mm~500mm
- 幅(W)、厚み(H)については材質ごとに異なります。
メビーのフラットバー規格はこちらからご確認ください。
切削角物のマニュアル
- フラットバーの外形寸法許容差についてはこちら
- 指定可能な寸法公差についてはこちら
- 各種穴とポケットの規格についてはこちら
※ポケット形状には対応していません。