マシニング加工の見積もり ラピッドプロトタイピング

金属、樹脂角物形状のマシニングによる切削加工

  • 金属12種類、樹脂24種類と豊富な材質バリエーション
  • 表面仕上げに軽いビーズブラスト選択可
  • 3D CADデータアップロードにより最短10分、平均2時間で見積回答
  • 最短1日、標準3日出荷

マシニング加工の材質

材質は豊富なバリエーションをご用意しています。
用途にあわせてご選択ください。

  • アルミニウム

    • アルミニウムは比重が2.7で鉄(7.2)の約1/3、軽量化、比強度UPに最適
    • リサイクル性にも優れる
    • 軽量化と強度が両立するジュラルミンもラインナップ
    • アルミダイカスト金型製作前の試作用として、ADC12もラインナップ
    材質 特性 注意点 代表用途
    アルミニウム A2017 /(ジュラルミン) ナチュラル 一般アルミと比較して高強度 耐食性、対応力腐食割れ性、溶接性が劣る 航空機・自動車等の各種構造部材など
    A5052 ナチュラル 耐食性、加工性、溶接性、放熱性、非磁性が優れる汎用材料 自動車、船舶、カメラ、事務機器、設備など
    A6061 ナチュラル 強度、耐食性、溶接性、放熱性、非磁性が優れる 自動車、船舶、配管、建材、各種構造部材など
    A7075 /(超々ジュラルミン) ナチュラル アルミ合金の中で最も強度が優れる 溶接性難、耐食性がやや劣る 強度が必要な航空機、自動車等の構造部材など
    アルミダイカスト ADC12 ナチュラル 機械的性質、被削性、鋳造性のバランスが良く、熱伝導率が高い。 切削加工用材料はダイカスト法で製造したものでないので、機械的特性はダイカスト品より劣ることをご理解ください。 自動車のエンジン部品、フレーム部品、駆動部品、農機具、照明、建築部品など
    • 銅は純銅と真鍮をラインナップ
    • 導電性、熱間鍛造性、耐食性、被削性、殺菌性に優れる
    • 導電性による電気部品、熱間鍛造性により複雑形状、被削性による精密部品など
    材質 特性 注意点 代表用途
    C1020P /(無酸素銅) ナチュラル 導電性、熱伝導性、展延性、絞り加工性に優れ、溶接性、耐食性、耐候性が良好。還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こす恐れがない 他の銅合金と比較して強度が劣る バスバー、パワーモジュールベース板やヒートシンクなどの電気用、化学工業用、電子機器など
    C2801 /(黄銅・真鍮) ナチュラル 強度強く展延性が良い汎用材料、熱間加工性に優れる 冷間加工性が劣る 配線器具部品など
  • ステンレス

    • ステンレスは耐食性、耐熱性、強度が優れ、非磁性材料
    • 最も市場に流通している、オーステナイト系2種類をラインナップ
    • 防錆により屋外、食品関連、構造体など、非磁性により医療やIT精密機器など
    材質 特性 注意点 代表用途
    ステンレス SUS304 ナチュラル オーステナイト系ステンレス。加工性、耐食性、溶接性、耐熱性、非磁性に優れた汎用材料。 加工硬化しやすく、加工硬化すると磁性を帯びることがある。 食品設備、機械設備、一般化学設備、防錆が必要な各種部品など
    SUS316 ナチュラル SUS304にモリブデン(Mo)を加えた耐孔食性が優れる。加工硬化が起きにくいので非磁性を維持。 配管部材、船舶部品など
  • スチール

    • スチールは汎用材である、S50C、SS400をラインナップ
    • 強度を求める部位にはS50C、汎用的にはSS400を活用へ
    材質 特性 注意点 代表用途
    スチール S50C /(炭素鋼) ナチュラル 炭素含有量が0.47~0.53%で軟鋼と比較して硬く強度も高い。熱処理が可能。 ギア、シャフト、ボルトナットなど
    SS400 /(圧延鋼) ナチュラル 引張強さ400~510MPa。一般的に炭素含有量0.15~0.2%前後で軟鋼に分類。機械加工性に優れた汎用材料。 一般構造用鋼材として橋梁、船舶、自動車など
  • 樹脂

    • 汎用樹脂、エンプラ、スーパーエンプラなど24種類ラインナップ
    • 樹脂金型製作前の試作、評価試験用として最適
    材質 特性 注意点 代表用途
    アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン ABS 耐衝撃性、接着性、塗装性、表面硬度、切削加工性に優れた汎用材料 有機溶剤、耐候性に劣る 電気機器、自動車部品など
    ナチュラル
    ナイロン(ポリアミド) PA6 強度、耐摩耗性が高く、伸びがあり柔らかく、低温でも硬くなりにくい。 紫外線により黄変しやすく、吸湿性が高く寸法変化しやすい。 電気、電子、事務機器、建材、家庭用品など
    PA66 ナチュラル ナイロン6より耐熱性、強度が優れる。 紫外線により黄変しやすく、吸湿性が高く寸法変化しやすい。 自動車、電気、電子、事務機器、建材など
    PA66 GF30% ナイロン6より耐熱性、強度が優れている。ガラス繊維による強度UP。 紫外線により黄変しやすく、吸湿性が高く寸法変化しやすい。 自動車、電気、電子、事務機器、建材など
    モノマーキャストナイロン MCナイロン ナイロン6より機械的強度、耐熱性、自己潤滑性、耐摩耗性、耐油。性、耐溶剤性が優れる 紫外線により黄変しやすく、吸湿性が高く寸法変化しやすい。 産業機械部品、医療、自動車、建材など
    ポリアセタール POM ナチュラル(白) 機械的強度、耐疲労性、耐摩耗性、切削加工性に優れる。 耐候性、強酸、難燃、接着不可、繊維充填系の気密性に劣る。 自動車、家電、建材など
    POM 摺動グレードNW-02 ナチュラル 機械的強度、耐疲労性、摩耗摺動性、切削加工性に優れる。 耐候性、強酸、難燃、接着不可、繊維充填系の気密性に劣る。 自動車、家電、建材など
    高密度ポリエチレン HDPE ナチュラル(白) 耐薬品性、低温特性、電気絶縁性、低比重に優れて安価。 接着不可、耐候性に劣る。成形収縮率が大きい 日用品、容器、コンテナ、パイプなど
    ポリブチレンテレフタレート PBT 電気絶縁性、摺動性、耐熱性、強靭性、剛性、寸法安定性に優れる 耐アルカリ、加水分解に劣る 自動車、電子機器など
    PBT GF30% 耐熱性、強靭性、剛性、電気特性、寸法安定性に優れる。ガラス繊維による強度UP。 耐アルカリ、加水分解、繊維充填系の気密性に劣る。 自動車、電子機器など
    ポリカーボネート PC 耐衝撃性、寸法安定性、透明性、耐熱性、電気特性に優れる。 耐薬品性、高温高湿、ストレスクラック、ノッチ感度、加水分解に劣る。 自動車、電機電子、建材などのレンズ、カバーなど
    透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり)
    PC GF20% 耐衝撃性、寸法安定性、透明性、耐熱性、電気特性に優れる。 耐薬品性、高温高湿、ストレスクラック、ノッチ感度、加水分解に劣る。 自動車、電機電子、建材などのレンズ、カバーなど
    ポリカーボネートABSアロイ PC-ABS 切削加工性良、低そり、接着可、耐衝撃性、耐熱性に優れる。 加水分解、耐薬品性に劣る。 OA機器、情報機器、自動車、電気部品、位置固定用治具など
    ポリエーテルエーテルケトン PEEK ナチュラル 耐熱性、高摩耗性、耐薬品性、難燃性、機械的強度に優れる。 高価、難削材、濃硫酸、繊維充填系の気密性に劣る。 自動車、家電、半導体、航空宇宙など
    ポリエーテルイミド PEI 琥珀色透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) 耐熱性、機械的特性、電気的絶縁性、難燃性に優れる。 一部のハロゲン炭化、水素に溶解、耐衝撃性に劣る。 自動車、家電、電気電子など
    アクリル PMMA 透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) 透明性、耐候性、耐酸性、耐アルカリ性、表面光沢に優れる。 有機溶剤、高温変化に劣る。 自動車のランプ、ディスプレイ、レンズなど
    ポリプロピレン PP 半透明 機械的強度、耐摩耗性、耐熱性、耐薬品性に優れる。 耐候性、接着不可に劣る。 自動車、家電、医療機器、日用品など
    ポリフェニレンサルファイド PPS ナチュラル 耐熱性、難燃性、耐薬品性、寸法安定性に優れる。 耐光変色、加工時の割れ、ノッチ感度、組織充填系の気密性に劣る。 製造ライン、医療機器、半導体、液晶など
    ポリフェニレンサルファイド PPS GF40% 耐熱性、難燃性、耐薬品性、寸法安定性に優れる。 耐光変色、加工時の割れ、ノッチ感度、組織充填系の気密性に劣る。 製造ライン、医療機器、半導体、液晶など
    テフロン PTFE 電気的性質、低摩擦性、耐薬品性、非粘着性、耐候性に優れる。 機械的強度、透明性に劣る 半導体、自動車、産業機器など

マシニング加工の加工サイズ

マシニング加工で対応している最大サイズと最小サイズです。

金属

最大サイズ

最小サイズ

樹脂

最大サイズ

最小サイズ

3D CADデータをアップロードするだけで マシニング加工の即時見積もりができます。

見積もりする

マシニング加工の製作事例

meviy ラピッドプロトタイピングで実際に製作された様々なマシニング加工品をご紹介します。

  • 名称:ケース
    価格:34,288円
    補足:POM白
  • 名称:ロアアーム
    価格:50,483円
    補足:A5052 軽いビーズブラスト
  • 名称:ヒートシンク
    価格:107,894円
    補足:ADC12