
メビーでは、シーンやスケジュールに応じて納期を選択できます。※一部対象外あり。
急な設計変更などで部品を早急に手配する必要がある場合には、最短1日目出荷の超短納期サービスが便利です。また、先納期品をできるだけ安く手配したい場合には、納期割引サービスを選択できます。
納期割引サービスでは、20日目以上の出荷日を選択することで、品質はそのままに価格は30%OFF!コスト削減に役立てられます。
※納期選択肢や最短出荷日は、各サービスによって異なります。
目次
板金加工
納期選択肢の一覧
| 納期種別 | 出荷日 | 型番末尾 | 受注締め時間 |
| 短納期 | 1日目~ | -E | 15:00 ※2日目以降出荷品の 受注締め時間は20:00 |
| 標準納期 | 3日目~ | – | 20:00 |
| 長納期 | 20日目~ | -L |
※出荷日・対象商品の詳細は、こちらよりご確認ください。
※一部材質・表面処理・大サイズ(~2,000mm)・R曲げ・ナット取付では、上記出荷日に+数日となります。
※一部短納期や長納期の対象外の商品があります。
板金加工 技術情報
板金溶接加工
納期選択肢の一覧
| 納期種別 | 出荷日 | 型番末尾 | 受注締め時間 |
| 標準納期 | 6日目~ | – | 20:00 |
| 長納期 | 20日目~ | -L |
※出荷日・対象商品の詳細は、こちらよりご確認ください。
※納期割引サービスの表面処理品は+5日で、25日目出荷~です。
※鉄(処理なし)の板厚9mm超や一部塗装品、SUS304(片面#400研磨)は、長納期割引サービスの対象外です。
※加工条件から出荷日は加算されます。
板金溶接加工 技術情報
切削加工(角物)
- 鉄・SUS・アルミの短納期サービス(-E)は、表面処理の指示がないすべての材質で利用可能です。表面処理の指示がある場合、材質やサイズによっては対象外となることがあります。
- 樹脂材質の納期選択サービス(-E)は、一部材質のみで利用できます。詳細な材質・表面処理別の出荷日はこちらをご参照ください。
納期選択肢の一覧
| 納期種別 | 出荷日 | 型番末尾 | 受注締め時間 |
| 超短納期 | 1日目~ | -R | 12:30 |
| 短納期 | 3日目~ | -E | 15:00 |
| 標準標準納期日 | 6日目~ | – | 20:00 |
| 長納期 | 20日目~ | -L | 20:00 |
※出荷日・対象商品の詳細は、こちらよりご確認ください。
※一部材質・表面処理では上記出荷日に+数日となります。
※一部、超短納期・短納期・長納期の対象外の商品があります。
切削加工(角物) 技術情報
切削加工(丸物)
納期選択肢の一覧
| 納期種別 | 出荷日 | 型番末尾 | 受注締め時間 |
| 超短納期 | 1日目~ | -R | 12:30 |
| 短納期 | 3日目~ | -E | 15:00 |
| 標準出荷日 | 6日目~ | – | 20:00 |
| 長納期 |
20日目~ |
-L | 20:00 |
※2個から数量による割引率が適用されるため、長納期での割引率は10%となります。詳しくはこちらからご確認ください。
※出荷日・対象商品の詳細は、こちらからご確認ください。
※一部材質・表面処理・サイズ・熱処理では、上記出荷日に+数日となります。
納期割引サービスと数量による割引を併用した場合の早見表
| 数量 | 最外径Φ16以下 | 最外径Φ16超 | ||
| 標準納期 | 納期割引サービス | 標準納期 | 納期割引サービス | |
| 1 | – | 30% | – | 30% |
| 2〜10 | 30% | 37% | 30% | 37% |
| 11〜30 | 40% | 46% | 35% | 41.5% |
| 31〜50 | 50% | 55% | 40% | 46% |
| 51〜100 | 60% | 64% | 60% | 64% |
| 101〜200 | 70% | 73% | 70% | 73% |
| 201〜 | 担当者見積 | – | 担当者見積 | – |
割引率早見表
例)1個価格:10,000円の場合
| 数量 | 最外径Φ16以下 | 最外径Φ16超 | ||
| 標準納期 | 納期割引サービス | 標準納期 | 納期割引サービス | |
| 1 | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥7,000 |
| 2〜10 | ¥7,000 | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥6,300 |
| 11〜30 | ¥6,000 | ¥5,400 | ¥6,500 | ¥5,850 |
| 31〜50 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥5,400 |
| 51〜100 | ¥4,000 | ¥3,600 | ¥4,000 | ¥3,600 |
| 101〜200 | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥2,700 |
| 201〜 | 上記数量を超える場合は、さらにお安くなる可能性があります。 | |||
切削加工(丸物) 技術情報
出荷日の選択方法
STEP1:「見積条件を確定」をクリック

STEP2:希望出荷日を選択

出荷日イメージ

-
- 超短納期:1日目~(切削角物・切削丸物)
- 短納期:1日目~(板金加工)、3日目~(切削角物・切削丸物)
- 標準納期:3日目~(板金加工)、6日目~(板金溶接・切削角物・切削丸物)
- 長納期:20日目~(板金加工・板金溶接・切削角物・切削丸物)
※メビーは365日いつでも見積もり・注文可能ですが、土曜・日曜・祝日は実働日に含まれません。営業日・営業時間についてはミスミカレンダーをご確認ください。
お問い合わせ
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら



