FAメカニカル部品 メビーの上手な使い方 公差・幾何公差 新機能・製品情報

【切削角物】高精度品もメビーで!寸法公差は±0.01まで自動見積もりが可能

【切削角物】高精度品もメビーで!寸法公差は±0.01まで自動見積もりが可能_TOP

メビーの切削角物サービスは、高精度品にも幅広く対応しています。本記事では、寸法公差±0.01の紹介と設定方法についてご案内します。
高精度品もメビーでスピード対応します。

寸法公差は±0.01まで自動見積もりに対応

寸法公差は、±0.01まで設定できます。
面と面もしくは面と精度穴の場合は、自動見積もりが可能です。

寸法公差設定箇所 自動見積もり 担当者見積もり
面と面 ±0.01まで
面と精度穴 ±0.01まで
精度穴と精度穴 ±0.02まで ±0.01まで
非精度穴が含まれる場合 ±0.2まで ±0.01まで

※±0.01未満は設定できません。

設定方法

1.「公差追加」アイコンをクリック

「公差追加」アイコンをクリックし、寸法を追加したい「穴の中心」・「長穴の円弧中心」、「面」または「辺」を2箇所クリックします。
寸法公差の設定方法|1.寸法を表示したい位置をクリック

2.プルダウンから寸法公差を選択

寸法追加のダイアログがポップアップ表示されます。次に、寸法公差指示の項目で公差を選択します。

寸法公差の設定方法|2.プルダウンから寸法公差を選択

対応材質

以下の材質は ±0.01 の公差に対応しています。

  • ステンレス
  • アルミニウム

その他の材質については、担当者見積となる場合があります。 詳細は、技術情報「指定可能な寸法公差」をご参照ください。詳しくは、技術情報「指定可能な寸法公差」をご参照ください。

対応サイズ

X(長さ) Y(幅) Z(厚み)
10≦X≦600 10≦Y≦400 5≦Z≦70

※対応サイズ外の場合は、担当者見積でご依頼いただけます。

出荷日

寸法公差±0.01を設定した場合、出荷日が以下のとおり加算されます。

  • 標準納期+4日目
  • 長納期+4日目

※超短納期、短納期は対象外です。

品質保証ポリシー

寸法公差は、マイクロメータを使用し、出荷前に検査を実施します。
品質保証ポリシー|寸法公差は、マイクロメータを使用し、出荷前に検査を実施します。詳しくは、技術情報「品質管理について」をご参照ください。

関連記事

【切削角物】寸法・公差一括追加機能を拡充!穴種ごとにまとめて設定できます
精度穴が多い図面加工の悩みを解決!CAD連携で寸法・公差の一括追加が手間ゼロに
【切削角物】斜面部の角度精度を簡単指定!角度寸法と角度公差が指示できるようになりました