2024年11月11日より、切削丸物・切削角物に続いて板金部品・板金溶接の自動見積もり可能なサイズを拡大しました。
これまで大型部品の調達先探しに苦労したことや、調達先との納期調整に時間を費やした経験はありませんか?メビーでは板金加工・板金溶接の大型サイズの部品も最短3日目で出荷できます。
この機会にぜひお試しください!
目次
板金加工
板金加工の製品外形1辺あたりの最大サイズを従来の1,200mmから1,500mmまで拡大しました。
対応領域と出荷日は以下の通りです。
対応領域・出荷日(サイズ1,200mm超)
| 材質 | 表面処理 | 板厚[mm] | 短納期 | 標準納期 | 長納期 | |
| 鉄系 | SPCC/SPHC SS400 |
– | 0.8 ~ 6.0 | 3日目~ | 4日目~ | 20日目~ |
| 粉体塗装※ 溶剤塗装※ |
1.2 ~ 4.5 | 7日目~ | 8日目~ | 23日目~ | ||
| SS400 | – | 9.0 ~ 16.0 | 3日目~ | 4日目~ | 20日目~ | |
| SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ | 0.8 ~ 3.2 | ||||
| ステンレス系 | SUS304 | No.1 | 9.0~12.0 | |||
| 2B | 0.8 ~ 6.0 | |||||
| 片面#400研磨 | 0.8 ~ 3.0 | |||||
| 片面ヘアライン | 0.8 ~ 3.0 | |||||
| SUS430 | 2B | 0.8 ~ 3.0 | ||||
| アルミニウム | A5052 | – | 0.8 ~ 6.0 | |||
| A5052(アルマイト鋼板白) | アルマイト(白) | 1.0 ~ 3.0 | ||||
| A5052(アルマイト鋼板黒) | アルマイト(黒) | |||||
塗装品は下記の表が対象となります。
| 塗装種類 | 近似マンセル値 | 色名 |
| 粉体塗装 | N1 | ブラック |
| 5Y7/1 | グレー | |
| 5Y7.2/1.4 | クリームグレー | |
| 5P9/1×半ツヤ | オフホワイト | |
| 5P9/1×全ツヤ | オフホワイト | |
| 溶剤塗装 | 7.5GY8/3 | モスグリーン |
| 10B6/7 | スモークブルー | |
| 2.5YR6.5/13 | Nオレンジ | |
| 5Y8.25/1.5 | ライトブラウン | |
| 5R4/14 | レッド |
部品加工事例
![]() |
材質 | SPCC(SPHC) |
| 表面処理 | なし | |
| サイズ | 板厚2.0mm W700×D1300×H150 |
|
| 標準出荷日 | 4日目 | |
| 参考価格 | 21,272 円 |
板金溶接
板金溶接の製品外形寸法(3辺の合計)の上限を、従来の1,500mmから2,000mmまで拡大し、製品の重量上限は従来の20kgから40kgに拡大しました。
対応領域と出荷日は以下の通りです。
対応領域
| 材質:鉄系 | 表面処理 | 製品外形寸法[mm] (縦・横・高さの合計) |
構成パーツの最大辺[mm] | 製品重量[kg] |
| SPCC/SPHC SS400 |
ー | 30~2000 ※1 | ~1200 | ~40 |
| 塗装 | ||||
| 無電解ニッケルメッキ | ||||
| 四三酸化鉄被膜 | ||||
| 三価クロメート(白) | ||||
| 三価クロメート(黒) | ||||
| SECC (電気亜鉛メッキ鋼板) |
電気亜鉛メッキ |
| 材質:ステンレス系 | 仕上げ方法 | 製品外形寸法[mm] (縦・横・高さの合計) |
構成パーツの最大辺[mm] | 製品重量[kg] |
| SUS304 | No.1 | 30~2000 | ~1200 | ~40 |
| 2B | ||||
| 片面#400研磨 | ||||
| SUS430 | 2B |
| 材質:アルミニウム | 表面処理 | 製品外形寸法[mm] (縦・横・高さの合計) |
構成パーツの最大辺[mm] | 製品重量[kg] |
| A5052 | – | 30~2000 ※1 | ~1200 | ~40 |
| アルマイト(白) | ||||
| アルマイト(黒) | ||||
| アルマイト(つや消し黒) |
※1 表面処理や材質によって縦横高さ寸法(別表)は異なります。
| (別表) | 外形寸法[mm](上限) | ||
| 表面処理毎のサイズ上限 | 縦 | 横 | 高さ |
| 無電解ニッケルメッキ | 1200 | 800 | 300 |
| 四三酸化鉄被膜 | |||
| 三価クロメート(白) | |||
| 三価クロメート(黒) | 1150 | 900 | 120 |
| A5052(表面処理なし) | 1200 | 920 | 920 |
| アルマイト(白) | 600 | 400 | |
| アルマイト(黒) | |||
| アルマイト(つや消し黒) | 1100 | 800 | 400 |
※塗装を除く表面処理品の寸法制限は、従来通りとなります。
出荷日
板金溶接の納期は、構成パーツの中で最も長い納期を持つ板金部品を基準とし、それに溶接加工・溶接仕上げの納期を足した合計日数となります。
例)標準6日目出荷 = 板金部品出荷日(標準3日目~)+ 溶接加工・仕上げ(最短3日目~)
今回サイズ拡大対象の重⾧品では、縦・横・高さの三辺合計が1,500mmより大きい場合、または重量が20 kg より重い場合、標準出荷日に更に1日加算されます。
- 溶接仕上げ:焼け取りのみ 最短7日目出荷~
- 溶接仕上げ:グラインダー仕上げ 最短8日目出荷~
標準出荷日は製品形状、表面処理によって異なります。詳細は、こちらをご参照ください。
部品加工事例
![]() |
材質 | SUS304(2B) |
| 表面処理 | なし | |
| サイズ | 板厚2.0mm W1100×D650×H142 mm |
|
| 納期 | 7日目出荷 | |
| 参考価格 | 80,308 円 |
パレット出荷の注意事項
板金部品・板金溶接の外形の最大寸法が1,000mmを超える、または重量が30kgを超える製品の場合に、パレット梱包にて出荷・納品する可能性があります。
メッセージ表示例

- 見積もり時に上記メッセージが表示された場合でも、形状サイズによっては段ボールによる梱包・出荷をする可能性もあります。
- パレット出荷となる場合には、出荷前に弊社からお客さまにパレット受入可否確認の連絡をさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
板金加工 サイズ拡大関連マニュアル
板金溶接 サイズ拡大関連マニュアル
問い合わせ先
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問い合わせはこちら