FAメカニカル部品 メビーの上手な使い方 新機能・製品情報 業務効率

【切削丸物】A5052・SUS316Lが短納期・超短納期サービスに対応!最短1日目出荷

2026/03/05

【切削丸物】A5052・SUS316Lが短納期・超短納期サービスに対応!最短1日目出荷_TOP

現場でよくある「すぐ必要なのに、納期が間に合わない」という課題を、メビーが解決します。
今回、新材質A5052とSUS316Lが超短納期(最短1日目出荷)・短納期(最短3日目出荷)に対応し、シャフト・ノズル・継手といった切削丸物の図面加工品を最短1日目で出荷できます。
急なトラブルや設計変更が発生しても、すぐに現場復旧に着手できます。

出荷日事例

①最短翌日出荷

出荷日事例_①最短翌日出荷_SUS304|超短納期:1日目、短納期:4日目、標準納期:8日目 材質 SUS304
超短納期 1日目
短納期 4日目
標準納期 8日目

②表面処理・熱処理込み最短4日目出荷

出荷日事例_②表面処理・熱処理込み最短4日目出荷_S45C(無電解ニッケル)、ずぶ焼入れ|超短納期:4日目、短納期:7日目、標準納期:13日目 材質 S45C
表面処理 無電解ニッケル
熱処理 ズブ焼入れ
超短納期 4日目
短納期 7日目
標準納期 13日目

出荷日一覧

納期選択肢 出荷日 品質
※標準納期比
型番末尾 ご注文
締め時間
超短納期サービス 超特急!
1日目出荷~
同等 -R 12:30
短納期サービス 急ぎの際に安心!
3日目出荷~
同等 -E 15:00
標準納期 価格・納期のバランス重視
6日目出荷~
20:00
納期割引サービス •1個の場合は価30%OFF
•2個~200個の場合は価格10%OFF
20日目出荷~
同等 -L 20:00

対応材質

超短納期の対応が可能な材質

鉄・鋼 S45C・SS400・SCM435・SKS3・SKD11
アルミニウム A2017 ・A5052・A5056 ・A6061
ステンレス SUS303 ・SUS304 ・SUS316・SUS316L
樹脂 ポリアセタール(白/黒)・MCナイロン(青)・PEEK(灰褐色)・超高分子量ポリエチレン(白)・フッ素(白)

短納期の対応が可能な材質

鉄・鋼 S45C・SS400・SCM435・SCM440・SKS3・SKD11・SUJ2
アルミニウム A2017・A5052・A5056・A6061・A7075
ステンレス SUS303 ・SUS304 ・SUS316・SUS316L・SUS440C
銅・真鍮 C3604-LCd(真鍮・黄銅)
樹脂 ポリアセタール(白/黒)・MCナイロン(スタンダード・青/アイボリー、帯電防止/黒、導電/黒)・PEEK(スタンダード/灰褐色)・PC(スタンダード/透明)・PP(スタンダード/自然色)・超高分子量ポリエチレン(スタンダード/白)・フッ素(スタンダード/白)

対応表面処理と加算日数

材質 表面処理 超短納期 短納期
鉄・鋼 無電解ニッケル
四三酸化鉄皮膜(黒染め)
+1日 +1日
アルミ 白アルマイト
黒アルマイト
+1日 +1日
黒アルマイト(つや消し) +2日

※その他表面処理の加算日数に変更はありません。

対応熱処理と加算日数

熱処理 標準納期 超短納期 短納期
ズブ焼入れ +4日 +1日 +2~3日
真空焼入れ
部分焼入れ +4日

対応サイズ

超短納期 短納期
外径Ø(mm) 3~63 Ø3~Ø200
全長L(mm) 2~200

※一部対象外があります。
※上記出荷日は目安です。稼働状況によって変更になる場合がありますので、確定出荷日はMISUMIサイトに表示される日付をご確認ください。
※各納期選択肢における出荷日・対象商品の詳細は、こちらからご確認ください。

関連記事

【切削丸物】長い・細い・早い!超短納期利用で最短1日目出荷に対応。外径段引き部の対応範囲を拡大

 

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問い合わせはこちら