FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板金加工・板金溶接】カラフルで人気の溶剤塗装色を追加!現場に映える緑系2色が新たにラインアップ

2025/08/04

【板金部品・板金溶接】カラフルで人気の溶剤塗装色を追加!人気の緑系2色が新たにラインアップ_TOP

2025年8月4日より、板金加工および板金溶接加工において、人気の高い緑系塗装色「深緑」と「濃黄緑」の2色を新たにラインアップに追加します。

「設備の視認できる部分で使用するため、緑色系の塗装色を増やしてほしい」といったご要望を受け、視認性が高く目に優しいとされる緑系塗装色のバリエーションを拡充。外装カバーやブラケット、イケールなど目に見える部品に最適であるため、これまで以上に多彩なシーンで活用できます。

部品加工事例 

写真 部品加工事例_SPCC(SPHC)_[溶剤塗装]10GY8/4(近似マンセル値) 部品加工事例_SPCC(SPHC)_[溶剤塗装]7.5GY5/4.5(近似マンセル値)
材質  SPCC(SPHC)  SPCC(SPHC) 
表面処理  [溶剤塗装]10GY8/4(近似マンセル値)  [溶剤塗装]7.5GY5/4.5(近似マンセル値) 
サイズ  W121×D100×H40  W50×D50×H75 
板厚  1.6mm  3.2mm 
出荷日  6日目~  10日目~ 
参考価格  4,281  7,027 

※表中は2025年8月時点の情報 

対応材質 

材質  表面処理  近似マンセル値  色見本  板厚 ※ 
SPCC/SPHC  溶剤塗装  10GY8/4  色見本_溶剤塗装(近似マンセル値:10GY8/4) 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0

2.3 3.2 4.5 6.0 

7.5GY5/4.5  Alt:色見本_溶剤塗装(近似マンセル値:7.5GY5/4.5 )​

※ 板金溶接サービスでは、板厚0.86.0mmに未対応です。

サイズ 

板金加工 

  • X寸:1,500mm 
  • Y寸:1,200mm 
  • Z寸:~1,200mm 

板金溶接加工 

  • 縦/横/高さの合計:~2,000mm

出荷日 

サービス  短納期  標準納期  長納期 
板金加工  5日目出荷~  6日目出荷~  20日目出荷~ 
板金溶接加工    8日目出荷~  25日目出荷~ 

塗装・メッキ処理マニュアル 

関連記事 

【板金加工・板金溶接】 納期割引サービスに溶剤塗装5色を追加!品質変わらず価格30%OFF

【板金加工・板金溶接】溶剤塗装の自動見積もりが可能に!新規5色追加!