FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板金加工】純銅・真鍮の3材質を新たに追加!導電性・熱伝導性が必要な部品に

【板金加工】純銅・真鍮の3材質を新たに追加!導電性・熱伝導性が必要な部品に_TOP

C1020(無酸素銅)・C1100(タフピッチ銅)およびC2801P(真鍮・黄銅)の銅材質3種が、新たに自動見積もりで手配可能になりました。これまで加工難易度の高さや価格、納期の不透明さから注文が難しかった銅材質も、メビーでは最短2日目から出荷します。

純銅・真鍮は、金属表面の反射率が高いためレーザー加工が難しく、さらに材料が高価で、変色や変形しやすいという特性があります。そのため、加工不良による損失が大きく、取り扱う加工メーカーが少なく価格や納期が安定しないことが設計現場の課題です。

純銅は電気・電子機器・自動車・産業機械分野で広く採用されています。高導電性を活かしてバスバー・アースバーなど電気接点・電極として使用されます。金や銀は導電性がさらに優れますが、安価でコストパフォーマンスが高い銅が製造業では採用されます。

一方、真鍮は自動車や金型設計分野で多く使用されており、溶接時に飛散するスパッタが付着しにくい性質を活かし、溶接治具のカバーとして採用されます。さらに導電性・熱伝導性を活かして電極や冷却板にも用いられます。

メビーはこれらの銅材質を見積もりする際にも、価格や出荷日の不確実性を解消します。糸面取りやクリーン洗浄などの各種オプションにも対応しています。ぜひお手元の設計データをアップロードして、今すぐ担当者見積もりをご利用ください。

加工事例

 

写真 C1020(無酸素銅)_加工事例 C1100(タフピッチ銅)_加工事例 C2801P(真鍮・黄銅)_加工事例
材質 C1020(無酸素銅) C1100(タフピッチ銅) C2801P(真鍮・黄銅)
サイズ W250×D100×H31.5 W257.54×D88×H3 W200×D102×H52

板厚

1.5mm 3.0mm 2.0mm
出荷日 4日目~ 4日目~ 4日目~
参考価格 5,005円 6,049円 5,415円

※表中は2025年11月時点の情報

対応材質

材質 表面処理 板厚(㎜)
C1020(無酸素銅) なし 1.0 1.5 2.0 3.0
C1100(タフピッチ銅) 1.0 2.0 3.0
C2801P(真鍮・黄銅) 1.0 2.0 3.0

サイズ

材質 板厚 外形寸法・展開寸法
横(長手) 縦(短手)
C1020(無酸素銅) 1.0 1.5 2.0 5~1200 5~360
3.0 10~1500 10~1000
C1100(タフピッチ銅)
C2801P(真鍮・黄銅)
1.0 2.0 5~1500 5~1000
3.0 10~1500 10~1000

出荷日

種別 出荷日
短納期 2日目~
標準納期 4日目~
長納期 20日目~

関連記事

【板金加工】真鍮シムで自動見積もり、SUS316(2B)の担当者見積もりができます。

【板金加工】 アロジン処理相当の表面処理を追加!耐食性/導線性を両立可能 【航空宇宙/電子機器業界】