FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】銅・真鍮材の納期選択が可能に!急ぎもコストダウンも選べて便利

2025/12/10

【切削角物】銅・真鍮材の納期選択が可能に!急ぎもコストダウンも選べて便利_TOP

製造現場では「納期」と「コスト」の両立が常に課題です。急な仕様変更で部品が遅れると、装置組み立てが止まり、プロジェクト全体に影響します。一方、納期に余裕がある場合は、できるだけコストを抑えたいというニーズがあります。 

そこでメビーでは、銅・真鍮の3材質(C1020・C1100・C2801)でも出荷日を「短納期」と「長納期」で選べるようになりました。電極やバスバー・放熱板・マニホールドなど、導電性・熱伝導性が求められる部品を、用途に合わせて最適な条件で調達できます。 

  • 短納期:最短4日目出荷で急ぎの案件に対応 
  • 長納期:20日目を選択で価格30%OFF、コストダウンを実現 

メビーの切削角物サービスをぜひご活用ください。

部品加工事例 

写真  部品加工事例_C1020(無酸素銅)|表面処理なし|4日目(短納期)|20日目(長納期)
材質  C1020(無酸素銅) 
表面処理  無し 
サイズ  50W×50D×15H 
板厚  15mm 
出荷日  4日目(短納期)  20日目(長納期) 
参考価格  18,454円  7,599円 

※表中は2025年12月時点の情報 

対応材質 

・C1020(無酸素銅) 

・C1100(タフピッチ銅) 

・C2801P(真鍮)

出荷日 

・短納期:4日目出荷~ 

・標準納期:6日目出荷~ 

・長納期: 20日目出荷~ 

※国内向け出荷の場合 

サイズ

・標準納期・長納期: X寸400mm×Y寸400mm

・短納期:  X寸300mm×Y寸300mm

※短納期品は一部形状で選択不可となります。 

出切削角物のマニュアル 荷日 

見積もり可能なサイズ 

対象部品/材料>出荷日 

関連記事 

【切削角物】SKD11や窒化処理など材質・表面処理7種を追加! 

【切削角物】S45C(相当)と銅・真鍮の4材質を新たに追加!加工の自由度と選択肢がさらに拡がります 

【切削角物】銅・真鍮の自動見積もりを開始しました