焼鈍(焼きなまし)といえば、図面指示で頻繁に見かける熱処理のひとつです。一方で、... (2026/02/03)
加工硬化(ひずみ硬化)は、金属加工の現場で、トラブルの原因として語られることが多... (2026/02/03)
溶接は、金属を接合する加工の一種です。機械や金属部品だけでなく、自動車や船舶など... (2026/01/19)
アクリル樹脂は、ガラスを凌ぐほどの優れた透明性を持つプラスチック材料です。軽量で... (2025/12/19)
設計や調達に携わっていると耳にする「ミルシート」について、「具体的にどんな情報が... (2025/12/17)
「架台(かだい/がだい)」は、機械設備を据え付ける土台(フレーム)であり、高い強... (2025/12/15)
金属板を加工し、大きな構造物や機械の架台、タンクなどを作る方法として製缶加工があ... (2025/12/12)
板金加工においては、金属を切り出す際にレーザーを使うケースも多くあります。また近... (2025/12/12)
不動態化処理(パシペート処理)は、ステンレス鋼の表面に不動態皮膜を形成し、耐食性... (2025/12/08)
パンチングメタルは、穴がたくさんあいている金属の板で、家電、自動車や建築物、機械... (2025/12/03)
旋盤(旋盤加工)とは、材料を削り取ることで狙いの形状を実現する加工方法で、切削加... (2025/12/03)
圧接は、金属を溶かさずに強い圧力と熱で接合する「固相接合」の一種です。母材への熱... (2025/11/19)
アロジン処理は、アルミニウムの耐食性向上や塗装下地として用いられる、代表的な化成... (2025/11/19)
治具(ジグ)というと、製造業についている人以外には聞きなれない言葉になると思いま... (2025/10/29)
バスバーの設計で、材質選びや加工方法にお悩みではありませんか?「バスバーの設計の... (2025/10/20)
三価クロメートは、RoHS指令に対応した環境配慮型の防錆表面処理です。一方で、従... (2025/10/15)
合金鋼は、炭素鋼では得られない優れた特性を持つ材料として広く使われています。一方... (2025/10/15)
テーパー加工は、部品の嵌合精度や強度を高めるために、機械設計において広く用いられ... (2025/10/15)
スポット溶接は、金属を溶かして接合する溶接の一種です。特に薄い材料に適した加工法... (2025/10/14)
溶接は金属を溶かしてつなげる加工法で、機械部品や自動車、構造物など非常に広い分野... (2025/09/30)
タフトライド処理(塩浴軟窒化処理)は、金属部品の耐久性や表面硬度を高める手法のひ... (2025/09/29)
バーリング加工は薄板にねじ穴を設ける有効な工法ですが、材質適性や代替手段との比較... (2025/09/09)
板金加工やプレス加工が行われるような、金属板材に対して行われる加工の一つにフラン... (2025/08/26)
板金加工は、薄い板状の金属に力を加えて変形させ、立体的な形状を作りだす加工技術で... (2025/08/22)