AS樹脂は、透明性、剛性、表面の光沢に優れた熱可塑性樹脂です。食品容器や家電部品などの身近な製品に使われるほか、内部を確認するためのカバーや表示部品などにも利用されています。
ただし、透明で硬いからといって、アクリル樹脂やポリカーボネートと同じように使えるわけではありません。AS樹脂は比較的剛性が高い一方、強い衝撃や応力集中、特定の薬品との接触によって割れや白化が生じることがあります。
この記事では、AS樹脂の基本的な特徴、用途、類似樹脂との違い、注意点を解説します。
目次
AS樹脂とは
AS樹脂は、アクリロニトリルとスチレンを共重合してつくられる熱可塑性樹脂です。日本では「AS樹脂」と呼ばれることが多く、材料メーカーの資料や海外の文献では「SAN樹脂」「SAN」と表記されることもあります。
共重合とは、複数のモノマーを組み合わせて高分子をつくることです。AS樹脂では、スチレン系樹脂の透明性や外観、成形性を生かしながら、アクリロニトリル成分によって剛性、耐熱性、耐油性、耐薬品性などが改善されています。
また、AS樹脂は分子が規則的な結晶を形成しない非晶性樹脂です。そのため、標準的な非強化グレードでは透明な成形品をつくれます。ただし、着色剤やガラス繊維などを含むグレードは透明とは限りません。
AS樹脂の主な特徴
透明性と表面光沢に優れる
AS樹脂は透明性があり、光沢のある外観を得やすい材料です。内容物や内部の状態を確認する容器、機器の表示部、透明カバーなどに利用できます。
ただし、透明性は材料名だけでは決まりません。グレード、着色、肉厚、成形条件、金型表面の状態などによって、光の透過性や曇り方が変わります。高い光学特性が必要な場合は、全光線透過率やヘーズなど、採用グレードのデータを確認する必要があります。
硬く、剛性が高い
AS樹脂は比較的硬く、荷重を受けたときに変形しにくい材料です。代表的な参考値として、引張弾性率3,300~3,900MPa、引張強さ69~82MPaなどが示される資料があります。
ただし、これらは特定の試験条件による材料群の参考値であり、設計保証値ではありません。グレードや成形条件、使用温度によって物性は変わります。強度計算や寸法設計には、採用する材料メーカーの最新データシートを使用してください。
また、剛性が高いことと衝撃に強いことは別です。AS樹脂は変形しにくい反面、鋭い角や切欠き、穴の周囲、ボスの根元などに応力が集中すると、割れが生じる可能性があります。
ポリスチレンより耐熱性に優れる
AS樹脂は、一般用ポリスチレンと比べて耐熱性が改善されています。参考値として、1.81MPaの荷重を加えた条件における荷重たわみ温度が101~104℃とされる資料があります。
ただし、荷重たわみ温度は部品の使用上限温度ではありません。試験片に所定の曲げ応力を加え、規定量までたわんだときの温度を示す短期的な比較指標です。
実際の設計では、次の条件を確認します。
- 常用温度と一時的な最高温度
- 高温時に加わる荷重
- 荷重が加わる時間
- 加熱と冷却の繰返し
- 周辺部品との線膨張差
- 許容できる変形量や寸法変化
樹脂は温度が上がると弾性率が低下し、長時間の荷重によってクリープ変形が進みやすくなります。温度だけでなく、荷重と使用時間を組み合わせて評価することが重要です。
油や一部の薬品に比較的強い
AS樹脂は、一般用ポリスチレンと比べて耐油性や耐薬品性が改善されています。水、希酸、希アルカリ、油類などに対して使用可能なグレードがあります。
一方で、ケトン、エステル、芳香族炭化水素、塩素系溶剤などに接触すると、溶解、膨潤、白化、クラックが生じる可能性があります。アルコールについても、種類、濃度、温度、接触時間、部品に残る応力によって影響が異なります。
耐薬品性を判断するときは、「AS樹脂は薬品に強い」という一般論ではなく、実際に使用する薬品名、濃度、温度、接触時間を材料メーカーへ提示して確認します。洗浄剤や接着剤など、製造工程で一時的に接触する薬品も確認対象です。
成形収縮が比較的小さい
AS樹脂は成形収縮率が比較的小さく、射出成形品の寸法を管理しやすい材料です。参考値として0.3~0.5%とされる資料があります。
ただし、実際の収縮量はグレード、肉厚、ゲート位置、樹脂温度、金型温度、保圧、流動方向などで変わります。寸法公差の厳しい部品では、材料物性表の代表値だけで金型寸法を決めず、成形メーカーの実績や試作結果を基に補正します。
AS樹脂のデメリット
強い衝撃を受ける部品には慎重な検討が必要
AS樹脂は硬く剛性に優れますが、ABS樹脂やポリカーボネートほどの耐衝撃性は期待できません。落下する部品、飛来物を受ける保護カバー、人が接触する安全部品などでは、材料名だけで採用を決めないようにします。
衝撃や繰返し荷重を受ける用途では、部品形状、板厚、支持間隔、固定方法、使用温度を含めて評価します。安全性に関わるカバーや窓には、PCなどの高耐衝撃材料が適する場合があります。
応力割れに注意が必要
射出成形時の不均一な流動や冷却、無理な組付け、ねじの締めすぎなどによって、部品内部に応力が残ることがあります。この状態で薬品が接触すると、環境応力割れが発生する可能性があります。
設計時には、次の点に注意します。
- 鋭い内角を避け、適切なRを設ける
- 急激な肉厚変化を避ける
- ボス根元やリブ端部の応力集中を抑える
- 圧入代を過大にしない
- ねじの締付けトルクを管理する
- 金属部品で樹脂を過度に拘束しない
屋外使用では耐候性を確認する
標準的なAS樹脂は、紫外線に長期間さらされると黄変や物性低下が生じることがあります。屋外で使用する場合は耐候グレードの有無を確認し、要求寿命に応じてPMMAやASA、耐候グレードのPCなども比較します。
難燃性はグレードごとに異なる
AS樹脂という材料名だけでは、必要な難燃性能を判断できません。電気・電子機器に採用する場合は、UL94などの要求規格に対し、材料メーカー、グレード、色、試験片厚さを含めた認定範囲を確認してください。
AS樹脂の主な用途
AS樹脂は、透明性、剛性、表面外観、耐油性などを生かし、次のような製品に利用されています。
- 食品容器や調味料容器
- 冷蔵庫内のトレーやケース
- ミキサーやジューサーなどの透明部品
- 化粧品容器や日用品
- 家電製品のカバーや表示部品
- メーター周辺の透明部品
- 文房具や雑貨
- ABS樹脂などを構成する樹脂成分
機械装置で使う場合は、内部を目視する小型カバー、表示窓、透明ケース、液量確認用の部品などが候補になります。ただし、安全カバーのように高い衝撃強度が必要な用途や、薬液が継続的に接触する用途では、PC、PMMA、PET、PVCなどを含めた比較が必要です。
AS樹脂と類似樹脂の違い
AS樹脂とABS樹脂の違い
AS樹脂はアクリロニトリルとスチレンを主成分とする樹脂です。ABS樹脂は、アクリロニトリル、ブタジエン、スチレンからなり、ゴム成分であるブタジエンによって耐衝撃性が高められています。
- 透明性と剛性を重視する場合:AS樹脂
- 耐衝撃性や切削加工性を重視する場合:ABS樹脂
ABS樹脂については、関連記事「ABS樹脂とは?特徴・用途・ポリカーボネートとの違いを解説」もご覧ください。
AS樹脂とPSの違い
AS樹脂は、一般用ポリスチレンの透明性を生かしながら、強度、剛性、耐熱性、耐油性、耐薬品性などを改善した材料です。一方、PSはAS樹脂より流動性がよく、成形しやすい傾向があります。
PSについては「ポリスチレンとは?GPPS・HIPS・発泡体の違いと設計時の注意点」で詳しく解説しています。
AS樹脂とPMMAの違い
PMMAはアクリル樹脂とも呼ばれ、透明性と耐候性に優れます。屋外の表示板や透明窓など、長期間の外観維持を重視する用途ではPMMAが候補になります。
なお、AS樹脂に含まれる「アクリロニトリル」と「アクリル樹脂」は別の物質です。名称が似ていますが、同じ樹脂ではありません。
AS樹脂とPCの違い
PCは、透明性と高い耐衝撃性を両立しやすいエンジニアリングプラスチックです。安全カバーや飛来物を受ける窓などでは、AS樹脂よりPCが適する場合があります。
ただし、PCにも薬品による割れや表面傷などの注意点があります。詳しくは「ポリカーボネート(PC)とは?特徴や用途、アクリルとの違いを解説」をご覧ください。
AS樹脂の加工方法
射出成形
AS樹脂の代表的な加工方法は射出成形です。溶融した樹脂を金型内へ流し込み、冷却して形状をつくります。同一形状を繰り返し生産できるため、量産品に適しています。
透明成形品では、シルバーストリーク、気泡、焼け、ウェルドライン、ひけ、異物などが外観不良として目立ちます。また、不均一な肉厚や冷却は、反りや残留応力の原因になります。
押出成形
押出成形は、溶融した樹脂を口金から連続的に押し出す方法です。シートや異形材などを製造できます。押出成形を行う場合は、押出用途に適したグレードを選定します。
切削加工
AS樹脂は切削できますが、切削用の板材や丸棒が広く流通しているとは限りません。設計前に、必要な寸法、色、透明性、グレードの素材を入手できるか確認する必要があります。
切削時には、クランプによる割れ、穴周辺の欠け、加工熱による変形、透明面に残る工具痕に注意します。量産品を射出成形する場合、切削試作品ではウェルドライン、流動方向、成形収縮、残留応力などを再現できない点にも注意が必要です。
樹脂加工部品の見積もりはメビーへ
meviy(メビー)では、2026年9月現在、AS樹脂は取り扱っていません。一方、要求仕様を整理した結果、ABS、アクリル、ポリカーボネート、POMなどの対応材質へ変更できる場合は、3D CADデータのアップロードをお試しください。代替材料を選ぶ際は、透明性だけでなく、耐衝撃性、使用温度、薬品、屋外使用、寸法精度を比較してください。
メビーで取り扱う樹脂材料や加工範囲については「樹脂加工部品の見積もり」をご確認ください。
まとめ
AS樹脂は、透明性、剛性、表面外観に優れ、一般用ポリスチレンより耐熱性や耐油性、耐薬品性が改善された熱可塑性樹脂です。一方で、強い衝撃、応力集中、特定の有機溶剤、長期の屋外使用には注意が必要です。機械部品として採用する際は、透明性だけで判断せず、荷重、使用温度、薬品、締結方法、成形時の残留応力まで確認しましょう。



