FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板金加工/板金溶接】曲げ×穴の制約を大幅緩和!自動見積もりの範囲が広がりました

【板金加工/板金溶接】曲げ×穴の制約を大幅緩和!自動見積もりの範囲が広がりました_TOP

板金加工/板金溶接における「曲げと穴の距離制限」を緩和するアップデートの内容をご紹介します。曲げ付近に穴がある製品の多くが標準対応となり、自動見積もりの対象範囲が大幅に広がりました。

曲げ付近に位置するタップ・通し穴・長穴など、ほぼすべての穴種で距離制限が緩和されます。穴を端に寄せたいブラケットなど、変形リスクがある条件でも用途に応じて許容することで、モデル修正をせずにそのまま自動見積もりを進められるようになりました。

■ 今回のアップデートのポイント

  • 曲げと穴の距離制限を大幅に緩和
  • タップ・通し穴・長穴など幅広く適用
  • 穴変形リスクはアラートで事前に把握

今回の制限緩和により、モデル変更の手間を抑えながら、スピーディーな部品手配を実現します。

曲げと穴の距離制限の緩和について

板金/板金溶接における曲げと穴の距離制限を緩和しました。
従来は、曲げ加工による穴の変形や寸法外れのリスクがある場合、自動見積もりの対象外となるケースがありましたが、今回の対応ではそれらを品質上許容できる前提で取り扱えるようになりました。
穴の変形や寸法外れが発生する可能性がある条件でも、用途に応じて許容できる場合には製作可能と判断するよう、生技要件を見直しています。

これにより、曲げ近傍に穴を持つ形状を含む、より多くの板金部品・板金溶接部品で自動見積もりが可能になりました。

自働見積もりが可能な条件はこちらをご確認ください。

ガイドの確認

穴が変形する可能性がある場合は、従来の通り「確認」を押下することで、メッセージの隣にガイドを表示します。これにより、見積もり可否の判断をその場で行うことができます。

エラーガイド

許容の確認

変形リスクを許容する場合は、画面上の「見積条件を確定」を選択することで、そのまま見積もりを進めることが可能です。

許容の確認

部品加工事例

写真 部品加工事例①_SUS304(2B)※写真は同じ部品の表と裏を撮影したものです 部品加工事例①_SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)_電気亜鉛メッキ
材質 SUS304(2B) SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)
表面処理 – 電気亜鉛メッキ
サイズ 83×50×63 mm 102×83×47 mm
板厚 3.0 mm 2.3 mm
出荷日 3日目~ 3日目~
参考価格 3,315円 2,592円

※表中は2026年6月時点の情報

仕様・対応範囲

サイズ・出荷日については従来通りです。

材質・表面処理

板金加工において以下の材質を除く、すべての材質が対象です。

<対象外の材質>

  • 透明樹脂(PET・アクリル・ポリカーボネート・塩ビ)
  • シム用(SPCC・SUS304(H)・C2680/C2801P)
  • アルミ複合板(シルバー​・つや消しシルバー​・黒​)

【板金加工】の対象部品・材料については、技術・操作マニュアル「材質・表面処理・サイズ」をご覧ください。

注意事項

バーリングタップ・ナット・ソケットは制限緩和の対象外です。

【板金加工】のマニュアル

メビーとは

メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削・板金・旋盤・金属・樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。