工業的な場面において「曲げ」は大きく分けて2つの意味を持ちます。1つは力学的に物... (2023/10/23)
板金とは金属の板のことです。転じて「板」状の「金属」を加工する技術のことも板金と... (2023/08/09)
この記事では、ナット付き部品「板金プランジャブラケット」を使った多数個治具の事例... (2023/03/02)
この記事では、新たに導入した設備「仕上げ加工機」を例に、板金部品を使って設備の安... (2022/10/26)
meviy板金で穴をダブルクリックすることでナット溶接が選択可能に! 2022年... (2022/10/03)
レコーディングエンジニアが手掛ける音響機器の製造 メビーをご利用のお客さまが製作... (2022/08/12)
シムプレートは製造業の開発現場や生産現場でたくさん使われていますが、さまざまな種... (2022/08/04)
金属板を加工し、大きな構造物や機械の架台、タンクなどを作る方法として製缶加工があ... (2022/08/04)
タレパン加工は、板金加工などにおいて、金属板を目的の形状に切り抜いたり穴を開けた... (2022/08/04)
身の回りにある機械部品のなかでもブラケットは補強や固定の役割をもつ部品で、自動車... (2022/07/14)
複数の木材や金属材料を望ましい形に組み立てるには、組み立て部分を固定したり補強し... (2022/07/14)
筐体(きょうたい)は、電子機器や自動車、産業機器などさまざまな機械にとって必須の... (2022/05/25)
精密板金加工は、薄い金属板を高精度に加工する方法で,身の回りにはこの加工法で製造... (2022/04/21)
今回はネジ締め合いマーク作業を例に切断と曲げ加工を行い、ペンを固定する方法をご紹... (2022/04/01)
板金加工やプレス加工が行われるような、金属板材に対して行われる加工の一つにフラン... (2022/03/16)
鉄はボルトや釘のように部品の形になって売られているものもありますが、パイプや棒材... (2022/01/05)
加工屋さんから「この図面だと加工が難しい…」と相談され、設計変更をした経験はあり... (2021/11/30)
部品形状によっては、「板金」と「切削」どちらの加工方法でも製作できる場合がありま... (2021/11/22)
板金部品の工程には、下記の通り「1.加工準備~6.検査梱包」まで大きく6つの工程... (2021/11/15)
本来ばねは、専用材料を用いて加工後に熱処理をすることで機能を発揮します。しかし、... (2021/11/09)
加工屋さんから穴位置の変更を相談され、仕様変更をした経験はありませんか?実は曲げ... (2021/11/08)
圧延鋼板とは一体どのような材料なのでしょうか?この記事では圧延鋼板の特徴や、圧延... (2021/09/10)
レーザー溶接はレーザーを活用した金属加工技術の一分野で、自動車や精密機器、電化製... (2021/08/31)
製造業では多くの板金加工品が作られており、加工図面が大きな役割を持っています。設... (2021/07/09)