急ぎもコスト重視も。シーンに合わせて選べる納期

メビーでは、急な設計変更などで部品を早急に手配する必要がある場合や、先納期品をできるだけ安く手配したい場合など、シーンやスケジュールに応じて納期を選択できます。この記事では、短納期サービスと納期割引サービスの特徴や対象加工・出荷日の選択方法についてご紹介します。

<納期選択サービスのポイント>

    • 最短1日目出荷に対応
      急な設計変更やトラブル時の緊急手配をサポート
    • 20日目以上の長納期選択で30%OFF
      納期に余裕がある場合はコストを抑えた手配が可能
    • スピード重視・コスト重視で選択可能
      調達状況やプロジェクトスケジュールに応じて最適な納期を選べる

     

    板金加工

    納期選択肢の一覧

    納期種別 出荷日 型番末尾 注文締め時間
    短納期 1日目~ -E 15:00
    ※2日目以降出荷品の
    注文締め時間は20:00
    標準納期 3日目~ – 20:00
    長納期 20日目~ -L

    ※出荷日・対象商品の詳細は、こちらからご確認ください。
    ※一部材質・表面処理・大サイズ(外形寸法が1,200mm超)・R曲げ・ナット取付では、上記出荷日に+数日となります。
    ※一部短納期や長納期の対象外の商品があります。

    板金加工 技術情報

    板金溶接加工

    納期選択肢の一覧

    納期種別 出荷日 型番末尾 注文締め時間
    標準納期 6日目~ – 20:00
    長納期 20日目~ -L

    ※出荷日・対象商品の詳細は、こちらからご確認ください。
    ※納期割引サービスの表面処理品は+5日で、25日目出荷~です。
    ​※鉄(処理なし)の板厚9mm超や一部塗装品・SUS304(片面#400研磨)は、長納期割引サービスの対象外です。
    ※加工条件から出荷日は加算されます。​

    板金溶接加工 技術情報

    • 納期選択サービスについてはこちら
    • 対象部品/材料についてはこちら
    • 設計ガイドラインについてはこちら
    • 精度と加工条件についてはこちら

    切削加工(角物)

    • 鉄・SUS・アルミニウムの短納期サービス(-E)は、表面処理の指示がないすべての材質で利用可能です。表面処理の指示がある場合、材質やサイズによっては対象外となることがあります。
    • 樹脂材質の納期選択サービス(-E)は、一部材質のみで利用できます。詳細な材質・表面処理別の出荷日はこちらをご参照ください。
    • 超長納期サービスは、対象の材質・表面処理・サイズでのみ選択できます。
      ・材質:A5052、A6061
      ・表面処理:処理なし、アルマイト(白、つや消し白、黒・、つや消し黒)
      ・サイズ:長さ(X):10~600mm、幅 (Y):10~440mm、厚み(Z):5~30mm

    納期選択肢の一覧

    納期種別 出荷日 型番末尾  注文締め時間
    超短納期 1日目~ -R 12:30
    短納期 3日目~ -E  15:00
    標準納期 6日目~ – 20:00
    長納期 20日目~ -L 20:00
    超長納期 40日目~ -U 20:00

    ※出荷日・対象商品の詳細は、こちらからご確認ください。
    ※一部材質・表面処理では上記出荷日に+数日となります。(超長納期は表面処理の日数を含め37日目出荷です。)
    ※材質や形状により、対応可能な納期種別が異なる場合があります。

    切削加工(角物) 技術情報

    • 納期選択サービスについてはこちら
    • 対象部品/材料についてはこちら
    • 設計ガイドラインについてはこちら
    • 精度と加工条件についてはこちら

    切削加工(丸物)

    納期選択肢の一覧

    納期種別 出荷日 型番末尾  注文締め時間
    超短納期 1日目~ -R 12:30
    短納期 3日目~ -E 15:00
    標準納期 6日目~ – 20:00
    長納期

    20日目~

    -L 20:00


    ※2個から数量による割引率が適用されるため、長納期での割引率は10%となります。詳しくはこちらからご確認ください。​
    ※出荷日・対象商品の詳細は、こちらからご確認ください。​
    ※一部材質・表面処理・サイズ・熱処理では、上記出荷日に+数日となります。

    納期割引サービスと数量による割引を併用した場合の早見表

    数量 最外径ø16以下 最外径ø16超
    標準納期 納期割引サービス 標準納期 納期割引サービス
    1 – 30% – 30%
    2〜10 30% 37% 30% 37%
    11〜30 40% 46% 35% 41.5%
    31〜50 50% 55% 40% 46%
    51〜100 60% 64% 60% 64%
    101〜200 70% 73% 70% 73%
    201〜 担当者見積 – 担当者見積 –

    ※形状により割引率が異なる場合があります。

    例)1個価格:10,000円の場合

    数量 最外径ø16以下 最外径ø16超
    標準納期 納期割引サービス 標準納期 納期割引サービス
    1 ¥10,000 ¥7,000 ¥10,000 ¥7,000
    2〜10 ¥7,000 ¥6,300 ¥7,000 ¥6,300
    11〜30 ¥6,000 ¥5,400 ¥6,500 ¥5,850
    31〜50 ¥5,000 ¥4,500 ¥6,000 ¥5,400
    51〜100 ¥4,000 ¥3,600 ¥4,000 ¥3,600
    101〜200 ¥3,000 ¥2,700 ¥3,000 ¥2,700
    201〜 上記数量を超える場合は、さらにお安くなる可能性があります。

    切削加工(丸物) 技術情報

    • 対象部品/材料についてはこちら
    • 設計ガイドラインについてはこちら
    • 精度と加工条件についてはこちら

    出荷日の選択方法

    STEP1:「見積条件を確定」をクリック

    STEP1:「見積条件を確定」をクリック

    STEP2:希望出荷日を選択

    STEP2:希望出荷日を選択

    出荷日イメージ

    出荷日イメージ

      • 超短納期:1日目~(切削角物・切削丸物)
      • 短納期:1日目~(板金加工)、3日目~(切削角物・切削丸物)
      • 標準納期:3日目~(板金加工)、6日目~(板金溶接・切削角物・切削丸物)
      • 長納期:20日目~(板金加工・板金溶接・切削角物・切削丸物)

    ※メビーは、24時間365日いつでも見積もり・注文可能ですが、土曜・日曜・祝日は実働日に含まれません。営業日・営業時間についてはミスミカレンダーをご確認ください。

    お問い合わせ

    meviyサポート 電話:0120-343-626
    受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
    Webフォームでのお問い合わせはこちら