FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削丸物】焼入れ選択肢拡大!真空焼入れ・高周波焼入れを追加!硬度指定にも対応

切削丸物において、2024年10月6日より焼入れ選択肢が拡大しました。
全体焼入れ(ズブ焼入れ、真空焼入れ)の硬度指定と、部分焼入れ(高周波焼入れ)の設定が可能になり、高い強度と耐久性が求められる部品に活用いただけます。

左よりズブ焼入れ、真空焼入れ、高周波焼入れ

焼入れ対応材質・出荷日表

ズブ焼入れ

材質
標準出荷日 標準硬度 自動見積可能な
硬度範囲(HRC)
標準納期 短納期
S45C 標準6日目~
「●」マークは標準9日目~
HRC40~45 HRC30~45 +3~4日 +2~3日
SCM435 HRC35~40 HRC30~45
SCM440 HRC50~55 HRC30~55
SKS3 HRC58~63 HRC40~63
SKD11 HRC58~63 HRC50~63
SKD61 ● HRC50~55 HRC40~55
SUJ2 HRC58~63 HRC35~63
SUS440C HRC58~63 HRC45~63

真空焼入れ

材質
標準出荷日 標準硬度 自動見積可能な
硬度範囲(HRC)
標準納期 短納期
S45C 標準6日目~
「●」マークは標準9日目~
HRC40~45 HRC30~45 +4日 +2~3日
SCM435 HRC35~40 HRC30~45
SCM440 HRC50~55 HRC30~55
SKS3 HRC58~63 HRC40~63
SKD11 HRC58~63 HRC50~63
SKD61 ● HRC50~55 HRC40~55
SUJ2 HRC58~63 HRC35~63
SUS440C HRC58~63 HRC45~63

高周波焼入れ

材質
標準出荷日 標準硬度 自動見積可能な
硬度範囲(HRC)
標準納期 短納期
S45C 標準6日目~ HRC52~58 選択不可 +4日
SCM435 HRC52~58 選択不可
SCM440 HRC52~58 選択不可
SKS3 HRC58~63 選択不可
SUJ2 HRC57~63 選択不可

※高周波焼入れの特性上、指定範囲の周囲5mm程度焼入れが入ります。

設定方法

全体焼入れ

基本情報の熱処理「全体焼入れ」をクリックします。

硬度指定は、以下表の「自動見積可能な硬度指定」の範囲で入力変更が可能です。

材質 標準硬度 自動見積もり可能な
硬度範囲
S45C HRC40~45 HRC30~45
SCM435 HRC35~40 HRC30~45
SCM440 HRC50~55 HRC30~55
SKS3 HRC58~63 HRC40~63
SKD11 HRC58~63 HRC50~63
SKD61 HRC50~55 HRC40~55
SUJ2 HRC58~63 HRC35~63
SUS440C HRC58~63 HRC45~63

部分焼入れ

基本情報の熱処理「部分焼入れ」をクリックし、対象箇所を選択します。

詳しくは、下記をご参照ください。操作マニュアル>見積り条件の設定>[切削(丸物)]見積もり設定>熱処理(全体焼入れ・部分焼入れ)を設定する

製作事例

部分焼入れ(高周波)

材質 S45C
表面処理 なし
硬度 HRC52~58
標準出荷日 10日目出荷
標準納期価格
  • 9,063円/1個
  • 6,344円/2~10個(30%OFF)
  • 2,719円/101~200個(70%OFF)

3D viewerでの指定内容

関連記事

【切削丸物】丸物部品に幾何公差が設定可能になりました!

お問い合わせ先

meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら