FAメカニカル部品 新機能・製品情報

新材質・表面処理を追加|A7050・A1050をはじめ、チタンやDLCなど計36種類をラインアップ

このたび、メビーでは航空宇宙分野などで需要の高い材質・表面処理を計36種類追加しました。
A7050やA1050をはじめ、チタンやインコネルなどの高機能材・難削材、DLCや溶射などの特殊表面処理を新たに選択できます。

  • 高機能材・難削材・特殊表面処理を計36種類追加
  • A7050・A1050は切削角物で自動見積もりに対応
  • チタン・インコネルなどの高機能材も担当者見積で対応

この記事では、新たに追加した材質・表面処理のラインアップや対応サービス・出荷日などをご紹介します。

部品加工事例

主な用途として、装置部品、治具、ブラケット、ホルダ、フレームの構成部品などがあります。
A7050は高強度が求められる部品に、A1050は加工性や耐食性を重視する部品に適しています。以下に加工例を紹介します。

写真 部品加工事例_A7050 部品加工事例_A1050
材質 A7050 A1050
表面処理 白アルマイト(つや消し) なし
サイズ W120×D90×H15 mm W80×D40×H8 mm
出荷日 12日目 10日目
参考価格 25,097円 4,766円

対応材質

今回追加した材質・表面処理は次のとおりです。
切削角物のA7050・A1050は自動見積もりが可能です。そのほかの材質・表面処理は、担当者見積で対応します。

材質

材質 対応サービス
鉄 SCM420H・SCM415・SKH51・クロム銅 切削丸物
アルミニウム A1050・A7050 切削角物・切削丸物
ステンレス(SUS) SUS316L 板金加工
SUS630 切削丸物
特殊材 ADC12・AC4C・タングステン・64チタン・純チタン・インコネル・モリブデン 切削角物

※インコネル®(Inconel®)はSpecial Metals社が商標を保有するニッケル基耐熱合金で、航空・原子力・化学プラントなどの高温・腐食環境で広く使われています。
参考記事:インコネルとは?特性・用途・加工・設計選定時の注意点まで製造業向けに徹底解説

表面処理

表面処理は、今回追加した材質だけでなく、各サービスで対応している既存の材質も選択できます。

表面処理 対応サービス
鉄・アルミニウム・ステンレス(SUS) 溶融亜鉛めっき・電気亜鉛めっき・カチオン塗装(黒)・DLC・テフロン加工・エッチング・黒色クロム 切削角物・切削丸物
錫めっき・溶射 切削角物

注意事項

  • 材質と表面処理の組み合わせによって、対応範囲が異なる場合があります。
  • A7050・A1050はRoHSに対応しています。その他の追加材質においてはRoHS非対応となりますのでご注意ください。

サイズ

A7050・A1050は、切削角物で提供している既存のアルミニウム材と同じサイズ範囲でご利用いただけます。

  • W1000×D600×H70mm

※サイズの詳細は技術・操作マニュアル「見積もり可能なサイズ」をご確認ください。

出荷日

追加した材質・表面処理の出荷日は次のとおりです。

材質 表面処理なし 表面処理あり
標準納期 長納期 標準納期 長納期
A7050・A1050 10日目 24日目 12日目 24日目

※そのほかの材質・表面処理は、担当者見積で個別に回答します。
※詳細は、技術・操作マニュアル「出荷日」をご覧ください。

担当者見積について

メビーで自動見積もりができない場合に、meviyサポート担当者が加工可否を検討し、見積結果を回答します。
大量注文やその他の指示をしたい場合も、担当者見積で依頼できます。
見積結果は1営業日程度で回答します。

担当者見積画面

※詳しくは技術・操作マニュアル「担当者見積もりのご案内」をご確認ください。

技術・操作マニュアル

メビーとは

メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工・最短1日目出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォームです。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで・設計や購買担当の手間を大幅に削減します。切削・板金・旋盤・金属・樹脂といった加工はもちろん・豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置・製品開発の設計をサポートします。