ものづくり基礎知識 金属・樹脂の材料

ポリプロピレン(PP)とは? 特性・メリット・加工と設計の注意点を網羅的に解説

2026/08/30

ポリプロピレン(PP)は、包装容器から自動車部品、機械部品まで幅広い分野で使われている汎用プラスチックです。「軽くて丈夫、薬品にも強い」という扱いやすさから、多くの設計者にとって選定候補に挙がりやすい材料といえます。

一方で、「PPとPEは何が違うのか」「精密部品にも使えるのか」「どの加工方法を選べばよいのか」など、実務で判断に迷う場面も少なくありません。

本記事では、ポリプロピレンの基本的な性質から、類似樹脂との違い、代表的な用途、加工方法、設計時の注意点までを、初めて樹脂選定に取り組む方にも分かりやすく、かつ実務で役立つレベルまで踏み込んで解説します。

。

ポリプロピレン(PP)とは?

ポリプロピレン(PP:polypropylene)とは、プロピレンを原料とする熱可塑性プラスチックの一種です。汎用プラスチックの中でも生産量は常に上位を占め、国内ではポリエチレン(PE)と肩を並べる規模で製造されています。包装材から自動車部品・医療機器に至るまで用途は多岐にわたり、その多様性から今後も高い需要が期待されます。

分子構造

ポリプロピレンは、プロピレン分子(C3H6)が連続して結合した構造を持つ高分子化合物です。分子構造上の特徴として、コモノマー(主としてエチレン)との共重合の形態により、以下の3種に分類されます。

  • ホモポリマー:プロピレン単独重合体。剛性・耐熱性に優れる
  • ランダムコポリマー:プロピレンとエチレンをランダムに共重合。透明性や柔軟性に優れる
  • ブロックコポリマー(耐衝撃性ポリプロピレン):ゴム成分を分散させた構造。低温での耐衝撃性に優れる

また、分子鎖の立体規則性(メチル基の配列パターン)によってアイソタクチック・シンジオタクチック・アタクチックに分類され、工業的に流通するポリプロピレンの主成分はアイソタクチック構造です。この規則性の高さが、結晶化度や耐熱性・剛性の高さにつながっています。

なお、これらの分類や呼び方の基礎は、JIS K 6921-1(プラスチック―ポリプロピレン(PP)成形用及び押出用材料―第1部:呼び方のシステム及び仕様表記の基礎)で規定されており、材料メーカーの仕様書を読み解く際の手がかりになります。

ポリプロピレンの分子構造

ポリプロピレン

化学的・物理的性質

ポリプロピレンの主な化学的・物理的性質は以下のとおりです。

物性項目 数値 単位
比重 0.90〜0.91 –
引張強さ 31~41 MPa
曲げ弾性率 1,400 MPa
耐熱温度 100~140 ℃
融点 約160 ℃
吸水率 0.01未満 %
誘電率 2.2~2.6 F/m
体積抵抗率 1016 Ω・cm

※上記の数値は、代表的な文献値・メーカー技術資料をもとにした参考値です。グレードや試験条件によって変動するため、設計時には必ず最新のデータシートや実測値でご確認ください。

ポリプロピレンの物性値から見るメリットとデメリット

ここではポリプロピレンの物性値から見るメリットとデメリットについて、それぞれ3つずつまとめます。

メリット

ポリプロピレンのメリットは、以下のとおりです。

強度に優れる

ポリプロピレンのメリットの一つに、高い機械的強度が挙げられます。引張強さは31〜41MPaに達し、同クラスの熱可塑性プラスチックと比較しても遜色ありません。疲労耐性にも優れており、繰り返し応力がかかる部品に適しています。加えて、ガラス繊維などで強化すれば、強度をさらに向上可能です。

軽い材質

ポリプロピレンは0.90〜0.91という比重を誇り、主要なプラスチック材料の中でももっとも軽量な部類に属します。軽量性は多くの産業分野で大きなメリットをもたらし、自動車部品の軽量化や、包装材料として用いた場合の輸送コスト削減にも役立っています。ポリプロピレンは軽量でも強度を確保できるため、設計自由度が高い材料です。

耐薬品性が高い

ポリプロピレンは多くの化学物質に対して優れた耐性を示します。酸やアルカリといった腐食性の高い化学薬品にも侵されにくく、20%以下の濃度の無機酸・アルカリに対してはほぼ影響を受けません。また、水分や有機溶媒に対する耐性も高いため、食品包装材料としても安全に利用できます。

デメリット

ポリプロピレンのデメリットは以下のとおりです。

紫外線耐性が低い

ポリプロピレンは紫外線に対する耐性が比較的低く、屋外での長期使用では材質の劣化が進行します。紫外線照射を受けると、分子鎖の切断が起こり、強度低下やもろさの増加・変色などの問題が生じます。

接着性が低い

ポリプロピレンは表面エネルギーが低く、化学的に不活性であるため、接着剤や塗料との相性がよくありません。接着剤による直接接着では十分な接着強度が得られないケースも多く、塗装においても塗膜の密着不良や剥離が生じやすいデメリットがあります。

高温環境下での寸法変化

熱膨張係数が比較的高いポリプロピレンは、高温環境下では寸法変化が顕著です。そのため、精密部品や寸法安定性が求められる用途では注意が必要です。熱サイクル試験によって実際の使用環境での寸法変化を事前に評価するのも有効です。

ポリプロピレンと類似樹脂との比較表

ポリプロピレンの性能を比較するため、ポリエチレン(PE)、ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)の代表的な特性値と特徴を整理しました。下表では、各材料の比重、引張強さ、耐熱温度、耐薬品性、加工性の目安をまとめています。

材料名 比重 引張強さ (MPa) 耐熱温度の目安 (℃) 耐薬品性 加工性
ポリプロピレン (PP) 0.90~0.91 31~41 100~140 極めて高い(酸・アルカリに強い) 成形しやすい
ポリエチレン (PE) 0.92 8~31 80 極めて高い(酸・アルカリに強い) 成形しやすい
ポリカーボネート (PC) 1.20 64~69 120 低い(有機溶剤に弱い) 普通(高温成形・乾燥が必要)
ABS樹脂 1.04 35~39 60~95 中程度(油脂には強いが酸・溶剤に注意) 非常に良い(寸法安定性が高い)
ポリ塩化ビニル(PVC) 1.308 41~52 60~77 非常に高い(酸・アルカリに比較的強いが、溶剤には注意が必要) 普通(成形・加工は可能だが、加工条件の管理が必要)
ポリブチレンテレフタレート(PBT) 1.30 57 50~85 高い(強アルカリと熱水に弱い) 普通(成形時に吸湿管理が必要)

※上記の数値は、代表的な文献値・メーカー技術資料をもとにした参考値です。グレードや試験条件によって変動するため、設計時には必ず最新のデータシートや実測値でご確認ください。

ポリエチレン(PE)との比較

ポリエチレン(PE)は、ポリプロピレンと同じポリオレフィン系樹脂で、耐薬品性に優れ、柔軟性や低温環境での割れにくさに強みがあります。耐熱性や剛性を重視する場合はポリプロピレン、柔軟性や低温環境での使用を重視する場合はポリエチレンが適しています。

関連記事:低密度ポリエチレン(LDPE)とは?特性・用途・加工方法まで徹底解説
関連記事:超高分子量ポリエチレンとは?特徴や用途を解説

ポリカーボネート(PC)との比較

ポリカーボネート(PC)は、透明性と高い耐衝撃性を備えたエンジニアリングプラスチックです。透明性や高強度、高剛性が必要な場合はポリカーボネート、耐薬品性や軽量性、コストを重視する場合はポリプロピレンが適しています。

関連記事:ポリカーボネート(PC)とは?特徴や用途、アクリルとの違いを解説

ABS樹脂との比較

ABS樹脂は、成形性、外観品質、耐衝撃性のバランスに優れた材料です。外観品質や剛性、耐衝撃性を重視する場合はABS樹脂、軽さや耐薬品性、量産性を重視する場合はポリプロピレンが適しています。

関連記事:ABS樹脂とは?特徴や用途、類似素材との違いを解説

ポリ塩化ビニル(PVC)との比較

ポリ塩化ビニル(PVC)は、耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた樹脂です。配管、建材、電線被覆など幅広い用途で使われています。軽量性や耐疲労性、ヒンジ用途などを重視する場合はポリプロピレン、剛性や寸法安定性、難燃性を重視する場合はPVCが適しています。

関連記事:ポリ塩化ビニル(PVC)とは?特徴や用途、類似素材との違いを解説

ポリブチレンテレフタレート(PBT)との比較

PBTは、機械強度、耐熱性、寸法安定性に優れたポリエステル系エンプラです。軽量性や耐薬品性、大型部品や量産性を重視する場合はポリプロピレン、寸法安定性や耐熱性、精密部品への適用を重視する場合はPBTが適しています。

関連記事:PBT(ポリブチレンテレフタレート)とは?基本特性や他のエンプラとの違いも徹底解説

ポリプロピレンの加工方法

ポリプロピレンは汎用性が高く、さまざまな加工方法に対応できる素材です。ここでは代表的な4つの加工方法と各々の特徴を解説します。

切削加工

ポリプロピレンの切削加工は、試作や少量生産・精密部品の製造に適した加工方法です。旋盤やフライス・ドリルなど従来の機械加工設備を用いて行うため、ポリプロピレンの物性を考慮した加工条件の設定が必要です。特に、切削時の摩擦熱による材料の軟化や変形には気をつけなければなりません。

射出成形

射出成形は、ポリプロピレン製品の大量生産に広く用いられる加工方法です。溶融したポリプロピレン樹脂を高圧で金型内に射出し、冷却・固化して製品を製造します。金型さえ作ってしまえば製品を一気に量産できる製法です。

関連記事:樹脂加工の基本!射出成形について

押出成形

押出成形は、ポリプロピレンを連続的な形状(シート・フィルム・パイプ・プロファイルなど)に加工する方法として広く活用されています。加熱して溶かしたポリプロピレンをところてんのように押し出しながら成形します。

3Dプリント

近年注目を集めているポリプロピレンの加工方法は、3Dプリントによる成形です。FDM(熱溶解積層法)方式のプリンターを用いて、ポリプロピレン系フィラメントを熱で溶かして積み上げながら造形を行います。3Dプリントは試作や小ロット生産・複雑な内部構造を持つ部品の製造に適しています。

関連記事:3Dプリンターとは?徹底解説:基礎知識から購入・レンタル・外部サービスの比較まで

設計上の注意点

ポリプロピレン製品の設計を行う際に注意すべき点は、以下の4つです。

  • 素材特性の理解
  • 成形加工に関する注意
  • 金型設計・デザインの最適化
  • 接着・印刷性への対応

素材特性の理解

適切な設計を行うためには、ポリプロピレンの分子構造や結晶性・耐熱性・耐薬品性など、基本的な素材特性を把握しなければなりません。特に耐候性や低温脆性は注意すべき特性です。紫外線による劣化現象を理解していれば、屋外用製品や長期間日光にさらされる環境には不向きだと判断できます。低温脆性に知見があれば、寒冷地や冷凍庫内で使用する場合、設計で工夫が必要だと注意できるでしょう。

成形加工に関する注意

ポリプロピレンは冷却時の収縮率が大きく、流動性も高いため成形条件の最適化に注意が必要です。特に肉厚部ではヒケが発生しやすく、薄肉部では充填不足のリスクがあります。金型設計段階での収縮見込み精度に加え、成形時の保圧設定や冷却時間の調整・ゲートやランナーの適切な配置が寸法精度と品質安定化の鍵です。

金型設計・デザインの最適化

製品の精度や強度・外観品質は、金型設計と製品デザインに大きく左右されます。ポリプロピレンは収縮が大きいため、できる限り均一な肉厚を保ち急激な断面変化を避けましょう。複雑形状の場合は、流動解析シミュレーションを行うなどして事前に対策を講じてください。

接着・印刷性への対応

ポリプロピレンは表面エネルギーが低く、接着剤やインクが密着しにくい欠点があります。設計段階で接着や印刷が必要だとわかっていながら、表面処理の指示を怠っていると、後工程で密着不良が多発してしまいます。表面改質や専用プライマーの使用を設計仕様に盛り込みましょう。確実な結合が求められる場合は、機械的結合や超音波溶着などの熱溶着を優先的に検討すべきです。

ポリプロピレンの見積もり依頼はmeviy(メビー)へ

メビーでは切削加工サービスでポリプロピレンに対応しています。3Dデータをアップロードするだけで、1分で価格と出荷日の確認ができます。
詳しくは技術マニュアルをご確認ください。

切削角物の技術情報マニュアル>ポリプロピレンの「出荷日」はこちら
切削丸物の技術情報マニュアル>ポリプロピレンの「出荷日」はこちら

加工事例

写真
用途 位置決めブロック
サービス名 切削丸物
材質 ポリプロピレン(PP):スタンダード・自然色
サイズ ø47×L82.23 mm
出荷日 8日目
参考価格 8,248円

※2024年12月時点

メビーとは

メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削、板金、旋盤、金属、樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。

ポリプロピレンに関してよくある質問

ポリプロピレンの主な用途は?

ポリプロピレンは、軽量性、耐薬品性、電気絶縁性、加工性のバランスに優れた樹脂で、包装容器、自動車部品、家電筐体、繊維、不織布、医療・実験器具など幅広い分野で使用されています。特に、軽さを活かした部品の軽量化や、水・薬品に触れる用途、大量生産が求められる製品で採用されやすい材料です。

ポリプロピレンは精度が必要な部品にも使えますか?

ポリプロピレンは精度が必要な部品にも使用できますが、熱膨張が大きく、成形収縮や温度変化による寸法変動に注意が必要です。高精度が求められる場合は、公差設定に余裕を持たせるほか、試作では切削加工、量産では収縮を見込んだ金型設計や成形条件の最適化を行うことで、安定した精度を確保しやすくなります。

ポリプロピレンは試作と量産のどちらに向いていますか?

ポリプロピレンは試作にも量産にも対応しやすい材料です。試作では、切削加工や3Dプリントにより金型なしで形状確認や評価ができ、量産では射出成形や押出成形との相性が良く、複雑形状でも効率よく生産できます。そのため、少量試作から大量生産まで展開しやすく、用途や生産数量に応じて加工方法を選ぶことが重要です。

樹脂を選定する際に確認するポイントは?

樹脂選定では、使用環境、必要強度、耐熱性、耐薬品性、寸法安定性、加工方法、接着・塗装性、コスト、調達性などを総合的に確認することが重要です。特に設計者は、製品にとって必須の条件と優先順位を整理した上で、成形収縮や環境変化による影響まで考慮して材料を選ぶ必要があります。要求性能と加工性の両立が選定のポイントです。

ポリプロピレンの強度や耐熱性をもっと高めたい場合、何か方法はありますか?

ポリプロピレンは、ガラス繊維やタルクなどの強化材・充填材を加えることで、強度や剛性、耐熱性を高めることができます。例えばガラス繊維強化ポリプロピレンは、引張強度や耐熱温度の向上が期待できます。一方で、重量増加や脆化などのトレードオフもあるため注意が必要です。必要性能によっては、PBTなど他のエンプラも含めて検討することが重要です。

まとめ

本記事では、軽量性や優れた強度・耐薬品性といった特長を持つポリプロピレンの基本的な性質から加工方法、設計上の注意点について解説しました。ポリプロピレンは今後も、持続可能性への要求の高まりやリサイクル技術の進化により、さらに重要性を増していくと考えられます。紹介した特性を十分に理解した上で、ポリプロピレンの可能性を最大限に引き出してください。

関連記事

プラスチック(樹脂)加工って何?種類やメリットなどとともに解説!
樹脂材料にも色々ある。樹脂材料の性質
樹脂加工の基本!射出成形について
透明樹脂の用途・種類・特徴を紹介 -ポリエチレンテレフタレート、アクリル、ポリカーボネート、塩ビ
ポリエチレンテレフタレート(PET)とは?特徴や用途、類似素材との違いを解説
耐食性とは?金属材料の限界と樹脂という選択肢を設計者視点で整理