切削丸物において、2024年10月6日より焼入れ選択肢が拡大しました。
全体焼入れ(ズブ焼入れ、真空焼入れ)の硬度指定と、部分焼入れ(高周波焼入れ)の設定が可能になり、高い強度と耐久性が求められる部品に活用いただけます。

左よりズブ焼入れ、真空焼入れ、高周波焼入れ
焼入れ対応材質・出荷日表
ズブ焼入れ
| 材質 |
標準出荷日 | 標準硬度 | 自動見積可能な 硬度範囲(HRC) |
標準納期 | 短納期 |
| S45C | 標準6日目~ 「●」マークは標準9日目~ |
HRC40~45 | HRC30~45 | +3~4日 | +2~3日 |
| SCM435 | HRC35~40 | HRC30~45 | |||
| SCM440 | HRC50~55 | HRC30~55 | |||
| SKS3 | HRC58~63 | HRC40~63 | |||
| SKD11 | HRC58~63 | HRC50~63 | |||
| SKD61 ● | HRC50~55 | HRC40~55 | |||
| SUJ2 | HRC58~63 | HRC35~63 | |||
| SUS440C | HRC58~63 | HRC45~63 |
真空焼入れ
| 材質 |
標準出荷日 | 標準硬度 | 自動見積可能な 硬度範囲(HRC) |
標準納期 | 短納期 |
| S45C | 標準6日目~ 「●」マークは標準9日目~ |
HRC40~45 | HRC30~45 | +4日 | +2~3日 |
| SCM435 | HRC35~40 | HRC30~45 | |||
| SCM440 | HRC50~55 | HRC30~55 | |||
| SKS3 | HRC58~63 | HRC40~63 | |||
| SKD11 | HRC58~63 | HRC50~63 | |||
| SKD61 ● | HRC50~55 | HRC40~55 | |||
| SUJ2 | HRC58~63 | HRC35~63 | |||
| SUS440C | HRC58~63 | HRC45~63 |
高周波焼入れ
| 材質 |
標準出荷日 | 標準硬度 | 自動見積可能な 硬度範囲(HRC) |
標準納期 | 短納期 |
| S45C | 標準6日目~ | HRC52~58 | 選択不可 | +4日 | |
| SCM435 | HRC52~58 | 選択不可 | |||
| SCM440 | HRC52~58 | 選択不可 | |||
| SKS3 | HRC58~63 | 選択不可 | |||
| SUJ2 | HRC57~63 | 選択不可 | |||
※高周波焼入れの特性上、指定範囲の周囲5mm程度焼入れが入ります。
設定方法
全体焼入れ
基本情報の熱処理「全体焼入れ」をクリックします。

硬度指定は、以下表の「自動見積可能な硬度指定」の範囲で入力変更が可能です。
| 材質 | 標準硬度 | 自動見積もり可能な 硬度範囲 |
| S45C | HRC40~45 | HRC30~45 |
| SCM435 | HRC35~40 | HRC30~45 |
| SCM440 | HRC50~55 | HRC30~55 |
| SKS3 | HRC58~63 | HRC40~63 |
| SKD11 | HRC58~63 | HRC50~63 |
| SKD61 | HRC50~55 | HRC40~55 |
| SUJ2 | HRC58~63 | HRC35~63 |
| SUS440C | HRC58~63 | HRC45~63 |
部分焼入れ
基本情報の熱処理「部分焼入れ」をクリックし、対象箇所を選択します。

詳しくは、下記をご参照ください。操作マニュアル>見積り条件の設定>[切削(丸物)]見積もり設定>熱処理(全体焼入れ・部分焼入れ)を設定する
製作事例
部分焼入れ(高周波)
![]() |
材質 | S45C |
| 表面処理 | なし | |
| 硬度 | HRC52~58 | |
| 標準出荷日 | 10日目出荷 | |
| 標準納期価格 |
|
3D viewerでの指定内容

関連記事
【切削丸物】丸物部品に幾何公差が設定可能になりました!
お問い合わせ先
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら