FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】需要の高いフラットバーに板厚・表面処理を追加|耐食・耐摩耗ニーズに対応

2026/05/18

【切削角物】需要の高いフラットバーに板厚・表面処理を追加|耐食・耐摩耗ニーズに対応_TOP

装置フレームや取付ブラケット・各種治具など、機械装置のさまざまな部位で使用されるフラットバー。
中精度用途において、必要十分な剛性を確保できる点から、板厚3〜4.5mmのフラットバーは多くの設計現場で採用されています。

本記事では、メビーの切削角物サービスにおいて新たに追加されたフラットバーの板厚ラインアップおよび対応表面処理についてご紹介します。
今回の対応拡大により、板厚3mm・4mm・4.5mmを規格サイズとして追加したほか、三価クロメート(白)・硬質クロム・硬質アルマイト(白)など、耐食性・耐摩耗性・外観品質を考慮した表面処理にも対応しました。

これにより、SS400-D・S45C-D・A6063Sといった材質を対象に、使用環境や優先条件に応じた材料・表面処理の選定が可能になります。
規格材ならではのコストメリットを活かしながら、納期重視・価格重視など設計意図に合わせた選択ができる点も特長です。

部品加工事例

写真 フラットバー_部品加工事例|SS400-D|硬質クロム(フラッシュ) フラットバー_部品加工事例|A6063S|硬質アルマイト(白)
材質 SS400-D A6063S
表面処理 硬質クロム(フラッシュ) 硬質アルマイト(白)
サイズ W100×D100×H4.5 W100×D50×H3
出荷日 8日目~ 8日目~
参考価格 1,897円 2,227円

※表中は2026年5月時点の情報

対応材質

今回の対応拡大により、使用頻度の高い材料を中心に、実用性の高い表面処理に対応しました。
対応材質と表面処理の組み合わせは以下の通りです。

材質 表面処理
SS400-D・S45C-D 三価クロメート(白)
硬質クロム(フラッシュ)
A6063S 白アルマイト(つや消し)
硬質アルマイト(白)

切削角物の対象部品・材料については、技術・操作マニュアル「材質・表面処理」をご覧ください。

サイズ

・各材質において、板厚3mm/4mm/4.5mmを規格サイズとして追加
・見積可能なサイズについては、技術・操作マニュアル「ミガキ材フラットバー 自動見積サイズ」をご覧ください。

出荷日

納期選択 表面処理なし 表面処理あり
短納期 3日目出荷~ 4日目出荷~
標準納期 6日目出荷~ 8日目出荷~
長納期 20日目出荷~

切削角物のマニュアル

・技術情報はこちら
・表面処理の特徴についてはこちら

メビーとは

メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削・板金・旋盤・金属・樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。

関連記事

【切削角物】フラットバーの四隅R加工が自動見積もりできるようになりました
【切削角物】フラットバー全商品が29%プライスダウン!コスト改善のチャンス到来
フラットバー(平鋼)とは?【前編】低コストの理由と使い分け|フラットバーの特長
フラットバー(平鋼)とは?【後編】加工で変わる表面仕上がりと精度|フラットバーの特長