切削丸物サービスでは、対象条件において最大6日の納期短縮を実現しました。標準納期でより早く出荷できるようになり、丸物の部品手配がさらにスムーズになります。
本記事では、対象となる加工条件と具体的な短縮内容について解説します。
ポイント
- 丸物待ちで全体スケジュールが遅れるリスクを軽減
- コストを増やさず短納期での部品手配が可能
- 角物と丸物の同時手配でもリードタイムを最適化
目次
【切削丸物】標準納期短縮について
メビーの切削丸物サービスでは、これまで納期が長くなりがちだった加工条件に対し、工程の最適化や生産体制の見直しを行い、標準納期の短縮を実現しました。
特に、穴加工や公差設定・材質指定・一部の複合形状など、従来は納期加算の対象となっていた条件についても、価格はそのままに出荷日を短縮しています。
これにより、これまで丸物がボトルネックとなっていた案件においても、角物との納期差が縮まり、よりスムーズな部品手配が可能となります。
対象となる加工内容や具体的な短縮日数については、以下「加工条件ごとの出荷日」にて詳しくご紹介します。
加工条件ごとの出荷日
対象となる加工条件ごとに、標準納期を見直しました。
これまで納期加算の対象となっていた加工についても、より早く出荷可能となりました。
対象となる主な加工条件と、短縮後の出荷日については以下をご確認ください。
形状・追加工に関する短縮
| モデル例 | 加工内容 | 標準納期(出荷日) |
![]() |
丸物形状への穴の追加工のみ | 8日目出荷~ → 最短6日目出荷(-2日) |
![]() |
止まり内径キー溝 | 16日目出荷~ → 最短10日目出荷(-6日) |
![]() |
端部薄肉のクラウンローラー形状 | 11日目出荷~ → 最短8日目出荷(-3日) |
![]() |
端面のマイナスドライバー溝
|
8日目出荷~ → 最短6日目出荷(-2日) |
公差・精度指定に関する短縮
| モデル例 | 加工内容 | 標準納期(出荷日) |
![]() |
幾何公差指定(公差値0.02mm以上) | 7日目出荷~ → 最短6日目出荷(-1日) |
![]() |
中心軸を基準とした穴位置寸法公差(±0.02mm以上) |
材質・表面処理
下記材質については表面処理・加工条件によらず、短縮後の標準納期が適用されます。
| 材質 | 標準納期(出荷日) |
| SKD61
C3604-LCd(真鍮・黄銅) |
9日目出荷~ → 6日目出荷~(-3日) |
対応サイズ
- 外径:ø3~ø300
- 全長:2mm~5,000mm
材質ごとのサイズ・出荷日の詳細は、技術・操作マニュアル「出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)」をご覧ください。
注意事項
旋盤加工のみで製作が完了する形状については、これまで通り出荷日に変更はありません。
今回の標準納期短縮は、旋盤加工に加えて「中心軸以外への穴あけ」や「ポケット加工」などが含まれる形状や、材質の違いによって従来追加で日数をいただいていたケースが対象となります。これにより、追加工程にかかっていた日数が短縮される点が主な変更です。
部品加工事例
![]() |
![]() |
|
| 材質 | SUS304 | A5052 |
| 表面処理 | なし | アルマイト(白) |
| サイズ | ø80×L40mm | ø150×L30mm |
| 出荷日 | 8日目 → 6日目出荷 | 10日目 → 8日目出荷 |
| 参考価格 | 15,010円 | 16,985円 |
※表中は2026年7月時点の情報
【切削丸物】のマニュアル
メビーとは
メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日目出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削・板金・旋盤・金属・樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置・製品開発の設計をサポートします。