本記事では、複雑形状や多穴部品の見積もりをより快適に行えるようになった、メビーの新たな進化をご紹介します。3Dビューワー上での処理速度向上により、材質変更や穴種変更・公差指定などの条件調整をこれまで以上にスムーズに行えるようになりました。
今回のポイント
- 材質変更時の処理時間を最大86%短縮
- 見積条件の確定処理を最大77%短縮
- 複雑形状や多穴部品で大幅なスピード向上を実現
- 条件調整から型番発行までをスムーズに実施可能
特に治具やベースプレートなど設計変更が発生しやすい部品では、待機時間によるストレスを抑えながら試行錯誤を進められ、部品手配までのリードタイム短縮につながります。
目次
処理速度向上のポイント
1. 複雑形状や多穴部品の見積もりを、より効率よく
このたび切削角物・丸物サービスでは、より快適に見積検討を行えるよう、見積条件変更から型番発行までの処理を高速化しました。
これにより、材質変更や穴種変更・公差指定などの条件調整を行う際の待機時間が短縮され、より効率よく見積業務を進められるようになりました。
特に、穴数の多い部品や複雑な加工形状を持つ部品では、条件変更のたびに処理待ちが発生しやすく、設計検討のテンポが途切れてしまうケースがありました。今回の対応により、こうした部品でもスムーズな操作感で見積条件の検討を行えます。

穴数の多い部品の例(切削角物)
2. 条件変更時の待機時間を大幅短縮
今回の改善により、見積条件変更時の待機時間を大幅に短縮しました。
処理時間の短縮例
- 材質変更時の処理時間:最大86%短縮(24.08秒 → 3.23秒)
- 見積条件の確定処理:最大77%短縮(31.11秒 → 7.15秒)
これまで待機時間が気になっていた操作も、より快適に行えるようになり、設計者の思考を止めることなく見積作業を進められます。
3. 設計変更が多い部品でメリットを実感
今回の改善は、特に設計変更が発生しやすい多穴部品や複雑形状の部品で効果を発揮します。
例えば、
- 検査治具
- 組立治具
- ベースプレート
- ブラケット
- 複雑な切削加工部品
といった部品では、設計の最終段階まで穴位置や穴種の変更・公差の追加などが発生することが少なくありません。
そのため、見積画面上で条件を変更しながら仕様を検討する機会が多く、処理速度向上によるメリットを実感いただきやすい領域です。
4. 設計の試行錯誤から型番発行まで、より快適に
装置開発や生産ライン立ち上げの現場では、設計の検討過程で材質変更や公差指定・穴種変更などが繰り返し行われることがあります。今回の処理速度向上により、条件変更後の待機時間を気にすることなく、見積条件の調整から型番発行までをスムーズに進められるようになりました。
設計段階での条件調整や仕様検討を効率化し、部品手配までのリードタイム短縮にもつながります。
メビーはこれからも、進化します
メビーは、見積もりの自動化だけでなく、お客さまがより快適に設計・調達業務を進められる環境づくりにも取り組んでいます。今後も操作性や処理性能の向上を通じて、設計から部品手配までの業務効率化をサポートし、お客さまのものづくりを支えていきます。
メビーのマニュアル
- meviy 技術・操作マニュアル
- 切削角物の技術マニュアルはこちら
- 切削丸物の技術マニュアルはこちら
メビーとは
メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日目出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削・板金・旋盤・金属・樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。