FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物/切削丸物】導電性・耐食性に応えるアロジン処理/不動態化処理が選択可能に

写真左から、アロジン処理相当(三価クロム化成処理)(角物・丸物)、不動態化処理(角物・丸物)

切削角物・丸物において、アルミ材へのアロジン処理相当(三価クロム化成処理)およびステンレス材への不動態化処理が可能になりました。

アロジン処理相当(三価クロム化成処理)は、アルマイト処理では確保しにくい導電性を持ちながら、耐食性・密着性にも優れ、MILスペックが求められる部品にも広く採用されています。導電性と耐食性の両立が求められる航空宇宙・自動車・電装分野を中心に需要が高く、航空機向けのブラケットやパネル・電子機器ベースプレート・電気電子分野のシールドケースやグラウンディングプレートなど、機能部品で多く使用されています。

不動態化処理は、金属表面に安定した皮膜を形成することで、材料本来の耐食性と衛生性を高める表面処理です。外観や寸法への影響が小さく、長期信頼性が求められることから、航空宇宙・医療・化学装置・半導体分野などでの採用が拡大しています。装置・FA分野のブラケットや治具ベース・医療向けの機構ブロック・半導体分野のチャンバーパーツや冷却ブロックなど、腐食環境下で使用される構造・機構部品に用いられています。

これらの表面処理は、従来加工後に別工場へ依頼する必要があり、納期が読みづらく、急ぎの案件に対応しにくいという課題がありました。今回のリリースにより、板金を含む角物・丸物でも、加工から表面処理までをメビー上で見積もり・手配ができ、短納期から長納期まで用途に応じて出荷日を選択しながら、市場価格に左右されない安定した価格で調達が可能です。

※角物は自動見積もりで対応開始し、丸物については4月に担当者見積もりを開始、2026年5月から自動見積もりに対応予定です。 

加工事例

写真
材質 A5052 SUS303
表面処理 アロジン処理相当(三価クロム化成処理) 不動態化処理
サイズ W50×D50×H15 W50×D50×H15
出荷日 8日目(標準出荷日) 10日目(標準出荷日)
参考価格 5,026円 8,081円
写真
材質 A5056 SUS304
表面処理 アロジン処理相当(三価クロム化成処理) 不動態化処理
サイズ Φ40×L5 Φ40×L5
出荷日 8日目(標準出荷日) 8日目(標準出荷日)
参考価格 2,761円 4,080円

※表中は2026年4月時点の情報

対応材質

アロジン処理相当(三価クロム化成処理)

  • 切削角物
    A2017・A5052・A5083・A6061・A7075
  • 切削丸物
    A2017・A5052・A5056・A6061・A7075

不動態化処理

  • 切削角物
    SUS303・SUS304・SUS303(焼鈍材)・SUS304(焼鈍材)・SUS316・SUS316L
  • 切削丸物
    SUS303・SUS304・SUS316・SUS316L

サイズ

アロジン処理相当(三価クロム化成処理)

  • 切削角物
    X寸600mm×Y寸400mm×Z寸70mm
  • 切削丸物
    Φ300mm×L寸300mm

不動態化処理

  • 切削角物
    X寸400mm×Y寸300mm×Z寸70mm
  • 切削丸物
    Φ300mm×L寸1000mm

出荷日

アロジン処理相当(三価クロム化成処理)

  • 切削角物
    ・短納期:5日目出荷~
    ・標準納期:8日目出荷~
    ・長納期: 20日目出荷~
    ※切削丸物は2026年5月自動見積開始予定

不動態化処理

  • 切削角物
    ・短納期:7日目出荷~
    ・標準納期:10日目出荷~
    ・長納期: 20日目出荷~
    ※切削丸物は2026年5月自動見積開始予定

切削角物/切削丸物のマニュアル

  • 切削角物
    ・技術情報はこちら
    ・表面処理の特徴についてはこちら
  • 切削丸物
    ・技術情報はこちら
    ・表面処理の特徴についてはこちら

関連記事

【板金加工】 アロジン処理相当の表面処理を追加!耐食性/導線性を両立可能【航空宇宙/電子機器業界】