
目次
メッキとは?その目的
メッキは、基材となる工作物の表面を薄い金属の皮膜で覆う表面加工です。
表面加工には塗装や溶射、表面硬化、コーティングなどがありますが、メッキは薄い膜厚で均一な被膜を形成できる点が特徴です。
また、複雑な形状の部品にも対応できるため、幅広い分野で活用されています。
メッキの目的は主に次の3つに分類されます。
- 装飾性の向上
光沢のある表面や高級感のある色合いなど、見た目の美しさのために行われるメッキです。代表的なものに金メッキがあります。 - 耐食性の向上
鉄など、工業製品に多く用いられる素材は錆びやすいものもあります。そのため、腐食しにくい金属で表面をおおい、錆びないようにするために行うメッキです。亜鉛メッキなどが代表的です。 - 機能性の向上
メッキにより、装飾性や耐食性以外にもさまざまな機能が追加できます。例えばはんだぬれ性という、はんだの馴染みをよくするメッキでは、ニッケルメッキや、銅とスズの合金によるメッキなどを施します。他にも、摺動性を向上させたり、導電性を向上させたりするメッキなどがあります。
メッキの特徴
メッキには以下のような主要な特徴があります。
- 均一な膜厚形成
前述の通り、メッキ処理は素材の表面に均一な金属膜を形成することができます。ただし、部品の形状によってメッキの厚さが不均一になることもあります。 - 優れた密着性
メッキ処理は素材との密着性が高いため、長期にわたり安定した品質を保ちます。 - 多様な機能
目的に応じてメッキに用いる金属を選択することで、耐食性、導電性、耐摩耗性、はんだ付け性など、様々な機能を追加することができます。 - 経済性
部品全体を高価な金属で作る代わりに表面のみをメッキ処理すれば、コストを抑えながら必要な機能を得ることができます。 - 環境負荷の低減
近年は環境に配慮した六価クロムフリーのメッキ処理や、省資源化に貢献する薄膜メッキなど、環境負荷の低減に向けた技術開発が進んでいます。
メッキと塗装の違い
メッキと塗装はどちらも表面処理ですが、被膜の性質が異なります。
| 項目 | メッキ | 塗装 |
|---|---|---|
| 被膜 | 金属 | 樹脂塗膜 |
| 導電性 | 付与できる場合がある | 基本的に低い |
| 膜厚 | 比較的薄い | 比較的厚い |
| 耐摩耗性 | 高い場合が多い | 一般的には低い |
| 外観 | 金属光沢 | 色彩の自由度が高い |
設計では、
- 防錆を重視する
- 寸法精度を維持したい
- 導電性が必要
といった場合にメッキが選ばれることが多くあります。
メッキの種類
メッキは大きく分けて「乾式」と「湿式」の2種類があります。
乾式メッキ
真空状態の中でメッキする方法で、「真空蒸着メッキ」とも呼ばれます。メッキに使用する金属をイオン化またはガス化して、製品表面に蒸着させる方法です。代表的なものに、物理蒸着(PVD)や化学蒸着(CVD)があります。
半導体製造で用いられており、金属のみならず、化合物薄膜も被覆できます。
湿式メッキに比べると、高温処理が必要でコストも高い点がデメリットです。
湿式メッキ
電解質水溶液に浸けながらメッキする方法で、一般的に『メッキ』と呼ばれるものの大部分が湿式に分類されます。湿式メッキはさらに以下の3種類に分類されます。
電気メッキ

電気メッキは、メッキの中でも最も種類が多く一般的な方法で、装飾性や防錆性、耐摩耗性や電気伝導性をもたせるために行われます。金属イオンを含む溶液の中に被膜にしたい金属と、メッキを施したい金属を入れ、被膜にしたい方の金属にはマイナス、メッキを施したい金属にはプラスの電極をつないで直流電流を流します。すると溶液中で還元反応が発生し、プラス側の金属の表面にメッキしたい金属が析出されます。析出される金属の量は電流密度によって変わるため、部品の形状によってメッキの厚さが不均一になります。具体的には、出っ張った場所ではメッキが厚く、ひっこんだ部分では薄いメッキになります。電気メッキは、流す電流と時間によりメッキの厚さが変えられるので、メッキする部品ごとに、目的に合ったメッキの厚さを見つける必要があります。
主な電気メッキには次のようなものがあります。
- 金メッキ
金は美しい光沢をもつ金属ですが、価格が高いのが特徴です。そのため製品の表面のみを金で包み、装飾性を高めるために金メッキが行われます。金は見た目が美しいだけでなく、化学的に安定しているため耐食性に優れており、防錆目的や、電気伝導性の向上のためにも使われています。 - 銀メッキ
銀も金と同様に装飾性に優れている金属です。しかし酸化しやすい性質を持っているため、銀メッキ後には変色を防止する処理が必要になります。電気伝導性が高いため、精密機器のコネクター部分の表面処理などに使用されます。 - 亜鉛メッキ
防錆メッキとして最も一般的に行われる加工法です。鉄の部品に亜鉛メッキを施すと、鉄に対する自己犠牲作用により鉄の腐食を防止します。亜鉛メッキの後にはユニクロメッキや三価クロメート処理が施され、亜鉛のメッキ層を保護します。 - クロムメッキ
装飾メッキに光沢を持たせる目的で行われるのがクロムメッキです。また耐摩耗性が高く、耐食性に優れていることから工業用として機械部品にも用いられます。 - プラスチックメッキ
プラスチックメッキは、プラスチック素材に金属の質感や特性を持たせる表面処理技術です。プラスチック素材に電気メッキを施すことにより、高級感の向上、軽量化、デザインの多様性、防汚性、耐衝撃性、耐擦傷性などの効果が得られます。装飾メッキの中で大きな割合を占めている方法です。
電気メッキには、他にもロジウムメッキ、パラジウムメッキ、白金メッキなどの種類があり、様々な金属が用いられています。
無電解メッキと種類

無電解メッキとは、電気を使用しないメッキ方法です。
無電解メッキの方法
メッキ被膜にした金属のイオンを含んだ溶液中に、メッキをしたい製品を浸し、金属イオンを還元させて被膜にします。電気を使用しないため樹脂などの不導体にもメッキを施すことができます。またこのときに表面に成形された金属の被膜が電気を通すため、不導体の製品に無電解メッキを施して導電性を持たせ、電気メッキの前処理とするケースもあります。
無電解メッキではニッケルメッキが一般的です。
- 無電解ニッケルメッキ
これは別名カニゼンともよばれるメッキ方法です。電解ニッケルメッキよりも被膜の厚さが安定していますが、メッキ浴の温度が比較的高く、注意が必要です。無電解ニッケルメッキは耐摩耗性や防錆性に優れています。
その他のメッキ
電解メッキ、無電解メッキのほかに、化成処理(フェルマイト)や陽極酸化処理(アルマイト)、溶融亜鉛メッキなどがあります。
- 化成処理(フェルマイト)
黒い表面を得たい場合などに化成処理が使用されます。黒染めともよばれ、四三酸化鉄皮膜を作ります。被膜の厚さが薄く一定しており、寸法公差の厳しい部品にも施すことができます。 - 陽極酸化処理(アルマイト)
アルミ材の表面を強制的に酸化させて皮膜を得る方法を、陽極酸化処理と呼びます。硬度が高く、耐食性に優れています。 - 溶融亜鉛メッキ
加熱し、溶かしたメッキの中に部品を漬け込んで、表面に被膜を得る方法が溶融亜鉛メッキです。ワイヤーや構造物などに用いられています。溶かした亜鉛の中に漬けるため、熱の影響が大きくなります。
メッキの種類一覧表
| 名称 | ビッカース 硬さ (HV) |
層厚さ (μm) |
処理できる 材質 |
使用例 | 目的・特長 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛メッキ | − | 3~20 | 鉄鋼 | 薄板 ワイヤ |
|
− | |
| クロメートメッキ | − | 1~2 | 鉄鋼 | 板金部分 ボルト、ナット |
|
− | |
| ユニクロメッキ | − | 1~2 | 鉄鋼 | − | |||
| 三価クロメート | − | 1~2 | 鉄鋼 | ボルト、ナット |
|
− | |
| ニッケルメッキ | − | − | 鉄鋼 銅 黄銅 |
− |
|
|
|
| 1号メッキ | 500 | 5~20 |
|
|
|||
| 3号メッキ | − |
|
|||||
| 梨地メッキ | − | − |
|
|
|||
| 無電解 ニッケルメッキ |
500 | 指定可能 | 鉄鋼 ステンレス 銅 アルミ合金 ガラス プラスチック |
ニッケルメッキ ができない部品 メッキ後硬化処 理を施す部品 |
|
− | |
| クロムメッキ | − | − | 鉄鋼 銅 黄銅 |
− |
|
|
|
| 1号メッキ | 500 | 5~20 |
|
|
|||
| 3号メッキ | − |
|
|||||
| 梨地メッキ | − | − |
|
|
|||
| 硬質クロムメッキ | 1000 | 10~30 | シャフト 摺動部品 |
|
|
||
| 四三酸化鉄皮膜 (黒染め) |
− | − | 鉄鋼 | ボルト ナット 計測器 |
|
|
|
| 低温黒色 クロムメッキ |
− | 1~2 | 鉄鋼 銅 ステンレス |
精度を必要とするもの |
|
|
|
| アルマイト | 白色 | − | 3~5 | アルミ合金 | − |
|
|
| 黒色 | − | 5~10 | |||||
表面処理が寸法に与える影響
表面処理は見た目だけではなく、寸法にも影響します。精密部品では特に重要なポイントです。
メッキは膜厚によって寸法が変化する
メッキを施すと表面に被膜が形成されます。そのため、軸径・穴径・はめあい部などは寸法変化を考慮する必要があります。
例えば外径部では、被膜が表面全体に形成されるため、膜厚が両側に影響するケースがあります。高精度部品では、処理後寸法まで考慮した設計が重要です。
アルマイトはメッキと変化量が異なる
アルマイトはメッキとは異なり、母材を酸化させて皮膜を形成します。そのため、メッキとアルマイトでは寸法変化の考え方が異なります。アルミ部品の高精度設計では注意が必要です。
ねじ穴とはめあい部の注意点
表面処理後に問題が起こりやすい箇所として、タップ穴・圧入部・はめあい部・ベアリング取付部があります。
膜厚の影響により、ねじが入らない・圧入できない・クリアランスが不足するといった不具合が発生する場合があります。そのため、図面指示の段階で、処理前寸法・処理後寸法・マスキング要否を明確にしておくことが重要です。
メッキ処理の部品見積もりは「meviy(メビー)」へ
メビーでは、3D CADデータをアップロードするだけで、メッキ処理のある部品の見積もりから手配まで行うことができます。2D図面を描かずに、加工から表面処理まで一括で手配できますので、ぜひお試しください。
加工事例
| 写真 | ![]() |
| サービス名 | 板金溶接加工 |
| 材質 | SPCC |
| サイズ | 板厚1.0mm W200×D250×H70mm |
| 表面処理 | 無電解ニッケル |
| 出荷日 | 8日目 |
| 参考価格 | 13,544円 |
まとめ
メッキとは、金属や樹脂の表面に他の種類の金属の被膜を成形する方法です。装飾性の向上や、防錆性、耐久性など、さまざまな目的に合わせたメッキ処理が行われます。メッキの方法には、電気を使う電解メッキの他に、溶液中で金属を析出させる無電解メッキなどが主に用いられています。
ミスミmeviyではメッキ処理の即時見積もりと加工ができます。MISUMI(総合Webカタログ)で取り扱いのない図面加工品でも、3D CADデータをmeviyにアップロードするだけで手配できることが特徴です。
関連記事
ユニクロメッキとは?特長・クロムメッキとの違い・塗装/溶接の注意点を解説
パーカー処理(リン酸塩皮膜処理)とは?3つの種類とメリット・デメリットも紹介








