磁性は、製品の機能性やセンサーの誤作動、さらには部品同士の吸着トラブルなど、設計... (2026/03/25)
表面粗さは、加工部品の表面における微細な凹凸の状態を数値化・記号化した指標です。... (2026/03/13)
蒸着(じょうちゃく)は、真空中で材料を気化させて対象物の表面にナノ・マイクロレベ... (2026/03/13)
チタン合金は、優れた比強度と耐食性を持つ魅力的な素材です。航空宇宙や医療、プロス... (2026/03/13)
幾何公差とは、部品の形状・位置・姿勢のばらつきを管理し、設計どおりの機能を確実に... (2026/03/02)
耐食性と言えば、材料選定の際に「錆びにくい材質を」と検討する設計者にとって、身近... (2026/02/24)
一般公差は普通公差とも呼ばれ、寸法に公差が指定されない場合に使われる公差のことで... (2026/02/16)
機械設計の現場において、材料の「ヤング率(縦弾性係数)」は、部品の剛性や変形量を... (2026/02/13)
ポリカーボネートは透明性が高く、丈夫な樹脂材料として知られています。工業用途や一... (2026/02/12)
強度と耐腐食性の両立を求める時、適した材料の一つとして真っ先に挙がるのがステンレ... (2026/02/06)
焼鈍(焼きなまし)といえば、図面指示で頻繁に見かける熱処理のひとつです。一方で、... (2026/02/03)
加工硬化(ひずみ硬化)は、金属加工の現場で、トラブルの原因として語られることが多... (2026/02/03)
機械部品の「溝」は、固定や摺動、シール保持など重要な機能を担う設計要素です。しか... (2026/02/03)
溶接は、金属を接合する加工の一種です。機械や金属部品だけでなく、自動車や船舶など... (2026/01/19)
フィレット(R面取り)といえば、機械図面や3D CADで「R3」「R5」などと指... (2026/01/13)
「樹脂部品で静電気対策をしたいが、どの材料を選べばよいかわからない」「コストと導... (2026/01/06)
直径記号「φ(ファイ)」は、円の直径を示すために図面で用いられる、JIS規格で定... (2025/12/24)
アクリル樹脂は、ガラスを凌ぐほどの優れた透明性を持つプラスチック材料です。軽量で... (2025/12/19)
インコネル®(Inconel®)はSpecial Metals社が商標を保有する... (2025/12/17)
設計や調達に携わっていると耳にする「ミルシート」について、「具体的にどんな情報が... (2025/12/17)
ポリアミド(PA)は「ナイロン」という名称で広く知られる高性能なエンジニアリング... (2025/12/15)
「架台(かだい/がだい)」は、機械設備を据え付ける土台(フレーム)であり、高い強... (2025/12/15)
熱伝導率は、材料が熱をどれだけ伝えやすいかを示す物性値であり、放熱や断熱といった... (2025/12/12)
金属板を加工し、大きな構造物や機械の架台、タンクなどを作る方法として製缶加工があ... (2025/12/12)