金属・樹脂の材料 ものづくり基礎知識

熱硬化性樹脂の種類と選び方|熱可塑性との違いから、積層板部品の加工・図面指示まで

装置の絶縁板や断熱スペーサー、治具などに多用されるベークライトやガラエポは、熱硬化性樹脂の代表例です。加熱しても再溶融しない優れた耐熱性や耐クリープ性を持つ一方、積層板特有の異方性や脆さがあり、切削加工や図面指示には熱可塑性樹脂と異なる配慮が求められます。

本記事では、基本特性や種類の選び分けから、層間剥離・欠けを防ぐ図面指示、3D CADを活用した効率的な手配手法まで設計実務の要点を解説します。

熱硬化性樹脂

熱硬化性樹脂の基本:「固まったら戻らない」仕組み

分子同士が橋を架けて網目になる

熱硬化性樹脂は、硬化前は液状や粉末、粘性のある半固体です。加熱や硬化剤により分子間に共有結合が生じる「架橋反応」が進むと、全体が立体的な三次元網目構造を形成し、分子運動が拘束されます。

この不可逆な網目構造により、一度硬化すると再加熱しても溶融・流動しません。許容限界を超える高温にさらされた場合は、軟化せず熱分解・炭化が起こります。

熱可塑性樹脂との違い

熱可塑性樹脂は線状ポリマー鎖が絡み合う構造で、加熱による軟化と冷却による固化を可逆的に繰り返し可能です。そのため射出成形による量産やリサイクルに適しています。

設計実務における両者の主な違いは以下の通りです。

比較項目 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂
分子構造 架橋した三次元網目構造 線状・分岐状高分子の集合体
加熱したときの挙動 溶融しない(限界温度で熱分解) 軟化・溶融(可逆的)
再成形・リサイクル 不可(マテリアル再生は困難) 容易(加熱再成形が可能)
寸法安定性・クリープ 非常に優れる(変形しにくい) 荷重や熱によるクリープに留意
靭性(粘り強さ) 伸びが小さく脆い(割れに注意) 粘り強く耐衝撃性に優れる
代表例 フェノール(PF)、エポキシ(EP)など POM、MCナイロン、PC、PEEKなど

「熱に強い」を正しく理解する

熱硬化性樹脂は「耐熱性が高い」とされますが、選定時には注意が必要です。「溶けない」ことは事実ですが、「高温下でも強度が落ちない」わけではありません。

例えば、紙ベークライトの連続使用温度は120~140℃程度です。対して、熱可塑性スーパーエンプラのPEEKは連続使用温度が約240~260℃に達します。つまり、「熱硬化性だから熱可塑性より耐熱温度が高い」とは一概に言えません。

熱硬化性樹脂の強みは、高温下でも「軟化して形状が崩れない」「締結荷重でクリープ変形が進まない」「はんだ付けの熱などで溶け落ちない」点にあります。この物理特性の違いを把握することが、設計時の適切な使い分けにつながります。

熱硬化性樹脂の主な種類と特徴

機械設計で用いられる熱硬化性樹脂には多様な種類があり、図面や材料仕様書ではJIS K 6899-1(ISO 1043-1対応)で定められた樹脂記号(略号)が用いられます。ここでは代表的な樹脂の特長と設計現場での出番を一覧でまとめました。

樹脂名 略号 主な特長 機械・装置まわりでの主な出番
フェノール樹脂 PF 耐熱性、電気絶縁性、剛性、コストのバランスがよい ベークライト積層板、絶縁板、断熱材、成形品のハウジング
エポキシ樹脂 EP 接着性、電気特性、寸法安定性に優れる ガラスエポキシ積層板、接着剤、電子部品の封止、CFRP
不飽和ポリエステル樹脂 UP 常温でも硬化でき、大型品をつくりやすい FRP(繊維強化プラスチック)製カバー、タンク
メラミン樹脂 MF 表面が硬く、傷や熱に強い 化粧板、塗料
ユリア樹脂(尿素樹脂) UF 安価で着色しやすい 配線器具、接着剤
ポリウレタン PUR 硬さを幅広く調整できる 注型ウレタン製の緩衝材、ローラー(熱可塑性タイプもある)
シリコーン樹脂 SI 耐熱性、耐候性に優れる 耐熱塗料、シリコーンゴム

図面加工品(切削品)として扱う頻度が高いのはフェノール樹脂(ベークライト)とエポキシ樹脂(ガラエポ)です。設計時の勘所を以下に解説します。

フェノール樹脂(PF)とベークライト

フェノール樹脂は1907年に工業化された最古の合成樹脂です。フェノールとホルムアルデヒドを原料とし、硬化後は高い耐熱性と電気絶縁性を示します。

切削部品として普及しているのが、紙や布に樹脂を含浸・積層して熱プレスした「フェノール樹脂積層板(通称ベークライト)」です。基材により特性が異なります。

  • 紙基材(紙ベーク): クラフト紙等を基材とし安価で絶縁性に優れる。絶縁板や断熱板に多用されますが、衝撃には脆い傾向がある
  • 布基材(布ベーク): 綿布等を基材とし、繊維補強により耐衝撃性や機械強度に優れる。締結部や治具の受け部品に適している

いずれも積層構造のため荷重方向による層間剥離に注意が必要です。また基材が吸湿しやすいため、高湿度下での寸法変化や絶縁低下も考慮します。

エポキシ樹脂(EP)とガラスエポキシ

エポキシ樹脂は主剤と硬化剤の反応で強固な架橋構造をつくる樹脂です。硬化収縮が小さく寸法安定性に優れ、高い接着性と電気特性を誇ります。

設計現場で多用されるのが、ガラス織布に樹脂を含浸させた「ガラスエポキシ積層板(通称ガラエポ)」です。プリント基板の基材として知られており、ベークライトを上回る機械強度、耐熱性、極めて低い吸水率を持ちます。湿度の高い環境での精密絶縁スペーサー等に最適です。ただし、硬質なガラス繊維を含むため切削工具の摩耗が激しく、加工費が高価になりやすい点に注意が必要です。

成形・FRP用途の樹脂:UP・MF・UF

  • 不飽和ポリエステル樹脂(UP): 主にガラス繊維と組み合わせたFRPの母材となる。常温硬化が可能なため大型カバー等の成形に適する。なお飲料ボトルのPETは熱可塑性であり、熱硬化性のUPとは性質が根本から異なる
  • メラミン樹脂(MF)・ユリア樹脂(UF): メラミン樹脂は高硬度で化粧板等に、ユリア樹脂は安価で配線器具等に用いられる。成形品や既製板材が中心で、切削加工で削り出すケースは稀

ポリウレタン・シリコーン:両タイプが存在する材料の注意点

ポリウレタン(PUR)とシリコーン(SI)は熱硬化性と熱可塑性の双方が存在するため、材料指定の曖昧さに注意が必要です。

液状原料を型に流し込んで架橋させる注型ウレタン(TSU)は熱硬化性エラストマーで、耐摩耗性や緩衝性に優れます。一方、射出成形が可能な熱可塑性ポリウレタン(TPU)もあります。図面に「ウレタン」とだけ書くと加工現場で判断がつかないため、ショア硬度(A90等)に加え、エーテル系(耐加水分解)かエステル系(高強度)かの系統まで明記することが実務上必須です。ゴム状材料全般については、エラストマーの解説記事もあわせてご覧ください。

見た目が似ていても熱硬化性とは限らない

設計の現場では、茶色や黒色の硬い板材をまとめて「ベークライト系」と呼んでしまうことがあります。しかし、見た目が似ていても中身が違う材料は少なくありません。

たとえば、ガラス短繊維などを充填した茶色の複合板「ユニレート」は、PETを主原料とする材料で、熱硬化性樹脂ではありません。ガラス繊維入りのPA6やPA66も同様に熱可塑性です。耐熱性や吸水性、加工時の挙動はそれぞれ異なるため、既存図面の材質を流用するときは、名前の印象ではなく材料の種類と物性で判断しましょう。樹脂全体の分類を確認したい方は、樹脂の種類・特性の解説記事も参考になります。

設計目線で見るメリットとデメリット

メリット:高温下の形状保持と優れた耐クリープ性

熱硬化性樹脂を採用する最大のメリットは、局所的な高温下でも軟化・溶融しない優れた形状保持力です。ヒーター周辺の断熱スペーサーや絶縁板など、熱可塑性樹脂では熱変形が懸念される部位でも安定して機能します。

さらに強固な三次元網目構造により分子運動が拘束されているため、優れた耐クリープ性を発揮します。締結部で継続的な荷重を受けても塑性変形が起きにくく、ボルトの緩み(軸力低下)や寸法狂いを抑制できます。

デメリット:靭性の低さ(脆さ)と基材由来の吸水性

最大のデメリットは材料の脆さ(靭性の低さ)です。例えばベークライトの破断伸びは1〜2%程度(参考値)と極めて小さく、過大な締め付けトルクや衝撃荷重、薄肉部の応力集中で割れや欠けが生じやすくなります。再溶融できないためリサイクルも困難です。

また、切削品に多用される紙・布ベークライトは基材が吸湿しやすく、高湿度環境ではわずかな寸法膨張や絶縁低下を招きます。衝撃を受ける部位や湿度変化が大きい環境では、布ベークライトや低吸水なガラスエポキシの選定が必要です。

熱硬化性樹脂部品のつくり方:成形品と「板から削る」部品

熱硬化性樹脂部品の製造法は、金型を用いる「成形」と、母材から削り出す「切削」に大別されます。

金型成形:量産向け工法とその制約

成形工法には、材料を金型に入れて加圧硬化させる「圧縮成形」、インサート金具の埋め込みに適した「トランスファー成形」、加熱金型内で硬化させる「熱硬化性射出成形」などがあります。寸法再現性が高く大量生産に向く一方、高額な専用金型費と長い硬化時間を要するため、数十個単位の産業機械部品ではコスト償却が困難です。

試作・装置部品では「積層板の切削」が主流

装置の絶縁板や検査治具など、1個から数十個単位で必要となる特注部品では、市販の積層板(ベークライトやガラエポの規格プレート)を切削加工で削り出す工法が現実的です。機械設計者が図面に描く熱硬化性樹脂部品の多くは、この「積層板の切削品」に該当します。

積層板を切削する際に知っておくべき3つの課題

積層板は金属や熱可塑性樹脂と挙動が異なるため、切削特性を考慮した形状設計が不可欠です。

  1. 切りくずの粉塵化と乾式集塵加工
    熱可塑性樹脂のようなリボン状の切りくずにならず、細かな粉塵が発生。また基材の吸湿を防ぐ目的もあり、加工現場では切削油を使わず、集塵機で粉塵を吸引しながら乾式(ドライ)加工を行うのが一般的
  2. チッピング(角の欠け)と層間剥離: 材料自体が硬く脆いため、エンドミルが抜ける側のコーナーで微小な欠け(チッピング)が発生しやすく、層の境目から剥がれが生じる恐れあり。薄肉壁や鋭角を避け、角部にC面取りを指示するなどの配慮が求められる
  3. ガラス繊維による刃物摩耗と加工コスト: ガラスエポキシ(ガラエポ)は硬質なガラス繊維を含むため工具摩耗が極めて激しく、難削複合材に分類される。超硬工具の損耗が早く加工速度も抑える必要があるため、同一形状であっても紙ベークライトに比べて加工費や見積価格が高くなる傾向

熱硬化性樹脂部品の図面指示のポイント

積層板(ベークライトやガラスエポキシ)を切削加工する場合、均質な熱可塑性樹脂や金属とは異なる特有の図面指示が必要です。積層構造による異方性や脆性、吸湿変形を前提とした設計・図面指示のポイントを解説します。

材質は「基材」と「規格記号」まで明記する

材質欄に「ベークライト」とだけ指示すると、紙基材か布基材かが伝わりません。両者は機械強度や耐熱性、コストが異なるため、「紙基材フェノール樹脂積層板」または「布基材フェノール樹脂積層板」と基材まで明記します。

認識違いを防ぐには、JIS K 6912(熱硬化性樹脂積層板)の規格記号を併記するのが確実です。汎用的な電気・機械用途の紙ベークなら「PL-PEV相当」、耐衝撃性や機械強度を要する布ベークなら「PL-FLE相当」と記載します。また、紙ベークには茶褐色の自然色と黒色があるため、外観や遮光性が求められる場合は色指定も忘れずに行います。

積層方向(異方性) を図示する

積層板部品で最も重要なのが「積層方向」の指示です。積層板は層に垂直な圧縮荷重には高い強度を発揮しますが、層間を引き剥がす引張やせん断荷重には脆弱です。

板材から削り出す場合、通常は板厚方向が積層方向になります。部品のどの面を層と平行にするかで強度が激変するため、板取りを加工業者任せにせず、側面図上に矢印で積層方向を図示するか、注記欄に「積層面はA面と平行のこと」と基準面に関連付けて指示します。

ねじ穴は「層に垂直」を基本とし、側面タップを避ける

積層板へのタップ加工は、穴の向きに細心の注意を払います。

  • 層に垂直なタップ穴(推奨): 板の表面からあける穴は層を貫通するため、比較的高い引張強度が得られる
  • 層と平行なタップ穴(注意): 板の側面(木口面)からあける穴は、ねじ込み時に生じるクサビ作用で層間が押し広げられ、層間剥離(デラミネーション)や割れの原因になる

 

側面からの締結が避けられない場合は、穴位置を板端面から十分離す、細径ねじを採用して有効深さを稼ぐ、繰り返し着脱部には金属製ねじインサートを挿入する、過大トルクを禁止する等の対策が必要です。

穴の向きと層の関係

穴の向きと層の関係

欠けを防ぐ角部面取りと肉厚マージン

熱硬化性樹脂は破断伸びが小さく脆いため、切削時や組立時にエッジが欠けやすくなります(チッピング)。

外周角や開口部には必ずC面取りや角Rを指示します。また、薄肉のリブや壁は切削時のビビリや欠け、使用中の割れを招きやすいため、熱可塑性樹脂で設計するときよりも肉厚に余裕を持たせることが重要です。

寸法公差と測定環境の注記

フェノール樹脂積層板は、基材の性質上、湿度変化によって微小な吸湿変形を起こします。そのため、金属部品と同等の厳しい公差指示は避け、必要な箇所を除いては普通公差(一般公差)を適用するのが現実的です。

注記欄の記載例

注記欄の記載例

なお、図面に「JIS B 0405」を引用する場合、同規格は主に金属の削り出し加工を対象としているため、「JIS B 0405-m級に準ずる」等の表現とします。また、厳密な精度が要求される重要寸法には、納品先との測定環境違いによるトラブルを防ぐため、注記欄に「寸法測定は23℃・50%RH(JIS K 7100環境)にて行うこと」とプラスチックの標準試験環境を明記しておくことが有効です。

3Dデータで手配する場合の考え方

3D CADデータを用いて手配する場合、3Dモデル単体には積層方向の情報が含まれません。一般的に、切削加工ではモデルの厚み方向(Z軸方向)が板材の積層方向として割り当てられるため、層間剥離を避けるべき面を考慮してZ軸を配置したモデリングが求められます。

発注システム上で積層方向を指定できない場合は、強度に関わる重要部品については担当者への確認や、2D図面・特記事項による補足指示を行うことが設計トラブルの防止につながります。

熱硬化性樹脂か熱可塑性樹脂か:用途別の選び分け

図面加工品における要求機能に応じた材料選定の目安を整理します。

部品に求めること 候補になりやすい材料 選ぶときの考え方
安価な絶縁板・端子台ベース 紙ベークライト 乾燥した環境向き。湿気が多いならガラスエポキシを検討
絶縁しつつ強度もほしい 布ベークライト、ガラスエポキシ 衝撃や締結荷重が大きい箇所は布基材以上を選ぶ
ヒーター周りの断熱・受け部品 ベークライト、ガラスエポキシ 使用温度が連続使用温度の範囲に収まるかを確認
さらに高温(200℃超)で使う PEEKなどのスーパーエンプラ 熱硬化性にこだわらず、熱可塑性の高耐熱材も比較
摺動・耐摩耗 POM、MCナイロン 一般にはエンプラが第一候補
衝撃を受ける・粘り強さが必要 MCナイロン、PCなど 脆い熱硬化性樹脂は避けるのが無難

「耐熱性=熱硬化性」と決めつけず、温度、衝撃、耐湿性、加工性を総合評価して熱可塑性エンプラと柔軟に使い分けることが重要です。PEEKの特性や、合成樹脂の選び方もあわせて確認しておくと、比較の幅が広がります。

メビーで熱硬化性樹脂部品を手配する

meviy(メビー)の切削加工(角物)サービスでは、熱硬化性樹脂の積層板として、ベークライト(紙・自然色)、ベークライト(紙・黒)、ベークライト(布・自然色)を選択できます。3D CADデータをアップロードすると、形状を自動で認識して価格と出荷日がすぐに表示されるため、材質を紙基材から布基材に切り替えたときに価格がどう変わるか、といった比較もその場で確認できます。

絶縁板や断熱スペーサーは、アルミのブラケットや鉄のベースプレートと組み合わせて使われることがほとんどです。メビーなら、金属部品とベークライト部品を同じ操作で見積もり・発注できるため、ユニット単位での部品手配をまとめて進められます。

ベークライトとは異なる熱可塑性の樹脂材料も含め、選べる材質の一覧は樹脂加工サービスページにまとめています。

メビーでの見積もりはコチラ!

よくある質問

熱硬化性樹脂は熱を加えるとどうなりますか?

架橋構造を持つため、再加熱しても溶融・流動しません。ただし限界温度を超えると熱分解や炭化が進みます。部品の使用温度が、材料の連続使用温度の範囲に収まっているかを確認しましょう。

ベークライトとフェノール樹脂は同じものですか?

フェノール樹脂はポリマーそのものの名称で、ベークライトはフェノール樹脂を用いた積層板の通称(商標由来)です。機械図面では主に紙や布を基材とするフェノール樹脂積層板を指します。

熱硬化性樹脂は切削加工できますか?

可能です。試作や治具の多くは積層板から削り出されます。脆く割れやすいため、角の面取り、肉厚の確保、層間剥離を防ぐため層に平行なタップ穴を避ける配慮が不可欠です。

紙ベークライトと布ベークライトはどう使い分けますか?

絶縁性重視かつ安価に抑えるなら紙ベーク、締結荷重や耐衝撃性が必要なら布ベークを選びます。湿気による寸法変化や絶縁低下を嫌う場合は、低吸水なガラスエポキシを検討します。

まとめ

熱硬化性樹脂は強固な三次元網目構造を持ち、加熱しても再溶融しない優れた耐熱性や耐クリープ性を発揮します。一方で、材料の脆さや積層板特有の吸湿変形、層間剥離には設計上の配慮が欠かせません。

機械設計の実務で多用されるベークライト等の積層板切削品では、「基材や規格記号の明記」「積層方向の指示」「層に垂直なねじ穴配置」という3つの原則を徹底することで、加工後の割れや強度不足といったトラブルを未然に防止できます。

メビーでは、ベークライト(紙・布)の切削部品を3D CADデータから即座に見積もり・手配可能です。材質変更によるコスト比較や金属部品との一括調達に、ぜひご活用ください。

メビーの詳細を見る >>