架台の補強やセンサーの支持などで多用される「アングル鋼(山形鋼)」。入手性が高く手軽な反面、単純なL字ゆえの落とし穴があります。寸法を書いただけでは、内側の丸み(内R)による部品の干渉や、黒皮面を基準にしたことによる精度不良を招きかねません。
本記事では、アングル鋼の種類やJIS規格・寸法表の読み方をはじめ、強度計算で見落としがちな性質、組立の勘所、フレーム設計に必須となる周辺部品の手配まで解説します。

目次
アングル鋼(山形鋼)の基本
アングル鋼は断面がL字形の鋼材です。JIS規格では「山形鋼(やまがたこう)」と呼ばれ、現場では「アングル」の名で親しまれています。本記事では、熱間圧延で製造されるアングル鋼について解説します。
断面の各部の名称

アングル鋼の断面と各部の記号(A・B:辺の長さ、t:厚さ、r1:内R、r2:端R)
アングル鋼の断面サイズは、2本の「辺(脚)」の長さと「厚さ」で表します。寸法表では辺を「A・B」、厚さを「t」とするのが標準的です。
内側が交わる根元には「内R(r1)」、先端内側には「端R(r2)」という丸みが必ず存在します。背中側の外角(ヒール)はほぼ角張っていますが、製造の都合上ごく微小な丸みを帯びています。とくに内Rは相手部品と干渉しやすいため、設計時に注意が必要です(詳細は後述)。
圧延材であることを前提に考える
一般的なアングル鋼は、鋼片をロールでL字に成形する「熱間圧延」で作られます。表面は黒皮(酸化皮膜)に覆われており、辺の直角度や曲がり、ねじれにはJIS規格で一定の許容差(公差)が認められています(例:直角度の許容差は、辺B の 2.5% 以下など)。
そのため、購入したままのアングル鋼はあくまで「L字形の構造用部材」であって、機械加工品のように「直角や平面度が保証された基準ブロック」としては扱えません。
架台の補強等には十分ですが、精密な位置決めや密着する当て面として使う場合は、接合面の機械加工や、精度が確保された別部品(取付プレートなど)を併用する工夫が必要です。
アングル鋼の種類
辺の長さと厚さによる3つの形

①等辺山形鋼 ②不等辺山形鋼 ③不等辺不等厚山形鋼
熱間圧延のアングル鋼は、断面形状から大きく3種類に分類されます。
- ①等辺山形鋼: 2つの辺の長さと厚さが等しい形状。流通量が最も多くサイズの選択肢も豊富で、機械設計においてアングル鋼といえば通常これを指す
- ②不等辺山形鋼: 辺の長さが異なり、厚さは等しい形状。「機器を取り付ける面の幅だけを広く確保したい」場合などに採用。等辺山形鋼に比べてサイズ展開が少なく、在庫確認が必要
- ③不等辺不等厚山形鋼: 辺の長さも厚さも異なる形状。船舶や大型構造物向けで、一般的な機械装置の設計で選ぶ機会は少ない
※薄い鋼板を常温で折り曲げた「軽山形鋼」(JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼)も存在します。外見は似ていますが、熱間圧延材とは寸法表や断面性能が全く異なる別の製品です。混同しないよう注意しましょう。
材質による違い
アングル鋼の材質は、一般構造用のSS400が主流です。使用環境や品質に応じて、溶接構造用鋼やステンレス、軽量化を目的としたアルミのL字材などが比較検討されます。
| 材質の例 | 主な規格 | 特徴 | 機械設計での使いどころ |
|---|---|---|---|
| SS400 (一般構造用圧延鋼材) |
JIS G 3101 | 流通量が多く比較的安価。引張強さの下限が400N/mm²。さびるため塗装やメッキが前提 | 架台、フレーム補強、取付ベース |
| SM400、SM490など (溶接構造用圧延鋼材) |
JIS G 3106 | 溶接性を考慮して化学成分などが規定されている | 溶接構造で品質要求が高い部材 |
| SUS304など (ステンレス鋼) |
JIS G 4317 など | 耐食性が高い。材料費は高め。熱が逃げにくく溶接ひずみが出やすい | 水まわり、食品・薬品を扱う装置 |
| A6063など (アルミニウム押出形材) |
JIS H 4100 | 軽い。押出製法のため角の形状が製品により異なる | 軽量フレーム、カバー支持 |
※アルミのL字材は厳密には「アングル鋼」ではありませんが、同目的で比較されることが多いため表に含めています。
材料そのものの性質は、炭素鋼の特徴や種類を解説した記事やステンレスの種類・特徴をまとめた記事も参考にしてください。
アングル鋼の規格と寸法表の読み方
形の規格と材料の規格は別物
アングル鋼の形状・寸法・質量とその許容差は「JIS G 3192(熱間圧延形鋼の形状,寸法,質量及びその許容差)」で定められています(2024年11月に改正)。一方、SS400などの鋼種が持つ化学成分や引張強さは「JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)」などの材料規格で規定されています。
形状が決まっても材質まで自動的に決まるわけではないため、図面や発注書では「L-50×50×6」といった断面寸法と、「SS400」などの材質を必ず分けて指定します。
「L-A×B×t」の読み方
寸法表記は「辺A×辺B×厚さt」の順が標準です。「L-50×50×6」なら2辺が50mm・厚さ6mmの等辺山形鋼、「L-75×50×6」なら辺が75mmと50mm・厚さ6mmの不等辺山形鋼を表します。メーカーによって記号の割り振りが異なる場合があるため、寸法表の断面図と照合して確認してください。
流通している形鋼は「定尺(標準長さ)」から切り出して使用します。長尺のフレームを設計する際は、定尺からの歩留まりや、長さ不足による継手(ジョイント)が必要になるかを事前に確認しておきましょう。
寸法表に載っている主な項目
| 項目 | 記号の例 | 単位 | 意味と使いどころ |
|---|---|---|---|
| 断面積 | A | cm² | 引張・圧縮の応力計算に使う。質量の元にもなる |
| 単位質量 | W | kg/m | 長さ1mあたりの質量。運搬・組立計画や重量見積もりに使う |
| 重心位置 | Cx、Cy | cm | 外側の面から図心(断面の中心)までの距離。荷重の偏心を考えるときに使う |
| 断面二次モーメント | Ix、Iy、Iu、Iv | cm⁴ | 曲げに対する変形のしにくさ。たわみの計算に使う |
| 断面二次半径 | ix、iy、iu、iv | cm | 座屈の検討に使う。最小値ivが特に重要 |
| 断面係数 | Zx、Zy | cm³ | 曲げ応力の計算に使う |
添え字「u・v」は主軸を表し、アングル鋼特有の項目です。
計算例:等辺山形鋼 50×50×6(SS400)
(内R r1=6.5mm、端R r2=4.5mm、断面積5.644cm²、Cx=Cy=1.44cm、Ix=Iy=12.6cm⁴、ix=iy=1.50cm)
鋼の密度を7.85g/cm³とすると、単位質量は約4.43kg/mです。
長さ1.2mの場合の理論質量は、4.43kg/m × 1.2m ≒ 5.3kgとなります。
※穴あけ前の理論値です。圧延の許容差があるため実測値とは異なる場合があります。
なお、同じ断面でも材質が変われば質量は異なります。例えばステンレス(SUS304)の50×50×6はメーカー寸法表で4.48kg/mとなります。計算時は手配する材質・メーカーの数値を必ず参照してください。
強度・剛性の計算で見落としやすい性質
アングル鋼は断面が左右対称でないため、H形鋼や角パイプにはない性質があります。計算を単純に済ませる前に、次の3点を押さえておきましょう。

等辺山形鋼の軸(x・y:辺に平行な軸、u・v:主軸、G:図心、S:せん断中心)
主軸が辺に対して傾いている
曲げ剛性が最大となる主軸(u軸)と最小となる主軸(v軸)は、辺に平行なx・y軸から約45°傾いています。特に圧縮荷重を受ける座屈の検討では注意が必要です。例えば50×50×6の場合、最小断面二次半径iv(約0.96cm)はix(1.50cm)の約3分の2にとどまり、許容座屈荷重はx軸基準で計算した値の半分以下(約4割)に落ち込みます。支柱や筋かいの座屈計算は、必ずivを基準に行います。
開断面のためねじりに弱い
角パイプのような閉断面材に比べ、ねじり剛性は桁違いに低くなります。さらに、ねじりの中心である「せん断中心S」はヒール付近に位置し、図心Gから離れています。辺の先端寄りに荷重が作用すると曲げと同時に大きなねじりモーメントが発生するため、片持ち支持を避ける、補強リブを追加する、あるいは溝形鋼や角パイプへの変更を検討します。
片側の辺のみの接合による偏心曲げ
ガセットプレート等に片方の辺のみをボルトや溶接で留めると、荷重線と図心がずれて偏心曲げ応力が加わります。引張部材であっても全断面積をそのまま耐力と見込まず、有効断面の低減や偏心を考慮した設計が不可欠です。また、ボルト穴は内Rへの乗り上げを防ぎつつ、必要な縁端距離を確保できる標準位置(ゲージライン)に配置します。
機械設計でアングル鋼を使うときの勘所
機械装置においてアングル鋼は、架台の補強、カバーの取付座、センサーの支持など「要求精度は高くないが、剛性があり容易に組み立てられる部材」として多用されます。しかし、形状や圧延材の特性を理解していないと、組立現場で手戻りが発生します。特に次の2点は初心者が陥りやすいミスです。
内Rと相手部品の干渉に注意する

内Rへの当て方(×:角が直角のブロックは内Rに乗り上げる ○:面取りで逃がすと密着する)
角が直角のブロックをアングル鋼の内側に押し当てると、ブロックの角が内Rの丸みに乗り上げ、2つの面に同時に密着しません。図面上ではぴったり収まって見えても、組立で初めて気づくことが多い失敗です。
対策としては、相手部品の角にr1以上の面取りを入れる方法が簡単です。50×50×6ならr1が6.5mmなので、R寸法のばらつきも見込んでC7〜C8程度の面取りが目安になります。面取りが難しい場合は、相手部品の角に逃げ溝を設けるか、アングル鋼側を削ってRを取り除く方法もあります。
黒皮の面を基準面にしない
圧延のままのアングル鋼は、黒皮の凹凸や辺の直角度・曲がりの許容差を含んでいます。穴位置の基準を黒皮の面に取ると、部材ごとに位置がばらつく原因になります。位置精度が必要な取付面は、その面だけを機械加工してから基準にするか、精度を保証した部品を別に用意して取り付けるのが確実です。
また、寸法指示のない部分の公差をどう扱うかも、図面で明確にしておきたいところです。普通公差の考え方は一般公差の解説記事、直角度などの指示方法は幾何公差の解説記事で詳しく紹介しています。
アングル鋼のフレームまわりで必要になる部品
アングル鋼で架台やフレームを組むとき、アングル鋼の定尺材を切ってつなぐだけで装置が完成することはまずありません。部材同士をつなぐ板、床や機器との取り合い部分、高さや傾きを合わせる調整板、外装のパネル。アングル鋼のまわりには、設計者が図面を描いて個別に手配する部品がいくつも必要になります。ここでは代表的な部品と、設計で押さえておきたいポイントを紹介します。

アングル鋼のフレーム周りで必要になる部品
① ガセットプレート・継手プレート
柱と梁の交差部や筋かいの端部に入れ、接合と剛性を高める補強板です。部材を延長する際は、継手プレート(添え板)を当てボルト留めします。
設計ではアングル鋼の穴位置(ゲージライン)と縁端距離に合わせて穴位置を決めます。片辺のみの接合は偏心が生じるため、ボルト本数や溶接範囲の検討が必要です。また、三角形のガセットは頂点を落としておくと、組立時の引っ掛かりやケガを防げます。
② ベースプレート・取付プレート
ベースプレートは柱の足元に付け、アンカー固定やアジャスターの基盤となる板です。取付プレートは、センサー等をフレームに固定する中継部品として使います。
黒皮面は平面度にばらつきがあり機器の直付けに不向きです。精度が必要な場合は平面度が保証された取付プレートを用意して接合するのが確実です。フレーム側の穴を長穴にすれば、組立時に位置や傾きを調整できます。
③ シム(高さ・傾きの調整板)
圧延材の誤差や溶接ひずみにより、フレーム取付面には高さや傾きのズレが出ます。この誤差を吸収し、架台の水平出しや機器の芯出しを行うために挟む薄板がシムです。
シムの外形は取付面に合わせますが、ボルト穴をU字形の切欠きにするのが実務のコツです。ボルトを抜かず緩めるだけで横から差し込め、調整が楽になります。厚みの異なるシムを組み合わせて使うため、板厚と枚数を事前に決めましょう。
④ カバー・パネル
外装パネルや点検扉としてフレームを覆う板部品です。材質は塗装鋼板やステンレスのほか、視認性用の透明樹脂、放熱用のパンチングメタルが選ばれます。
フレームは寸法ばらつきが出やすいため、パネル側の取付穴を長穴にして誤差を吸収すると、現物合わせの手間を減らせます。屋外で使う場合は表面処理も指定します(詳細はメッキの種類・選び方を解説した記事を参照)。パネルが大きい場合は端部に曲げを入れて剛性を高め、びびりを防ぐ工夫も検討しましょう(曲げ加工の種類と設計上の注意点を解説した記事参照)。
アングル鋼の周辺部品の見積もり・手配はメビーへ
こうした周辺部品は、形はシンプルでも寸法や穴位置が装置ごとに異なるため、図面加工品として一つずつ手配することになります。点数が多いわりに一つひとつの単価は小さく、見積もりの依頼や問い合わせに時間を取られがちな部品でもあります。
meviy(メビー)では、これらの部品を3D CADデータのアップロードだけで見積もり・発注できます。ガセットプレートやシム、カバー・パネルのような板物は板金加工で、板厚0.05〜16.0mmの範囲で、鉄(SPCC・SPHC・SS400など)、ステンレス、アルミ、透明樹脂、パンチングメタルなどから材質を選べます。シム用の薄板材も用意されており、出荷は標準3日目から(条件によって最短1日目)です。精度が必要な取付プレートやベースブロックは切削加工(角物)で、平面度や直角度などの幾何公差をブラウザ上で指定できます。
メビーの加工事例
アングル鋼のフレームまわりで使われるような周辺部品の製作事例を紹介します。
取付プレート(板金加工)

| サービス名 | 板金加工(担当者見積品) |
|---|---|
| 名称 | M3ザグリ穴追加取付プレート |
| 材質 | SUS304(2B) |
| サイズ | 板厚4.0mm W50×D80×H4mm |
| 表面処理 | なし |
| 出荷日 | 6日目〜 |
| 参考価格 | 1,963円 |
真鍮シム(板金加工)

| サービス名 | 板金加工 |
|---|---|
| 名称 | 真鍮・黄銅シム |
| 材質 | C2680P/C2801P(シム用) |
| サイズ | 板厚0.05mm W230×D120×H0.05mm |
| 表面処理 | なし |
| 出荷日 | 2日目 |
| 参考価格 | 5,882円 |
ベースプレート(切削加工・角物)

| サービス名 | 切削加工(角物) |
|---|---|
| 名称 | ベースプレート |
| 材質 | A5052 |
| サイズ | W50×D50×H15mm |
| 表面処理 | 硬質アルマイト(白) |
| 出荷日 | 8日目 |
| 参考価格 | 6,319円 |
外装カバー(溶接加工)

| サービス名 | 溶接加工(板金) |
|---|---|
| 名称 | 外装カバー |
| 材質 | SPCC |
| サイズ | 板厚1.0mm W200×D250×H70mm |
| 表面処理 | 無電解ニッケル |
| 溶接種類/仕上げ | おまかせ(アークまたはレーザー)/焼け取りのみ |
| 出荷日 | 8日目 |
| 参考価格 | 13,544円 |
※価格・出荷日は数量や加工条件によって変わります
ほかの事例は板金加工の事例一覧、切削加工(角物)の事例一覧、溶接加工の事例一覧からご覧いただけます。対応している材質や板厚、加工条件は板金加工サービス、切削加工(角物)サービス、溶接加工サービスの各ページにまとめています。
3D CADデータをアップロードするだけで、価格と出荷日をその場で確認できます。
アングル鋼についてよくある質問
アングル鋼とチャンネル(溝形鋼)はどう使い分ける?
アングル鋼はL字、溝形鋼はコの字の断面です。溝形鋼はウェブ(背の部分)を取付面にしやすく、同じくらいの外形ならアングル鋼より曲げに強い傾向がありますが、ねじりには注意が必要な点は共通しています。取付スペース、接合面、荷重の向きから比べて選びましょう。詳しくは溝形鋼(チャンネル)の規格寸法・選び方の記事で解説しています。
アングル鋼で組んだフレームの高さや傾きが合わないときは?
圧延公差や溶接ひずみによるズレは、シムによる高さ調整や長穴による位置逃がしで吸収します。高精度が求められる面は溶接後の機械加工も併用し、あらかじめ設計段階で調整代を確保しておくことが大切です。
まとめ:アングル鋼は断面の性質を理解して、まわりの部品まで含めて設計する
アングル鋼(山形鋼)は断面がL字の形鋼で、形状はJIS G 3192、材質はJIS G 3101等で規定されます。図面では寸法と材質を分けて指定しましょう。
強度計算では、「主軸の傾き」「ねじりへの弱さ」「片辺接合の偏心」を考慮することで、思わぬ座屈を防げます。組立時は、内Rへの部品干渉や黒皮基準による精度不良に注意が必要です。
アングル鋼フレームには、ガセットプレートやシム、取付プレート等の周辺部品が不可欠です。毎回寸法が異なるこれらの図面加工品は、3D CADデータから即座に価格・納期がわかるメビーでの手配が最適です。まずは手元のデータで見積もりをお試しください。





