FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】熱処理品の対応範囲をさらに拡大|長納期サービス・G研削・複雑形状に対応

2026/02/02

【切削角物】熱処理品の対応範囲をさらに拡大|長納期サービス・G研削・複雑形状に対応_TOP

切削角物の熱処理品において対応範囲がさらに拡大しました。従来の外形寸法公差や表面粗さ指示に加え、長納期サービスの選択G研削(表面粗さRa0.8まで)の指示が可能となり、より柔軟な部品手配に対応します。さらに、中央のテーパー部を含む部品や、ボールエンドミルで加工した底面R付き部品など熱処理にも対応し、複雑な形状を伴う部品でも安心して利用できるようになりました。 

熱処理は、金属部品に高い硬度や耐摩耗性を付与するための重要な工程であり、性能や製品寿命に大きく影響します。たとえば、 

  • 過酷な環境で使用される搬送装置やロボット部品(ガイドなど) 
  • ワークと直接接触する部品(チャック爪など) 
  • 繰り返し荷重がかかる高耐久部品(ワーク受け部など) 

といったシーンでは、熱処理の有無が品質と耐久性を左右します。 

また、今回は 長納期サービスを選択することでコスト削減が可能になったことも大きなメリットです。時間に余裕のある案件では、短納期に比べて製造工程を最適化できるため、品質はそのままにコストを抑えた手配が可能になります。

部品加工事例

写真 部品導入事例|SKD11(無電解ニッケル)_真空焼入れ(HRC58~63)+G Ra0.8 部品導入事例|SKD11(表面処理なし)_真空焼入れ(HRC50~55)
材質 SKD11 SKD11
表面処理 無電解ニッケル なし
熱処理 真空焼入れ(HRC58~63) 真空焼入れ(HRC50~55)
サイズ 100×100×15 80×60×22
精度指示 G Ra0.8 なし
出荷日(参考価格)  標準納期:12日目(17,958円) 

短納期:8日目(35,916円) 

長納期:22日目(12,570円)

標準納期:10日目(20,954円) 

短納期:6日目(41,908円) 

長納期:22日目(14,667円)

 

写真  部品導入事例_中央のテーパー部|SKD11(無電解ニッケル)_真空焼入れ(HRC58~63) 部品導入事例_底面R形状|SKD11(表面処理なし)_真空焼入れ+G Ra0.8
材質  SKD11  SKD11 
表面処理  無電解ニッケル  なし 
熱処理  真空焼入れ(HRC58~63)  真空焼入れ 
サイズ  1160×10  100×80×10 
精度指示  なし  G Ra0.8 
出荷日 

(参考価格) 

標準納期:12日目(18,500円) 

短納期:8日目(37,000円) 

長納期:22日目(12,950円) 

標準納期:10日目(18,362円)
短納期:6日目(36,724円)
長納期:20日目(12,853円)

※20262時点での価格 

焼入れ対応材質・表面処理・出荷日 

全体焼入れ(真空焼入れ・ズブ焼入れ)が対象です。 

材質  焼入れ  表面処理  標準納期  短納期  長納期 
SKD11  真空焼入れ 

ズブ焼入れ 

無電解ニッケル

四三酸化鉄皮膜 

硬質クロム(フラッシュ) 

10日目~  6日目~  20日目~ 
SCM440 
S50C(相当) 
S45C(相当) 
DC53  12日目~  対象外  22日目~ 
SK105  16日目~  対象外  22日目~ 
SKS3  16日目~  対象外  22日目~ 

※表面処理を選択すると+2日出荷日が加算されます

※超短納期は対象外です。

※詳細は技術マニュアル>出荷日をご確認ください。 

サイズ

W300×D150×H60(mm) 

※詳細は技術マニュアル>熱処理をご確認ください。

表面粗さ・研削(G)追加する 

設定可能な表面粗さ  Ra3.2Ra1.6Ra0.8 

※詳細技術情報>表面粗さ、研削・バフ研磨を設定するをご覧ください。 

寸法・寸法公差を設定する 

3Dビューワー上で寸法・寸法公差の追加が可能です。公差レンジ0.2まで(±0.1)に対応しています。 

※詳細は、技術情報>寸法および寸法公差を追加/削除するをご覧ください。 

切削角物のマニュアル

熱処理
熱処理(全体焼入れ)を設定する
品質管理について

関連記事

【切削角物】熱処理サービス開始!高硬度部品を短納期でお届け
【切削角物】SK105(SK3相当)・SKS3(相当)・DC53・SUS316Lを新規追加、材質の選択肢がさらに拡充