ポリカーボネートは透明性が高く、丈夫な樹脂材料として知られています。工業用途や一... (2026/02/12)
強度と耐腐食性の両立を求める時、適した材料の一つとして真っ先に挙がるのがステンレ... (2026/02/06)
メビーでは、さまざまな樹脂材を扱っていますが、今回は切削加工に適した樹脂材として... (2025/12/19)
アクリル樹脂は、ガラスを凌ぐほどの優れた透明性を持つプラスチック材料です。軽量で... (2025/12/19)
無酸素銅(OFC)は、酸素含有量を極限まで抑えることで、銅本来の導電性と熱伝導性... (2025/12/08)
SKS3(合金工具鋼)は、炭素工具鋼(SK材)にCr(クロム)やMn(マンガン)... (2025/12/08)
パンチングメタルは、穴がたくさんあいている金属の板で、家電、自動車や建築物、機械... (2025/12/03)
ハイス鋼(高速度鋼、HSS)は、高温下でも硬さを維持する「赤熱硬さ」によって、高... (2025/11/20)
低密度ポリエチレン(LDPE, Low Density Polyethylene... (2025/11/20)
炭化ケイ素(SiC)は、高い硬度と耐熱性に加え、半導体としての性質も併せ持つ高性... (2025/11/20)
DC53は、従来の合金工具鋼SKD11の弱点を克服するために開発された、高硬度と... (2025/11/20)
メビーでは、材質・表面処理を設定すると、その場ですぐに価格と出荷日を確認できます... (2025/11/13)
フラットバー(平鋼)とは?【前編】では、フラットバーでコスト削減できる理由や、「... (2025/10/31)
真鍮(しんちゅう)は、その美しい黄金色と優れた加工性から電子部品や機械部品・建築... (2025/10/29)
ポリプロピレンは、製造業や日常生活で幅広く使用されている熱可塑性プラスチックです... (2025/10/29)
合金鋼は、炭素鋼では得られない優れた特性を持つ材料として広く使われています。一方... (2025/10/15)
金型材料として有名なSKD61は、高温環境下でも優れた性能を発揮する熱間ダイス鋼... (2025/10/15)
防錆は材料のメンテナンスにかかるコスト削減や、耐久性低下により寿命が短くなること... (2025/10/01)
部品設計の現場でよく耳にする「黒皮(くろかわ)」は、コストダウンや加工性において... (2025/09/30)
ポリアミドイミド(PAI)は、樹脂材料の中でもトップクラスの性能を持つスーパーエ... (2025/09/18)
窒化処理は部品性能と寿命を向上させる表面処理技術です。一方で、名前は知っているも... (2025/08/22)
A5052はアルミニウムとマグネシウムを主成分とする5000系アルミ合金です。軽... (2025/08/08)
切削加工の材料に使われる「フラットバー」をご存知ですか?コスト削減が期待でき、人... (2025/07/31)
パーカー処理(リン酸塩皮膜処理)は、鉄鋼部品の防錆や塗装下地として定番の表面処理... (2025/07/18)