×
picture

Now Loading...

PDF保存方法について

最終更新日:

  • 対象部品/材料

    見積もり可能形状

    加工方向

    直方体の材料面に垂直/平行の6方向からの加工が可能です。
    直方体に対して角度の必要な加工は専用の冶具が必要となるためサービス対象外となります。

    ※6面方向に対して斜めの加工は3軸マシニングでは加工不可

    加工方向

    加工姿勢面数

    以下では緑色の箇所は対象形状となるポイント、黄色の箇所はその箇所が原因でサービス対象外形状になるポイントを表します。

    黄色箇所の形状を変更及び削除することで対象形状に変更することが可能です。

    (1)ポケット形状

    ポケット形状加工(エンドミルによる切削加工範囲)はエンドミルのみで6方向から加工可能な形状がサービス対象形状となります。

    下記には一例を記載します。

    加工姿勢面数
    (5)穴①

    穴はポケットと異なり、多方向からの加工でも対象形状となります。
    ザグリ形状の場合、下の段に複数個穴が開いている場合や長穴の場合でも対象形状となります。

    材質・表面処理

    熱処理

    全体焼入れの設定方法

    焼入れ品の出荷日

    • ※サイズごとに出荷日が異なります
    • ※表面処理を選択した場合は納期は+2日加算されます
    • ※DC53、SK105(SK3相当)、SKS3(相当)は短納期対象外です
    材質 焼入れ種 X寸サイズ 標準出荷日 短納期出荷日
    SKD11
    • ズブ焼入れ
    • 真空焼入れ
    150mm以下 10日~ 6日~
    150mm超 14日~ 9日~
    SCM440 150mm以下 10日~ 6日~
    150mm超 14日~ 9日~
    S50C (相当) 150mm以下 10日~ 6日~
    150mm超 14日~ 9日~
    S45C (相当) 150mm以下 10日~ 6日~
    150mm超 14日~ 9日~
    DC53 150mm以下 12日~
    150mm超 16日~
    SK105 (SK3相当) 150mm以下 16日~
    150mm超 16日~
    SKS3 (相当) 150mm以下 16日~
    150mm超 16日~

    選択可能な焼入れ硬度

    材質 標準硬度 自動見積可能な硬度範囲(HRC)
    SKD11 HRC58~63 HRC50~63
    SCM440 HRC50~55 HRC30~55
    S50C(相当) HRC35~45 HRC30~50
    S45C(相当) HRC30~40 HRC30~45
    DC53 HRC58~63 HRC50~63
    SK105(SK3相当) HRC58~63 HRC58~63
    SKS3(相当) HRC58~63 HRC58~63
    • ※硬度指定(HRC)は最小値<最大値となるように指定してください。
    • 硬度指定(HRC)は5以上の範囲で指定してください。例:HRC40~45

    焼入れ品の品質保証

    注意

    • 材料の厚さや形状によって、焼入れの深さや硬さ分布が異なることがあります。
    • 焼入れの特性上、部品の外側は硬度が入りやすく、内側は硬度が入りにくい場合があります。検査時は平均して硬度が出ていることを確認しております。
    • 焼入れ後に表面の汚れを落とすため、ブラスト処理を実施する場合があります。処理による精度変化はありません。また、ブラスト種類の指定は出来ません。
    • 仕上げ工程で研削加工が入る場合があります。
    • 研磨指示をして頂くことは出来ません。精度保証の観点で工場にて判断して実施致します。
    • 硬度測定痕が残る場合があります。検査箇所の事前確認は、見積り時にコメントを記入の上担当者見積にて承ります。

    検査痕

    焼入れ仕上がり

    • 材質:SKD11
    • 焼入れ種:真空焼入れ
    • 表面処理:無電解ニッケル
    • ブラスト処理:あり
    • 材質:SCM440
    • 焼入れ種:真空焼入れ
    • 表面処理:無し
    • ブラスト処理:あり
    • 材質:S50C(相当)
    • 焼入れ種:真空焼入れ
    • 表面処理:無電解ニッケル
    • ブラスト処理:あり
    • 材質:SKS3(相当)
    • 焼入れ種:ズブ焼入れ
    • 表面処理:無し
    • ブラスト処理:なし
    • 材質:SK105(SK3相当)
    • 焼入れ種:ズブ焼入れ
    • 表面処理:無し
    • ブラスト処理:なし
    • 材質:DC53
    • 焼入れ種:真空焼入れ
    • 表面処理:無し
    • ブラスト処理:なし

    出荷日

    注意

    • 【切削角物 お知らせ1】
    • 樹脂材質の納期選択サービス(-E)は一部材質のみでご利用頂けます。
    • 鉄・SUS・アルミの納期選択サービス(-E)のうち、表面処理なし品は全ての材質でご利用いただけますが、表面処理有り品は形状やサイズにより一部材質でご利用いただけません。

    注意

    【切削角物 お知らせ2】

    担当者見積もりでの納期選択サービスはご利用いただけません。
    材質・表面処理・出荷日
    • 締め時間内にご注文で翌営業日から1日目のカウントになります。(土日祝非カウント)
    • ※長期休みは通常より納期が延びる場合がございます。
    • ※出荷日欄に日数表記が無いものはサービス対象外となります。
    • ※個数が21個~30個の場合は上記出荷日に加えて+2日となります。
    • ※上記出荷日は目安です。稼働状況によって変更する場合がありますので、確定出荷日はMISUMIサイトに表示される日付をご確認ください。
    • ※SCM440、三価クロメート(黒)、硬質クロムメッキはサイズや形状により上記出荷日に加えて+1~2日となります。
    • ※超短納期サービス、短納期サービスには一部制限事項があります 詳細はこちら
    • ※研削研磨品は上記出荷日に加えて+4日となります。
    • ※大サイズ(長さ600㎜超、もしくは幅400㎜超)の標準出荷日は表面処理なし15日、表面処理あり17日、ブロック形状(厚み70mm<Z≦130mm)の標準出荷日は表面処理なし12日、表面処理あり14日ですが、材質と表面処理の組み合わせにより出荷日が異なりますので、確定出荷日はMISUMIサイトに表示される日付をご確認ください。

    納期選択サービス

    注意

    • 【切削角物 お知らせ1】
    • 樹脂材質の納期選択サービス(-E)は一部材質のみでご利用頂けます。詳細な材質・表面処理別の出荷日はこちらをご参照ください。
    • 鉄・SUS・アルミの納期選択サービス(-E)のうち、表面処理なし品は全ての材質でご利用いただけますが、表面処理有り品は材質やサイズにより一部材質でご利用いただけません。詳細な材質・表面処理別の出荷日はこちらをご参照ください。
    • 最短1日目の超短納期からコストダウン可能な長納期まで、納期を選択できます。
    • 納期が優先であれば超短納期(1日目~)または短納期(3日目~)、価格が優先であれば30%割引となる長納期(20日目~)がおすすめです。

    納期選択肢の一覧

    納期選択肢 出荷日 特長 対象商品(標準納期比)
    • 品質
    • (標準納期比)
    型番末尾 受注締め時間
    超短納期 1日目~ 急ぎの際に安心の1日目出荷~ 一部商品(詳細はこちら 同等 -R 12:30
    短納期 3日目~ 急ぎの際に安心の3日目出荷~ 一部制限あり 納期選択サービス制限表を参照ください -E 15:00
    標準納期 6日目~ 価格・納期のバランス 20:00
    長納期 20日目~ 品質変わらず価格30%OFF 原則全商品 同等 -L 20:00
     

    memo

    • 詳細な材質・表面処理別の出荷日は以下をご参照ください
    •  →[切削(角物)]対象部品/材料>出荷日

    サンプル部品例

    納期の選択方法

    STEP1

    「見積条件を確定」を押下します。

    STEP2

    出荷日の一覧が表示され、納期の選択が可能になります。

    memo

    • デフォルトが標準納期出荷日となっております

    材料の特性

    表面処理の特性

    表面処理の特徴/外観
    表面処理 特徴 外観

    サービス対象外形状

    設備の都合上、加工に以下の工程を要する部品は、見積をお断りしています。予めご了承ください。

    5軸加工

    5軸加工

    溶接

    溶接

    ワイヤー加工

    ワイヤー加工

    放電加工

    放電加工

    V溝加工

    V溝加工

    見積もり可能なサイズ

    規格一覧

    ・通常規格

      長さ(X):10mm以上~1,000mm以下

      幅(Y):10mm以上~600mm以下

      厚み(Z):5mm以上~70mm以下

     

    ・薄板規格

      長さ(X) / 幅(Y):5mm以上~100mm以下

      厚み(Z):3mm以上~5mm未満

     

    ・厚板規格

      長さ(X) / 幅(Y):70mm超~400mm以下

      厚み(Z):70mm超~130mm以下

     

    ・ミガキ材フラットバー規格

      長さ(X):10mm以上~500mm以下

      幅(Y):10mm以上~125mm以下

      厚み(Z):5mm以上~30mm以下

    お見積可能なサイズ

    ポイント

    規格一覧はサイズの適応範囲を示すものです。詳細は各材質のサイズ条件をご確認ください。

    ミガキ材フラットバー規格の 幅(Y) / 厚み(Z) の適合値は下表をご確認ください。

    担当者見積では、(X)2,000mm × (Y)1,000mm × (Z)200mm まで実績がございます。

    ※ 担当者見積もりの詳細についてはこちら

    自動見積サイズ 厚み(Z)

    [ mm ]

    [ 材質 ] 鉄・ステンレス・アルミ 厚み(Z)
    薄板規格(3≦Z<5) 通常規格(5≦Z≦70) 厚板規格(70<Z≦130)
    SS400, S45C(相当), S50C(相当)
    SS400(焼鈍材)・S50C 相当(調質材)・SCM440・NAK55・SKD11・SK105(SK3相当)・SKS3(相当)・DC53 × ×
    A5052・A5083・A2017・ A6061・ A7075
    SUS303・SUS303(焼鈍材) SUS304・SUS304(焼鈍材)・SUS316L・C1020(無酸素銅)・C1100(タフピッチ銅)・C2801P(真鍮) ×
    SUS316 ※ Z≦68 ×
    SUS430 ※ Z≦30 ×

    [ mm ]

    [ 材質 ] 樹脂 厚み(Z)
    薄板規格(3≦Z<5) 通常規格(5≦Z≦70) 厚板規格(70<Z≦130)
    MCナイロン(耐候/黒灰, アイボリー) × ※ Z≦50 ×
    MCナイロン(導電/黒) × ※ Z≦30 ×
    MCナイロン(帯電防止/黒) × ※ Z≦50 ×
    超高分子量ポリエチレン(導電/黒) × ※ Z≦50 ×
    ユニレート (スタンダード/茶) × ※ Z≦50 ×
    ふっ素(PTFE) × ※Z≦30 ×
    ベークライト (紙/自然色, 紙/黒, 布/自然色) × ※ Z≦30 ×
    PPS (スタンダード/自然色) × ※ Z≦30 ×
    上記以外の樹脂材質 × ※ Z≦60 ×
    ※樹脂材の通常規格はZ≦60となります。

    [ mm ]

    [ 材質 ]

    ウレタン

    厚み(Z)
    薄板規格(1≦Z≦50)厚板規格(50<Z)
    標準ウレタン(A90・エーテル系・自然色)×
    標準ウレタン(A70・エステル系・自然色)×
    標準ウレタン(A50・エステル系・自然色)Z≦30×

    自動見積サイズ 長さ(X)・幅(Y)

    [ mm ]

    [ 材質 ]
    鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮
    幅(Y)
    5≦ ≦10 ≦70 ≦100 ≦200 ≦300 ≦400 ≦500 ≦600
    長さ(X) 5≦
    • 薄板規格(3≦Z<5)
    • 対象材質全て
    ≦10
    ≦70
    ≦100
    ≦250 S50C 調質材
    • 厚板規格(70<Z≦130)
    • 対象材質全て
    ≦300 NAK55・SKD11
    ≦400 SK105(SK3相当)・SKS3(相当)・DC53・SUS316L・C1020(無酸素銅)・C1100(タフピッチ銅)・C2801P(真鍮)
    ≦500 通常規格(5≦Z≦70)
    ≦600 SS400 焼鈍材・SCM440・A5083・SUS303 焼鈍材・SUS304 焼鈍材・SUS316・SUS430
    ≦1000 SS400・S50C(相当)・S45C(相当)・A2017・A5052・A6061・A7075・SUS303・SUS304

    [ mm ]

    [ 材質 ]
    樹脂・ウレタン
    幅(Y)
    5≦≦10≦70≦100≦200≦300≦400≦500≦600
    長さ(X)5≦   
    ≦10  
    通常規格(5≦Z≦60)

    ※ウレタンは1≦Z≦50

     
    ≦70
    ≦100
    ≦200
    ≦300
    ≦400
    ≦500ふっ素 [PTFE] 
    ≦600ふっ素 [PTFE] 以外の対象材質全て
    ≦1000 

    注意

    • 自動見積サイズは、お見積条件によっては適合しない場合がございます。(薄板規格は表面処理に対応していません。)
    • 不明点がございましたら meviyサポートまでお問い合わせください。
    • お問い合わせはこちら

    ミガキ材フラットバー 自動見積サイズ 幅(Y)・厚み(Z)

    [ ミガキ材共通 ] 長さ(X):10≦X≦500

    [ mm ]

    SS400-D  Y寸
    Z寸 5 16 19 22 25 32 38 44 50
    6 16 19 22 25 28 32 38 40 44 45 50 60 65 75 90 100 125
    8 16 19 22 25 30 32 38 50
    9 16 19 22 25 32 38 44 45 50 60 65 75 90 100 125
    10 10 15 16 20 22 25 30 32 38 40 50 60 65 75 90 100 125
    12 12 16 19 20 22 25 32 38 44 45 50 60 65 75 90 100 125
    16 16 19 20 22 25 32 38 44 45 50 60 65 75 90 100 125
    19 19 22 25 32 38 44 45 50 60 65 75 90 100 125
    22 22 25 32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
    25 25 32 38 44 45 50 60 65 75 90 100 125
    30 30 50 65 75 100 125
    S45C-D  Y寸
    Z寸 5 16 19 22 25 32
    6 16 19 22 25 32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
    9 16 19 22 25 32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
    12 12 16 19 22 25 32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
    16 16 19 22 25 32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
    19 19 22 25 32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
    22 22 25 32 38 44 50 65 75 100 125
    25 25 32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
    30 30 50 65 75 100 125
    SUS304-D  Y寸
    Z寸 5 15 16 19 20 22 25 30 32 35 38 40 50 60 65 75 90 100
    6 15 16 19 20 22 25 30 32 35 38 40 45 50 60 65 75 90 100 125
    8 16 32 38 50
    9 15 16 19 20 22 25 32 38 40 50 60 65 75 90 100 125
    10 10 15 19 20 25 30 32 38 40 50 65 75 100 125
    12 12 16 19 20 25 30 32 38 40 50 65 75 90 100 125
    16 16 19 20 25 32 38 40 50 65 75 100 125
    19 19 25 32 38 50 65 75 100 125
    22 22 32 38 50 65 75 100
    25 25 32 38 50 65 75 100 125
    30 30 50 65 75 100
    A6063S  Y寸
    Z寸 5 15 20 30 40 50 60 100
    6 15 20 30 40 50 60 100
    8 15 20 30 40 50 60 100
    10 10 15 20 30 40 50 60 100
    12 12 15 20 30 40 50 60 100
    15 15 20 30 40 50 60 100
    20 20 30 40 50 60 100
    25 25 30 40 50 60 100
    30 30 40 50 60 100
  • 設計ガイドライン

    3Dモデルと仕上りに差異が生じる形状

    基本は3D CADデータを正と致しますが、以下の場合3D CADデータと実物に差が生じる場合があります。

    ピン角の隅部・角部

    止まり穴の底面形状

    • モデル底面は平面でも、加工特性上、仕上がりは円錐となる場合があります。またその逆もあります。
    • これにより穴が貫通、他形状要素に干渉、変形、膨らみが生じる場合があります。
    • 許容できない場合は、穴情報指示の自由記入欄に「ø○○、深さ○○ 底面フラット」を記入し、meviyサポートに見積を依頼してください。
    • 追って、正式な見積回答を差し上げます。

    ポケット研削指示の際のコーナー逃げ形状

    ポケット内面への研削指示をした場合、隅部部分に逃げ形状が出来ます。

    逃げ溝 幅2~3mm 最大4mm

    逃げ穴 ø2~3程度 最大ø4

    3Dモデリング時の留意点

    製造は3D CADデータを正として行います。
    以下の形状要素を忘れずにモデリングして下さい。

    エンドミルの軌跡の終点・折り返し地点にはRが必要​

    エンドミルの軌跡の終点・折り返し地点にはRが必要​
    • エンドミルが描く軌跡は必ず終点部分や折り返し部分にRが生じます。
    • エンドミル径と刃長をふまえ、0.75以上のRをモデリングして下さい。
    • 自動見積を行うために必要なRは、ポケット加工の深さによって異なります。
    • Rが大きいほど径の大きなエンドミルを使用のため加工時間が短くなり、その分コストダウンが可能です。

    エンドミルのノーズRはモデリング不要

    • ノーズRはモデリングしないで下さい。(ノーズRとはエンドミルの角部にある極小のR)。
    • ノーズRが存在すると、加工方向を正確に判定できず、自動見積出来ません。

    C0.5超の面取りはモデリングが必要

    C0.5超の面取り

    C0.5を超える面取りについては、モデリングが必要です。

    ※角部がピン角またはC0.5以下のモデルは、C0.1~0.5以下の仕上がりとなります。

    各種穴の認識条件

    「穴」として認識される形状要素

    • 切削サービスでは、以下の形状要素を「穴」として認識します。
    • 「穴」として認識されたものは「ストレート穴」「精度穴」に切り替えが可能です。
    • 穴径が各種閾値に引き当たった場合には「タップ穴」「インサート穴」「皿穴」にも切り替え可能です。
    • 一段穴、二段穴は各段毎に穴種切り替えが可能です。
    • 一段穴、二段穴に面取りをつけることの可能な位置はこちらをご参照ください。
    • また穴中心から寸法公差を指定出来ます。
    穴底がフラットな 非貫通円柱形状
    穴底が円錐の非貫通円柱形状
    穴底がフラットな非貫通円柱形状 +90°口元面取り
    穴底が円錐の非貫通円柱形状 +90°口元面取り
    貫通円柱
    貫通円柱形状 +90°口元面取り
    貫通円柱形状 +90°口元面取り(両側)
    一段穴
    二段穴 (中段最小)

    「ストレート穴」の認識条件

    「穴」として認識された形状のうち初期認識で「タップ穴」「皿穴」に該当しなかったものは「ストレート穴」として認識されます

    「精度穴」の設定条件​

    「穴」として認識された形状は「ストレート穴」の穴径公差タイプを変更することで「精度穴」に変更することが可能です。精度穴への切り替え方法はこちらをご参照ください。

    「タップ穴」の認識条件

    • meviyはユーザー設定の「タップ識別方法設定」及び拡張子毎に下穴径が設定されており(下表)モデルの穴径が設定に引き当たればタップ穴として識別されます。
    • また、初回アップロードにてタップ穴自動割り当てがされなかった穴でも、閾値内の穴径であれば、手動での穴種変更が可能です。
    • タップ穴からストレート穴やインサート穴への変更も可能です。
    • 画面右上の「ユーザーメニュー」から「ユーザー設定」を選択。
    • 「タップ識別方法設定」のプルダウンから設定します。
    • 設定後、「変更」を押下します。
    • ネイティブファイルの場合:作成元の「3D CAD」を選択
    • 中間ファイルの場合:作成元の「3D CAD」を選択
    • ※タップ穴自動割り当て精度向上のため、極力大元の3D CAD名を選択頂く事を推奨します。
    • 【例】CATIA→SOLIDWORKS(アップロード)設定3D CAD
    • ○良い例:CATIA
    • x悪い例:SOLIDWORKS
    • ※ネイティブファイルと設定3D CADが異なる場合、設定3D CADのロジックを優先してタップを識別します。
    •  
    御留意ください

    穴形状は穴コマンドによるモデリングを推奨します。切削サービスは各3D CADの穴コマンドにより生成されたモデリングを基に設計されており、タップ穴自動割り当て精度が向上します。

    (削り(カット)によるモデリングでもタップ穴自動割り当ては可能ですが、ロジックと乖離するとタップの自動割り当てができず、ストレート穴、もしくはその他穴となるケースがあります)

    【御留意ください】(SOLIDWORKSを御使用の方のみ)

    切削サービスはSOLIDWORKSのタップ識別方法設定における3D CAD名を「SOLIDWORKS(A)」「SOLIDWORKS(B)」と呼称しております。両者の違いは以下の様になります。

    お客様のモデリング仕様に合わせて選択してください。

    モデリング仕様「SOLIDWORKS(B)」のお客様がタップ識別方法設定で3D CAD名を「ファイルタイプに従う」にしている場合、「SOLIDWORKS(A)」のロジックが優先されます。

    SOLIDWORKS(B)」のお客様は3D CAD名を必ず「SOLIDWORKS(B)」に設定してください。

    切削サービスのタップ穴認識ロジックは以下の様になります。

     

    ※切削サービスのタップ穴認識ロジックは小数点第3位を四捨五入にした値で設計されています。

    ※以降の表の3D CADは下記のバージョンのデフォルトを想定しております。

     バージョンアップや個人設定により機能しない場合がございます。

     

    Autodesk Inventor 2023

    Siemens PLM-NX 2206

    CATIA V5-R62022Solid Edge 2023
    Creo 9.0SOLIDWORKS 2023
    Pro/Engineer 19.0I-deas
    Onshape 1.154.6978iCAD SX V8L3-00A
    Autodesk Fusion 2.0.10813IRONCAD 2021

     

    タップ穴自動割り当て

    推奨:タップ識別方法設定「3D CAD名」

    モデル穴径①アップロードモデル:ネイティブファイル/中間ファイル
    (ø)mm②タップ識別方法設定:3D CAD名
    タップサイズ
    (並目)
    Creo
    onshape
    SW(A)
    Solid Edge
    IRON
    NXCATIA V5
    Inventer
    SW(B)
    iCAD SX
    Fusion
    M21.61.61.5721.62
    M2.52.052.052.012.52.08
    M32.52.52.4632.53
    M43.33.33.2443.33
    M54.24.24.1354.23
    M6554.9265.04
    M86.86.86.6586.78
    M108.58.58.38108.53
    M1210.210.310.111210.27
    M141212.111.841412.02
    M16141413.841614.02
    M1815.515.515.2915.515.52
    M2017.517.517.2917.517.52
    M2219.519.519.2919.519.52
    M24212120.752121

    非推奨:タップ識別方法設定「ファイルタイプに従う」

    モデル穴径①アップロードモデル:ネイティブファイル
    (ø)mm②タップ識別方法設定:ファイルタイプに従う
    タップサイズ
    (並目)
    Creo
    onshape
    SW(A)
    Solid Edge
    IRON
    NX
    CATIA V5
    Inventer
    SW(B)
    iCAD SX
    Fusion
    M21.61.5721.62
    M2.52.052.012.52.08
    M32.52.4632.53
    M43.33.2443.33
    M54.24.1354.23
    M654.9265.04
    M86.86.6586.78
    M108.58.38108.53
    M1210.210.111210.27
    M141211.841412.02
    M161413.841614.02
    M1815.515.291815.52
    M2017.517.292017.52
    M2219.519.292219.52
    M242120.752421
    モデル穴径①アップロードモデル:ネイティブファイル
    (ø)mm②タップ識別方法設定:ファイルタイプに従う
    タップサイズ
    (並目)
    STEP
    Parasolid
    ACIS
    JT
    PRC
    I-deas
    M21.57 / 1.6 / 1.62 / 2
    M2.52.01 / 2.05 / 2.08
    M32.46 / 2.5 / 2.53 / 3
    M43.24 / 3.3 / 3.33 / 4
    M54.13 / 4.2 / 4.23
    M6 4.92 /5 / 5.04 / 6
    M8 6.65 /6.75 / 6.78 / 6.8 / 8
    M108.38 / 8.5 / 8.53 / 10
    M1210.11 / 10.2 / 10.25 / 10.27 / 10.3
    M14 11.84 / 12 / 12.02  /12.1
    M1613.84 / 14 / 14.02 / 16
    M1815.29 / 15.3 / 15.5 / 15.52
    M2017.29 / 17.30 / 17.5 / 17.52
    M2219.29 / 19.3 / 19.5 / 19.52
    M2420.75 / 20.80 / 21

    「インサート穴」の設定条件

    見積材質をアルミ・樹脂にした場合、切削サービスはタップ穴の認識ロジックと同等のロジックにて、閾値内でインサート穴の選択が可能です。 インサートの材質はSUS304です。 呼び長さは各径ごと「0.5D」「1D」「1.5D」「2D」の4種類です。 ただし、選択できる径の数がタップ穴と異なりM2~M16までとなっております

    「皿穴」の認識条件

    以下の条件に当てはまる皿(円錐形状)は「皿穴」として識別されます。

    • ・皿(円錐形状)の角度が90°
    • ・dが3.0[mm]超
    • ・D/d が、
       d≤4.0[mm]のとき D>1.4d
       d>4.0[mm]のとき D>1.7d

    「その他穴」として認識される条件

    下記のような形状は「その他穴」として認識されます。斜め穴を除き、その他穴が存在するときはサービス対象外となります。斜め穴については担当者見積をご利用ください。詳しくはこちら

    先細り2段穴

     

     

     

    90°以外の口元面取り

     

     

     

    テーパ穴

    斜め穴

     

     

     

    口元フィレット

     

     

     

    切削ねじ山

    (meviy機能による

    ねじ設定は可)

    「長穴」の認識条件

    以下の形状要素は「長穴」として認識されます。 「長穴」と認識された形状は、ダイアログで「精度長穴」に変更することができます。また円弧中心から寸法公差を指定できます。
    幅=2Rの貫通形状
    幅=2Rの貫通形状

    幅=2Rの貫通形状
    +90°口元面取り(片側)

    幅=2Rの貫通形状+90°口元面取り(片側)
    幅=2Rの貫通形状
    +90°口元面取り(両側)
    幅=2Rの貫通形状+90°口元面取り(両側)
    幅=2Rの非貫通形状
    幅=2Rの非貫通形状
    幅=2Rの非貫通形状
    +90°口元面取り
    幅=2Rの非貫通形状+90°口元面取り
    +90°口幅=2Rの貫通切欠形状
    +90°口幅=2Rの貫通切欠形状
    幅=2Rの貫通切欠き形状
    +90°口元面取り(片側)
    幅=2Rの貫通切欠き形状+90°口元面取り(片側)
    幅=2Rの貫通切欠き形状
    +90°口元面取り(両側)
    幅=2Rの貫通切欠き形状+90°口元面取り(両側)
    幅=2Rの非貫通切欠き形状
    幅=2Rの非貫通切欠き形状
    幅=2Rの非貫通切欠き形状
    +90°口元面取り
    幅=2Rの非貫通切欠き形状+90°口元面取り

    薄肉判定ロジック

    以下のように、加工限界値未満の薄肉が存在する場合は、製作時に破れや、形状が歪むことで公差外れが生じます。※限界値が重複する場合は大きい値を優先致します。

    限界値を下回る場合は画面上に「品質同意事項」が表示されますので、3Dビューワー上で該当箇所を確認し、破れ、歪み公差外れの可否回答をしてください。

    同意不可の場合は自動での見積回答はできません。モデル通りの品質の見積をご希望であれば、コメント欄に「品質同意不可」等を記入しmeviyサポートに見積を依頼してください。追って、正式な見積回答を差し上げます。

    「ストレート穴」「精度穴」「タップ穴」円筒部と他形状要素間の薄肉

    形状例
    形状例
    形状例

    「ストレート穴」と他形状要素間の薄肉

     

    [mm]

    全材質
    ø2以上 ø5以下 ø5超
    加工限界 0.8 1.0

    「精度穴」と他形状要素間の薄肉

     

    [mm]

    鉄・プリハードン鋼・工具鋼・アルミ・SUS・銅・真鍮
    ø2以上
    加工限界 0.8

     

    [mm]

    ポリアセタール・MCナイロン・ふっ素・超高分子量ポリエチレン・ABS・PEEK
    ø2以上
    加工限界1.5

     

    [mm]

    ベークライト
    ø2以上
    加工限界2.0

    「タップ穴」と他形状要素間の薄肉

     

    [mm]

    全材質
    呼径 M2以上 M5以下 M6以上 M10以下 M12以上
    加工限界 0.8 1.0 1.5

    「インサート穴」と他形状要素間の薄肉

     

    [mm]

    全材質
    呼径 M2以上 M5以下 M6以上 M10以下 M12
    加工限界 2.0 3.1 3.9

    「皿穴」と他形状要素間の薄肉

     

    [mm]

    全材質
    径(D,d) ø2以上 ø5以下 ø5超
    加工限界 0.8 1.0

    「ザグリ穴の底面」と他形状要素間の薄肉

     

    [mm]

    鉄・プリハードン鋼・工具鋼・アルミ・SUS・銅・真鍮
    呼径 ø3以上 ø6以下 ø6超
    加工限界 0.8 1.0

     

    [mm]

    ポリアセタール・MCナイロン・ふっ素・超高分子量ポリエチレン・ABS・PEEK・ベークライト
    呼径ø3以上
    加工限界1.0

    その他形状要素の薄肉条件

    「長穴のストレート部」と他形状要素間の薄肉

    形状例
    形状例

     

    [mm]

    全材質
    加工限界 1.0

    「長穴のストレート部以外」と他形状要素

    形状例
    形状例

    [mm]

    全材質
    加工限界 1.0

    「ポケット形状のストレート部以外」と他形状要素

    形状例
    形状例

    [mm]

    全材質
    加工限界 1.0

    「穴先端」と他形状要素

    [mm]

    全材質
    加工限界 2.0

    切削角物のお見積もりエラー事例集

    • meviyにモデルをアップロードした際に「お見積もりエラー」が、生じる可能性がございます。
    • 下記では、エラーの概要と解消方法について、事例集としてご紹介いたします。

    お見積もりエラーとは

    meviyにモデルをアップロードした際に、自動見積できないというエラーが発生する場合があります。

    プロジェクト一覧におけるエラー有無の確認方法

    • meviyにモデルをアップロードした後、自動見積できない場合は” ”、もしくは” ”のマークが表示されます。
    • この場合は3Dビューワーに遷移いただき、注意事項欄よりエラー内容をご確認ください。

    3Dビューワーにおけるエラーメッセージの確認方法

    • 3Dビューワーに遷移いただき、注意事項欄をご確認ください。
    • 「確認」ボタンをクリックすると、エラーメッセージと自動見積可能範囲をご確認頂けます。
    • ただし、エラーによっては自動見積可能範囲の表示がない場合がございます。

    memo

    • 注意事項欄には赤字の他に、オレンジ色のメッセージで品質同意事項が表示される場合があります。
    • 品質同意事項の詳細については下記を下記を参照ください。

    エラー箇所の特定方法

    • 「確認」ボタンをクリックいただくと、モデル上においてエラーが発生している箇所がハイライトされます。
    • このエラーが解消されると自動見積可能になります。

    事例1:アップロードファイル読込失敗

    • このエラーは、モデルをアップロードした場合に生じるエラーです。
    • meviy非対応の3D CADフォーマットや拡張子を利用された場合に発生します。
    • 解消方法としては、meviyで対応可能なフォーマットをご確認いただき修正ください。

    memo

    • meviyでアップロード可能なフォーマットや拡張子は、下記よりご確認ください。

    事例2:対象外形状

    • このエラーは、meviy切削角物で自動見積対象でない形状をアップロードすることで発生します。
    • 解消方法としては、見積可能形状をご確認いただき、設計変更を実施いただく必要がございます。
    事例2:対象外形状

    ポイント

    • 下記メッセージが3Dビューワーに表示されている場合はこのエラーに該当します。
    • ・「対象外形状_対応」

    memo

    • 切削角物で見積もり可能形状は下記を参照ください。
    • →切削(角物)>対象部品/材料>見積もり可能形状
    • 切削角物でサービス対象外形状は下記を参照ください。
    • →切削(角物)>対象部品/材料>サービス対象外形状

    事例3:外形サイズ範囲外

    • このエラーは、meviyの自動見積もり可能サイズに収まっていないことが原因で発生します。
    • 解消方法としては、外形サイズをmeviyで見積可能なサイズに収めることです。
    事例3:外形サイズ範囲外

    ポイント

    • 下記メッセージが3Dビューワーに表示されている場合はこのエラーに該当します。
    • ・「ブランク_長さ」
    • ・「ブランク_幅」
    • ・「ブランク_厚さ」

    memo

    • meviyでお見積もり可能なサイズについては下記を参照ください。
    • →切削(角物)>対象部品/材料>見積もり可能なサイズ
    • お困りの際は、担当者見積をご利用ください。担当者見積については下記を参照ください。
    • →見積り条件の設定>[切削(角物)]見積もり設定>担当者見積のご案内

    事例4:対象外穴

    • このエラーは、認識対象外の穴形状が存在する場合に発生します。
    • 解消方法としては、穴を対象形状に変更し、再度アップロードしてください。
    事例4:対象外穴

    ポイント

    • 下記メッセージが3dビューワーに表示されている場合はこのエラーに該当します。
    • ・「対象外穴_対応」

    memo

    • 各種穴の認識条件については下記からご確認ください。
    • →切削(角物)>設計ガイドライン>各種穴の認識条件
    • お困りの際は、担当者見積をご利用ください。担当者見積については下記を参照ください。
    • →見積り条件の設定>[切削(角物)]見積もり設定>担当者見積のご案内

    注意

    口元R、アンダーカットは担当者見積の対象外になります。

    事例5:ポケット深さオーバー

    • このエラーは、ポケットの内部に存在する隅部Rの設定がmeviyの規格に収まっていない場合に発生します。
    • 解消方法としては、隅部のRを大きくし工具径を太くする、または隅部のRを除去し加工方向を変更してください。

    ポイント

    • meviyはポケット隅部のRで加工方向と工具径を認識します。
    • 隅部のRはそのまま工具径として認識され、工具は太いほど深い加工が可能となります。
     
    • 下記メッセージが3Dビューワーに表示されている場合はこのエラーに該当します。
    • ・「ポケット_深さ最大値_最小R制約あり」
    • ・「ポケット_深さ最大値_最小幅制約あり」
    • ・「ポケット_深さ最大値_最小R・最小幅制約なし」

    memo

    事例9:形状認識失敗

    • このエラーは、アップロードした3D CADデータの品質に問題がある場合、meviy読み込み時に形状が変形してしまい、見積が行えなくなるエラーです。
    • 形状が変形してしまった際は、以下手順を試して見積が行えるかをご確認お願いします。

    元データの状態

    meviy読み込み後の状態

    ポイント

    • 下記メッセージが3Dビューワーに表示されている場合はこのエラーに該当します。
    • ・「モデルにエラー形状が存在します。」
    • ・「ファイルの読込に失敗しました。」
  • 精度と加工条件

    指示なき加工寸法の普通許容差標準

    切削サービスでは、お客様が任意の公差を指定することを想定して、3D CAD データをアップロードした段階では、外形寸法と穴情報以外の寸法・公差を表示しておりません。

    ここでは寸法・公差が表示されていない部位の仕上がりについて説明します。

    注意

    • 【切削角物 お知らせ1】
    • ウレタンは金属・樹脂と比較して物性・加工特性が大きく異なるため、品質基準に関して別ページを用意しております。
    • ウレタンの品質基準はこちらのページをご参照ください。

    指示なき加工寸法の普通許容差標準(JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋)

    指示なき場合、原点を加工基準として以下の規格を適用します。

    なお原点は任意の位置に移動することが出来ます。

    面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差

     

    [mm]

    公差等級 基準寸法の区分
    記号 説明 0.5以上 3以下 3を超え 6以下 6を超え 30以下 30を超え 120以下 120を超え 400以下 400を超え 1000以下
    m 中級 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8
    面取り部分の長さ寸法(かどの丸み及びかどの面取り寸法)に対する許容差

     

    [mm]

    公差等級 基準寸法の区分
    記号 説明 0.5以上 3以下 3を超え 6以下 6を超えるもの
    C 粗級 ±0.4 ±1 ±2
    角度寸法の許容差
    公差等級 対象とする角度の短い方の辺の長さの区分
    記号 説明 10以下 10を超え 50以下 50を超え 120以下 120を超え 400以下 400を超えるもの
    m 中級 ±1° ±30′ ±20′ ±10′ ±5′
    真直度及び平面度の普通公差

     

    [mm]

    公差等級 呼び長さの区分
    記号 10以下 10を超え 30以下 30を超え 100以下 100を超え 300以下 300を超え 1000以下
    K 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6

    (関連)設計原点を変更する

     

    ミガキ材フラットバーにおける幅(Y)および厚み(Z)の外形寸法許容差​

    ミガキ材フラットバーについては材質別に以下の規格を適用します。

    なお全長(X)やその他寸法に対する許容差は他材質同様に「指示なき加工寸法の普通許容差標準(JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋)」が適用されます。

    SS400-D、S45C-D、SUS304-D JIS G 3123:2004/JIS G 4318:2016より抜粋
    公差等級 幅公差、厚み公差
    記号 説明 3 6 10 18 30 50 80 120
    以下 6 10 18 30 50 80 120 180
    IT 13級 -0.18~0 -0.22~0 -0.27~0 -0.33~0 -0.39~0 -0.46~0 -0.54~0 -0.63~0
    A6063S JIS H 4040:2015より抜粋

    樹脂の精度保証

    樹脂は金属と異なり、温度や湿度で変形したり、寸法変化をし易い材質です。そのため以下の条件で精度保証を致します。
    ・検査は温度管理された環境にて行っています。
    ・精度保証は出荷時点での検査結果によるものとなります。

    角部・隅部

    角部がピン角またはC0.5mm以下のとき、仕上りは以下の通りです。
    ・角部C0.1mm~0.5mm以下

    隅部がピン角のとき、仕上りは以下の通りです。
    ・隅部R0.1~R0.5mm以下

    角部・隅部

    各種穴とポケットの規格

    ストレート穴

    ドリルやエンドミルで加工する穴のうち、精度の指定がないものを、切削サービスでは「ストレート穴」と呼びます。加工に用いる工具により、自動見積可能な加工深さが異なります。

    最大値を目安値として記載しています。

    最大値は形状や材質等、他の見積条件により変化する場合がございます。ご了承ください。

    例:材質 SS400 に穴径 12.9 のストレート穴を開ける場合

      使用工具はドリルとなり加工深さは最大 200mm になります。

    例 2: 材質 SS400 に穴径 13.1 のストレート穴を開ける場合

      使用工具はエンドミルとなり加工深さは最大 48mm になります。

    精度穴

    ストレート穴は「穴径公差タイプ」を設定することで精度穴に変更することが出来ます。精度穴に変更すると、径に対しての精度と有効深さを指定することが出来ます。

    自動見積可能な精度範囲
    以下の径ではめ合い公差がH7のとき、リーマで加工するため、自動見積可能な有効深さが異なります。

    タップ穴

    切削サービスで認識可能なタップサイズと指定可能な有効深さは以下の通りです。

    ※タップ溝が浅い場合、加工工具の面取り部や食いつき部により、ねじ山が2山確保できない可能性があります。締結力を確保する必要がある場合、3山以上の設定をお願い致します。

    2段穴

    2段穴は上段・中断・下段の穴タイプ・穴径公差タイプを自由に組み合わせることが出来ます。
    ※タップ穴が選択可能な箇所はインサート穴も選択可能です。(アルミ、樹脂に限る)

    上段 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴
    中段 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 精度穴 精度穴 タップ穴 タップ穴
    下段 ストレート穴 精度穴 タップ穴 精度穴 ストレート穴 精度穴 ストレート穴
    上段 ストレート穴 タップ穴 タップ穴 タップ穴 タップ穴 タップ穴 タップ穴 精度穴
    中段 タップ下穴 ストレート穴 ストレート穴 ストレート穴 タップ下穴 タップ下穴 タップ下穴 ストレート穴
    下段 タップ穴 ストレート穴 精度穴 タップ穴 ストレート穴 精度穴 タップ穴 ストレート穴
    上段 精度穴 精度穴 精度穴 精度穴 精度穴 精度穴 精度穴
    中段 ストレート穴 ストレート穴 精度穴 精度穴 タップ穴 タップ穴 タップ下穴
    下段 精度穴 タップ穴 精度穴 ストレート穴 精度穴 ストレート穴 タップ穴
    • ※上段または下段がタップ穴のとき、それぞれ中断との境目にはタップ穴の下加工に伴う円錐が発生する場合があります。
    • ストレート穴精度穴タップ穴の精度・規格は前述の通りです。

    長穴

    幅により、自動見積可能な加工深さが異なります。

    ポケット

    • 穴、長穴に該当しない加工箇所は全てポケットとして判定されます。
    • ポケットは幅、深さの他 R サイズ(存在すれば)も自動見積範囲が存在します。
    • C15 以下の面取で面取りカッターでの加工が可能な形状の場合深さの制限はありません。
    • ミガキ材フラットバーはポケットに対応しておりません。

    指定可能な寸法公差

    注意

    • 【切削角物 お知らせ1】
    • ウレタンは金属・樹脂と比較して物性・加工特性が大きく異なるため寸法公差は指定不可となります。
    • 詳細はこちらのページをご参照ください。

    寸法公差

    3D CADデータをアップロードした段階で、寸法・公差が表示されていない部位に対して任意の寸法公差を指定出来ます。

    指定出来る公差の最小値(レンジ)は形状要素の組み合わせごとに異なります。

    他の設定によっては範囲内の精度でもサービス対象外になる可能性がございます。

    形状要素と指定可能な公差の最小値(レンジ)

    [mm]

    鉄・プリハードン鋼・工具鋼・SUS・銅・真鍮・アルミ
    形状要素①/形状要素② ブランク面 ポケット 精度穴・その他穴 精度長穴 ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴
    ブランク面 ※1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.2
    ポケット ※2
    精度穴・その他穴
    精度長穴
    ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴

    ※レンジが0.2より小さい場合、三価クロメート(白)はサービス対象外表面処理です

    【大サイズ領域(X>600)で指定可能な寸法公差最小レンジ】

    [mm]

    形状要素①/形状要素② ブランク面 ポケット 精度穴・その他穴 精度長穴 ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴
    ブランク面 ※1 0.1(±0.05) 0.1(±0.05) 0.1(±0.05) 0.1(±0.05) 0.2(±0.1)​
    ポケット ※2 0.04(±0.02)​​ 0.04(±0.02)​​ 0.04(±0.02)​​
    精度穴・その他穴
    精度長穴
    ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴

    [mm]

    ミガキ材フラットバー(SS400-D、S45C-D、SUS304-D、A6063S)
    形状要素①/形状要素② ブランク面 ポケット 精度穴・その他穴 精度長穴 ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴
    ブランク面 ※1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
    ポケット ※2
    精度穴・その他穴
    精度長穴
    ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴

    [mm]

    樹脂
    形状要素①/形状要素② ブランク面 ポケット 精度穴・その他穴 精度長穴 ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴
    ブランク面 ※1
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    0.02
    ポケット ※2
    精度穴・その他穴
    精度長穴
    ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴
    ※1ブランク面 外形寸法がとられている面
    ※1ブランク面
    ※2ポケット ブランク面以外の切削面
    ※2ポケット

    グループ化された穴へ寸法公差を指定した場合

    切削サービスでは、「同一平面上に存在する同径の穴」は「同一グループの穴」として扱います。

    グループ化された穴とブランク面・ポケット面に寸法公差を指定した場合、グループ内の同軸上の穴にも適用されます。

    例えば、「H-001」に寸法公差を指定した場合、同軸上および同グループの「H-002」にも寸法公差が適用されます

    「H-001」と「H-002」に対して異なる寸法公差を指定したい場合、グループを分割する必要があります

    ※「穴と穴」に寸法公差を指定した場合は、上記ルールは適用されませんのでご注意下さい。

    精度穴へ寸法公差を指定する際の注意点

    上記「寸法公差」の通り、精度穴に寸法公差指定する場合、公差の最小値(レンジ)は基本的に0.02です。

    しかし公差の最小値(レンジ)が0.2となる例外が存在します。

    ※オレンジの部分は精度穴の有効深さ範囲になります。

    0段穴・1段穴(ザグリ穴) 止まり
    0段穴・1段穴(ザグリ穴) 止まり
    0段穴・1段穴(ザグリ穴) 止まり
    0段穴・1段穴(ザグリ穴) 止まり
    ⇒公差の最小値(レンジ):0.02
    0段穴 貫通
    0段穴 貫通

    有効深さ全長の穴に寸法公差指定

    ⇒公差の最小値(レンジ):0.02

    1段穴(ザグリ穴) 貫通
    下段が有効深さ全長の場合に、
    下段側に寸法公差指定
    ⇒公差の最小値(レンジ):0.02
    1段穴(ザグリ穴) 貫通
    下段が有効深さ非全長の場合に、 下段側に寸法公差指定 ⇒公差の最小値(レンジ):0.2
    2段穴2段穴

    真ん中の段の有効深さと反対側に寸法公差指定

    ⇒公差の最小値(レンジ):0.02

    2段穴2段穴

    真ん中の段の有効深さと反対側に寸法公差指定

    ⇒公差の最小値(レンジ):0.02

    2段穴
    真ん中の段の有効深さと反対側に 寸法公差指定 ⇒公差の最小値(レンジ):0.2
    2段穴
    有効深さが設定された段と反対側 に寸法公差指定 ⇒公差の最小値(レンジ):0.2

    指定可能な穴深さ公差・有効深さ公差

    穴深さ公差・有効深さ公差

    止まりのストレート穴に対して穴深さ公差を、精度穴に有効深さ公差を指定できます。

    指定可能な公差の最小幅(レンジ)
    公差レンジ
    自動見積 0.1以上
    担当者見積 0.1未満0.04以上
    表面処理や窒化処理、焼入れ選択時の指定可能な公差の最小幅(レンジ)
    自動見積もり 担当者見積もり 見積もり不可
    三価クロメート(白) 0.2以上 0.2未満0.08以下 0.08未満
    三価クロメート(黒)
    硬質アルマイト(白)
    硬質アルマイト(白つや消し) 見積もり不可
    窒化処理
    焼入れ 0.2以上 0.2未満0.08以下 0.08未満

    穴深さ公差・有効深さを指示できる穴種

    穴深さ公差が指示できる穴種 ストレート穴(止まりのみ) 長穴(止まりのみ)
    有効深さ公差が指示できる穴種 精度穴
    どちらも指示できない穴種 タップ インサート 各種下穴 皿穴

    注意事項

    • ストレート穴に穴深さ公差を設定する場合は、穴底形状が自動的にフラット指定になります。

    指定可能な角度公差

    角度公差

    面と面の角度に対して、角度公差を指定できます。
    ブランク面、ポケット面を選択することが可能です。

    指定可能な公差レンジ

    公差レンジ(Θ)
    自動見積 0.16°≦Θ≦10°
    担当者見積 0.02°≦Θ<0.16°

    焼入れ・窒化処理選択時、指定可能な公差レンジ

    公差レンジ(Θ)
    自動見積 2°≦Θ≦10°
    担当者見積 0.02°≦Θ<2°
    ※一般公差も担当者見積になります。

    角度寸法の単位表記について

    角度寸法の単位は、10進法表記になります。(例:30.5°±0.2°)
    ※60進法には対応しておりません。下記換算表を参考にしてください。

    <参考>
    10進法と60進法の換算表
    角度(分)
    (60進法)
    角度(度)
    (10進法)
    角度(分)
    (60進法)
    角度(度)
    (10進法)
    1分 0.0167° 30分 0.5°
    5分 0.0833° 40分 0.6667°
    10分 0.1667° 45分 0.75°
    15分 0.25° 50分 0.8333°
    20分 0.3333° 60分

    60進法から10進法への変換式

    60進法で表した「分」を60・「秒」を3600で割ると、10進法に変換されます。

    〇分△秒=〇分÷60+△秒÷3600→0.××°

    例:15分 → 15分÷60 =0.25°

    10進法から60進法への変換式

    〇.△°=〇°+△×60

    △×60が整数の場合は、整数値を分とします。

    △×60に小数部分がある場合、小数部分を再度60で掛算した整数値を秒とします。

    例:30.33°→ 0.33×60=19.8 0.8×60=48 =30度19分48秒

    3D画面での穴情報表記ルール

    穴寸法表記は以下のルールに従います

    ※上段・下段が精度穴・タップ穴だった場合↧の後ろの値は有効深さを表示します。

    3D画面での小数点以下桁数字表示ルール

    寸法値は、最終桁を四捨五入し以下の通り表示します。

    3Dビューワーに表示された寸法値は、加工時の狙い値となります

    刻印について

    最大ワークサイズおよび対象材質

    • 300mm×300mm(TOP/BOTTOM面 指示の場合)
    • 200mm×200mm(FRONT/BACK面 指示の場合)
    • 200mm×200mm(LEFT/RIGHT面 指示の場合)
    ※対象材質、表面処理の詳細は下記表をご確認下さい
    分類 材質 表面処理
    • SS400
    • SS400焼鈍材
    • S45C(相当)
    • S50C(相当)
    • S50C(相当)(調質材)
    • 無処理
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 硬質クロムメッキ(フラッシュメッキ)
    • 三価クロメート(白)
    • 三価クロメート(黒)
    プリハードン鋼 NAK55(相当) 無処理
    工具鋼
    • SK105(SK3相当)
    • SKS3(相当)
    • DC53
    無処理
    無電解ニッケルメッキ
    硬質クロム(フラッシュメッキ)
    アルミ
    • A2017
    • A5052
    • A5083
    • A6061
    • A7075
    • 無処理
    • 白アルマイト
    • 黒アルマイト
    SUS
    • SUS303
    • SUS304
    • SUS316
    • SUS316L
    • SUS430
    無処理
    銅・真鍮
    • C1020(無酸素銅)
    • C1100(タフピッチ銅)
    • C2801P(真鍮)
    無処理
    ※表面処理品は「表面処理後」の刻印対応となります

    加工方法

    • 刻印は「レーザ加工」あるいは「切削加工」のどちらかで加工します
    • 加工方法のご指定はできません
    • ※表面処理品は以下順序で刻印します
       - レーザ刻印:表面処理後
       - 切削刻印:表面処理前

    文字仕様

    • 半角英数字と一部記号(+-.#$%&()=*:?/_~)を自由入力にて指示できます
    • 改行・スペース入力にも対応しております
    刻印文字サイズ 3~15mm(1mmピッチで指定可)
    17.5~30mm(2.5mmピッチで指定可)
    • フォント(字体・文字間隔)・行間のご指定はできません
    • サイズはあくまで目安値となります。寸法精度は保証いたしません
      文字内容によっては指定サイズと異なるケースがあります
    刻印文字のサイズ定義は以下の通りです
    例):フォントサイズ10mmを指定した場合
    フォントサイズ10mmを指定した場合

    品質管理について

    注意

    • 【切削角物 お知らせ1】
    • ウレタンは金属・樹脂と比較して物性・加工特性が大きく異なるため、品質基準に関して別ページを用意しております。
    • ウレタンの品質基準はこちらのページをご参照ください。

    外観の品質保証範囲

    フライス切削面
    素材面
    • ・爪がかからないかつドットゲージで0.7㎜以下の傷を保証します。
    • ・代表面粗さはRa6.3又はRa3.2(Rz25又はRz12.5、又は▽▽)
    • (代表面粗さ値はユーザの設定内容に準拠します)
    • ・材質、サイズによっては素材面(磨き・圧延)で出荷する場合がございます。
    表面処理

    吊り方法イメージ

    吊り方法イメージ

    表面処理の吊り痕・電極接点痕

    • ・小径精度穴等は膜厚管理が難しいため、処理後に追加工する場合がありそれにより切削面に表面処理が残らない場合がございます。
    • ・穴にはマスキングすることがあるため穴の内側は表面処理が残らない場合がございます。
    • ・表面処理の吊り痕・電極接点痕が製品に残る場合がございます。
    • ・表面処理品の色味は品質保証対象外です。
    • ・マンセル値等での色味の指定はできません。
    • ・同材質に同表面処理の場合でも色味がばらつく可能性があります 。

    赤アルマイト処理例

    金アルマイト処理例

    ・赤アルマイト品及び金アルマイト品の色味は左の写真の色味を参考としてください。

    シャンク焼き付き痕
    (NG例)

    サイズ1×5以下
    (OK例)

    シャンク焼き付き痕
    発生箇所例

    • ・製品表面のシャンク焼き付き痕が長さ5mm以下×幅1mm以下である事を保証します。
    • ※シャンク焼き付き痕とは工具シャンク部に起因する左記のようなワーク外観不良を指します。
    • ・シャンク焼き付き痕の外観は写真を参考としてください。

    検査項目 

    各工程、出荷前に検査を実施しています
    寸法公差検査
    マイクロメータ

    マイクロメータを使用

    はめあい公差検査
    栓ゲージ

    限界栓ゲージを使用

    幾何公差検査
    • 測定方法:定盤上でのダイヤルゲージ、スキマゲージ、ハイトゲージなどを使用し、複数点測定。
    • ※測定方法の指定、検査証の提供はできかねます。
    ねじ検査等
    ねじ検査等
    ISO2級(JISBの2025)相当のボルトが通ることを原則とする
    外観検査
    精密用ドットゲージ

    ドットゲージ

    表面粗さ検査

    粗さ測定器、粗さ標準片での検査

    • 面粗さ指定が無い面は代表面粗さ指定値以下、面粗さ指定がある面は、粗さ指定値以下の面粗度である事を確認します。
    • Ra0.8以下またはRz3.2以下の場合、対象面上で2カ所もしくは3カ所、検査長5mmで測定します。
    • 精度確保の都合上、面研指示の無い面に研削加工する場合があります。
    角度公差検査
    アングルノギスを使用

    角部の面取り

    ・角部・隅部がピン角または0.5mm以下のモデルは、角部C0.1mm~0.5mm以下、隅部R0.5mm以下となります。

    指示なし穴の口元面取り

    ・口元面取りは0.1~0.5㎜以下となります。

    刻印の品質保証範囲

    加工方法

    • 刻印は「レーザ加工」あるいは「切削加工」のどちらかで加工します
    • ※加工方法のご指定はできません

    刻印に関する品質注意事項

    • 1. 刻印部位にバリや焼けが発生する可能性があります
    • 2. 3~5mmの刻印文字サイズをご指定いただいた場合、文字によっては文字間のクリアランスが十分に取れない場合や潰れる可能性があります
    • 3. 材質・表面処理によっては刻印文字が薄くなる可能性があります
    • 4. 刻印の「文字サイズ、角度」はあくまで目安値となります。寸法精度は保証はいたしません
    • 5. 文字内容によっては指定サイズと異なるケースがあります
    • 6. 刻印全長によっては、文字間・高さのズレが発生する可能性があります(目安:90mm以上)
    – 表面処理無サンプル
    表面処理無サンプル レーザ刻印
    • レーザ刻印
    • (材質:SUS304)
    表面処理無サンプル 切削刻印
    • 切削刻印
    • (材質:SUS304)

    – 表面処理有サンプル

    表面処理有サンプル レーザ刻印
    • レーザ刻印
    • (材質:A5052)
    • ※黒アルマイト処理
    表面処理有サンプル
    • 切削刻印
    • (材質:A5052)
    • ※白アルマイト処理

    焼入れ品質基準

    焼入れ品質保証について

    お客様が指定した硬度が出ていることを硬度測定にて確認し出荷しております。またその値を保証します。

    材質:SKD11、表面処理:無電解ニッケル

    材質:S50C(相当)、表面処理:無電解ニッケル

    研削仕上げなし

    材質:S50C(相当)、表面処理:無電解ニッケル

    研削仕上げあり

    検査痕

    梱包

    内装について

    外装について

    製品包装

    梱包単品

    製品包装

    同梱図面

    複数個口

    梱包数物

    一個口

    梱包小物

    簡易2D図を同梱し
    各辺、気泡緩衝材 2重巻きで包装
    外側に商品ラベルを貼付しお送りします。

    箱または気泡緩衝袋にてお送りします。

    サイズまたは数量により長尺かつ高重量品となるため、パレットでの別納配送となる場合があります。その場合お客さまにてフォークリフトでの荷受と、パレットの廃棄が必要です。

    また、高重量品は海外への発送は行っておりません。

    パレット + ストレッチフィルム

    パレット + 巻段ボール

    利用規約

    ウレタンの規格・品質基準

    ウレタンは金属・樹脂と比較して物性・加工特性が大きく異なるため、品質基準も他材質と異なります。

    詳細は下記ご確認ください。

    対応サイズ・領域

    • ・自動見積サイズ
    •  長さ(X):5mm以上~600mm以下
    •  幅(Y):5mm以上~400mm以下
    •  厚み(Z):1mm以上~50mm以下
    •  ※ショア50のみ1mm以上~30mm以下
    • ・担当者見積サイズ
    •  長さ(X):5mm以上~1,000mm以下
    •  幅(Y):5mm以上~500mm以下
    •  厚み(Z):1mm以上~50mm以下
    • ・自動見積で対応不可能な条件・設定
    •  止まりポケットを含む形状
    •  自動見積サイズ外の形状
    • ・担当者見積でも対応不可能な条件・設定
    •  寸法公差指定
    •  データム・幾何公差指
    •  表面粗さ指定
    •  タップ・インサート設定
    •  刻印設定
    •  精度穴・穴径公差設定
    •  長穴公差設定

    ウレタンの品質注意事項

    図1

    図2

    加工面の表面粗さ・外観に関する注意事項

    1. ウォータージェット加工を用いるため加工面の面粗度が粗くなります。(代表面粗さRa25)
    2. ウォータージェット加工面に縦筋が入る場合がございます。
    3. ウォータージェットの水の広がりにより加工面がテーパーとなる場合がございます(図1参照)。
    4. 材料の特性として加工面の一部が白くなる場合がございます(図2赤枠部参照)。
    5. 上記加工面の白い箇所は面粗度品質基準(Ra25)を外れる場合がございます。

    図3

    色味に関する注意事項

    • ウレタンの場合、図3のように色味がばらつく場合がございます。
    • また、ウレタンの色味の指定は対応できません。

    寸法保証の範囲

    ウレタンの寸法公差の保証値はゴム一般公差中級(VDI 2005 2級 相当)となります。

    長さ寸法に対する許容差(VDI2005 2級相当)

    公差等級 基準寸法の区分
    記号 説明 0.5以上3以下 3超6以下 6超10以下 10超18以下 18超30以下 30超50以下 50超80以下 80超120以下 120超180以下 180超250以下 250超315以下 315超400以下 400超500以下 500超1000以下
    m ゴム一般公差中級(VDI2005 2級相当) ±0.3 ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.8 ±1.0 ±1.2 ±1.4 ±1.6 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.5 ±0.8%

    代表面粗さ

    ウレタンの代表面粗さの初期値はRa25(Rz100、▽)です。

    材質にウレタンが選択されている状態での代表面粗さ記号は固定となります。

    代表面粗さはツリービュー及びビューワー画面左下に表示されます。

    代表面粗さ

    記号
    Ra 25
    Rz 100

    幾何公差(角度寸法の許容差、直角度・真直度・平面度の普通公差)

    ウレタンは幾何公差保証の対象外となります。

  • [FA 角物]見積もり設定

    見積もりの流れ

    meviyにログインした後、以下の手順で切削(角物)の3Dデータによる見積もり・注文を行います。

    STEP 1:穴タイプの自動認識を設定する

    中間フォーマットをアップロードする場合は、モデリングに使用した3D CADソフトを設定してください。meviyでは、3D CADデータの「穴径」を「穴情報データベース」と照合することで、穴タイプを判別しています。モデリングに使用した3D CADソフトを設定することで、穴タイプ判別の精度が向上します。

    1. ①画面右上のユーザー名にマウスをポイントします。[ユーザーメニュー]が表示されます。
    2. ②[ユーザー設定]を選びます。
    3. ③[穴タイプの自動認識設定] を選びます。
    4. ④穴タイプ認識方法を選択します。→各設定方法の詳細
    5. ⑤タップ穴認識の穴径条件でモデリングに使用した3D CADソフトを設定してください。
    6. ⑥[設定を保存する]を選びます。

    STEP2:優先する加工方法を設定する

    3Dデータをアップロードした時に、切削優先で加工方法が選択されるように設定することができます。
    優先する加工方法を設定する
    1. ユーザー設定を開き、[加工方法選択設定]をクリックします。
    2. 優先する加工方法をプルダウンから選択します。

    ポイント

    自動で振り分けられた加工方法は、プロジェクト一覧画面や3Dビューワー画面で後から変更できます。

    STEP 4:見積条件を設定・変更する

    必要に応じて、見積条件の設定・変更を行います。変更した条件に従い、価格・納期が再計算されます。

    ポイント

    キーボードショートカットを使用すると、便利です→「キーボード操作

    STEP6:カートへ追加する

    型番取得後、出荷日を選択し[カートへ追加]ボタンをクリックしてください。

    STEP7:カートを確認し、注文する

    • プロジェクト一覧画面に戻り、カートを開きます。
    • 注文したいパーツにチェックを入れ、[MISUMIカートへ進む]をクリックし、MISUMIサイトからご注文ください。

    3Dビューワー画面の⾒かた

    プロジェクト⼀覧画⾯でプロジェクトをクリックすると3Dビューワー画⾯が開きます。3Dビューワー画⾯では、以下の情報を確認できます。

    ①3Dビューワー

    アップロードした3Dデータのモデルを操作できます。3D CADソフトとほぼ同様の感覚で操作できます。

    →「見積もりの流れ」>「STEP 1: タップ識別方法を設定する」

    →「3Dビューワーの操作⽅法

    →「マウスによるモデル操作

    ②パーツリスト

    プロジェクト一覧で選択したプロジェクトに含まれる全てのパーツが、一覧として表示されます。

    ➂注意事項

    エラーメッセージ、ワーニングメッセージ、meviyオペレータからのメッセージが一覧で表示されます。

    ④基本情報

    材質・表面処理の変更、任意のお客様注文番号の設定ができます。

    穴情報を変更する​

    情報を変更したい穴を選択

    3Dビューワーまたはツリービューで、変更したい穴をダブルクリックします。

    3Dビューワー

    3Dビューワー_穴選択

    ツリービュー

    ツリービュー

    3Dビューワーの操作⽅法

    3Dビューワーでは、meviyにアップロードした3Dデータのモデルを、3D CADソフトとほぼ同様の感覚で操作できます。

    ①ツールバー

    各ツールの名前とできることは、次の通りです。

    機能名 できること
    原点変更 設計原点を移動できます。→「設計原点を変更する
    公差追加 寸法および⼨法公差を追加できます。→「寸法および寸法公差を追加/削除する
    寸法・公差一括追加 原点を基準に、寸法・公差を一括で追加します。→「寸法・公差を一括設定する
    ※精度穴を原点に設定しているときは、この機能は使用できません。
    寸法削除 追加した設定を削除します。→「寸法および寸法公差を追加/削除する
    普通寸法非表示 「指⽰なき加⼯⼨法の普通許容差標準」で保証している⼨法公差を⾮表⽰にします。
    形状認識時にグループ化された⽳を分割できます。→「グループ穴を分割する
    表面粗さ、研削・バフ研磨を設定できます。→「表面粗さ、研削・バフ研磨を設定する
    機能名 できること
    データム データムを設定できます。→「データム・幾何公差を設定する
    幾何交差 幾何公差を設定できます。→「データム・幾何公差を設定する
    刻印 刻印を追加します。→「刻印を設定する
    測定 アップロードした3Dモデルの設計情報を測定できます。→「3Dモデルを測定する
    フォント変更 PMI表⽰のフォントサイズを変更できます。→「フォントサイズを変更する
    簡易2D図 3Dモデルの各ビュー方向をキャプチャし、第三角法で配置した画像ファイルをダウンロード出来ます。
    2D DXF 型番確定後に2D DXFデータを生成・出力できます。→「2D DXFファイルをダウンロードする

    ③表示切り替え

    表示切り替え

    「表示切り替え」アイコンにマウスのポインターをあわせると、表示切り替えのメニューが表示されます。3Dモデル形状の表示方法や3Dビューワーのテキスト情報の表示/非表示を切り替えることができます。

    ④PMI

    PMI とは、Product Manufacturing Informationの頭⽂字で、⼨法や⽳のテキスト情報を指します。 PMIの表⽰位置はドラッグで⾃由に移動できます。

    基本情報を設定する

    [基本情報]メニューで、見積数量の変更や、材質・表面処理の変更、任意のお客様注文番号の設定、追加加工指示の入力ができます。変更した条件に従い、価格・納期が再計算されます。

    材質・表面処理を選択する

    1.[編集する]をクリックします。

    [材質・表面処理]ダイアログが表示されます。

    2. 材質を選択します。

    材質グループ名にカーソルを合わせると、材質が表示されます。
     

    ポイント

    • 材質名にカーソルを合わせると、概要が表示されます。
    • 材質について詳しくはこちら

    3. 表面処理を選択します。

    ポイント

    • 表面処理名にカーソルを合わせると、概要が表示されます。
    • 表面処理について詳しくはこちら

    4.[決定する]をクリックします。

    お客様注文番号を設定する(任意)

    お客様社内の管理番号を[お客様注文番号] として設定できます。

    製作した部品をお届けする際の商品ラベルには、型番表記とともに、設定した[お客様注文番号]が印刷されるので、納品物の確認が行いやすくなります。

    ポイント

    • 入力は、半角英字(大文字)、半角カナ、半角スペース、数値、記号(#$%&'()*+,-./:;=?@_,~)を54文字までできます。親番の入力欄が表示された場合、入力は必須で文字数は20文字までとなります。
    • 見積もりを確定した後でも、設定・変更できますが、変更した内容や変更後の価格は、プロジェクト一覧や3Dビューワー画面に反映されません。

    追加指示を入力する(任意)

    追加指示を入力する(任意)
    追加指示がある場合、コメントを入力できます。

    1. [入力]を選びます。

    [追加加工指示]ダイアログが表示されます。

    追加指示を入力する(任意)
    2. コメントを入力して[OK]を選びます。

    注意

    追加加工指示を入力した場合、自動見積はできなくなります。[担当者見積を依頼]を選んでください。後ほど担当者からお見積りを回答いたします。

    数量を指定する

    [数量]で1個〜5個の数量が選択出来ます。6個以上は、「6個以上(数値入力)」を選んだ後に、数値入力でご希望の数量をご指定ください。

    注意

    • 自動見積できる数量は30個までです。31個以上を選んだ場合は、[担当者見積を依頼]を選んでください。後ほど担当者からお見積りを回答いたします。
    • 自動見積もり数量内であれば見積条件を確定後でも数量変更できます。

    寸法および寸法公差を追加/削除する​

    寸法および寸法公差を追加する

    寸法および寸法公差を追加することができます。寸法公差は、初期表示に対して追加することも可能です。

    寸法および寸法公差を追加する
    1. をクリックし、寸法を追加したい「穴の中心」、「長穴の円弧中心」、「面」または「辺」を2箇所クリックします。
    2. 寸法を表示したい位置をクリックします。
    • 寸法の表示位置が確定します。
    • [寸法追加]ダイアログが表示されます。

     

    ポイント

    をクリックすると、原点を基準に寸法・公差を一括で追加することが可能です。

    寸法公差を選択

    3. プルダウンから寸法公差を選択します。

    ご希望の公差がない場合は、[自由入力]で指定してください。

    外形寸法、面と面の寸法、面と穴の寸法への公差を付与する

    以下のような公差指定をした場合に研削が付与されます。

    • 外形寸法に公差レンジ0.1以下の精度を付与する場合
    • 外形寸法以外の面と面の寸法に公差レンジ0.04以下の精度を付与する場合
    • 面と穴の寸法に公差レンジ0.04以下の精度を付与する場合

    ポイント

    上記のような厳しい公差で自動見積するには該当面に研削指示が必要です。
    そのため、該当面に研削指示がない場合、自動で付与されます。

    寸法対象面に表面粗さ研削指定(G) 、或いは表面粗さRa0.8以上を設定する必要があります。

    公差設定時、寸法対象面に表面粗さ設定が無い場合、公差設定ダイアログ内に研削指示付与の注記が表示され、寸法公差付与と同時に研削指示が付与されます。

    memo

    • 既に所定の表面粗さが設定されている場合は、公差付与時に研削指示付与は行われません。
    • 公差付与時に設定された研削指示内容は修正可能です。

    寸法・公差を一括設定する

    寸法・公差を一括追加する

    寸法および寸法公差を一括で追加することができます
    1. 寸法・ 公差一括追加 をクリックします。
    • 寸法・公差一括追加ダイアログが表示されます。
    寸法・公差一括追加ダイアログ:
    寸法・公差一括追加ダイアログ
    2. プルダウンから寸法公差を選択します。
    ご希望の公差がない場合は、[自由入力]で指定してください。
    • 「一般公差」を選択すると、公差指示のない寸法を一括で追加することができます。
    • ご希望の公差がない場合は、[自由入力]で指定してください。

    ポイント

    ストレート穴・タップ穴・インサート・皿穴・長穴 (精度なし) に対して、自動見積可能な公差レンジは0.2 (±0.1) 以上です。
    3. 更新 をクリックします。  
    • モデルに寸法・公差が一括で追加されます。

    memo

    精度穴を原点にしている時、寸法・公差一括機能はお使いになれません。原点を外形寸法の頂点にする必要がございます。

    注意事項

    • 一括追加で自動見積可能な公差レンジは、0.02 (±0.01) 以上です。
    公差レンジ (R)
    自動見積 0.02 (±0.01) ≦ R ≦ 2 (±1)
    • ※ストレート穴・タップ穴・インサート・皿穴・長穴 (精度なし) に対して自動見積可能な公差レンジは、0.2 (±0.1) 以上です
    • 指定可能な寸法公差

    角度寸法および角度公差を追加/削除する

    角度寸法および角度公差を追加する

    1. 公差追加をクリックし、寸法を追加したい「面」を2箇所クリックします。
    2. 寸法を表示したい位置でクリックします。
    • 寸法の表示位置が確定します。
    • [角度寸法追加]ダイアログが表示されます。

    memo

    寸法一括追加を押しても、角度寸法は追加されません。

    3. プルダウンから、設定したい角度公差の値を選択します。
    ご希望の公差がない場合は、「自由入力」で指定してください

    角度寸法および角度公差を削除する

    誤って寸法を追加してしまった場合や、寸法が不要になった場合、削除できます。

    設定削除をクリックし、削除したい寸法をクリックします

    表示する角度を選び直す

    寸法配置後、表示角度を変更したい場合、選び直すことが出来ます。

    1.「角度を選び直す」の下にある変更をクリックします。
    • 再度、表示したい寸法の位置を選べるようになります。
    2. 設定したい角度寸法の位置をクリックします。
    • 寸法の表示位置が確定します。
    • 表示角度の変更前に設定した公差値は引き継がれます。

    表面粗さ、研削・バフ研磨を設定する

    表面粗さを設定することができます。

    表面粗さ、研削・バフ研磨を追加する

    1.上部のアイコンから表面粗さを選択します。ショートカットキー(R)で選択することもできます。
    2.表面粗さを設定したい面を選択します。選択可能な面はマウスホバーで青色にハイライトします。

    注意

    選択不可である面はマウスをホバーしたら「選択不可」のアイコンが表示されます。
    選択不可 選択不可
    3.表面粗さを指定する箇所を選択し、「OK」をクリックします。複数の面に同一表面粗さを設定したい場合は、指定する面を連続で選択した後に「OK」をクリックします。
    4.表面粗さの値を選択します。
    5.加工オプションを選択可能です。
    •  ・G(研削)
    •  ・SPBF(バフ研磨)
    •  いずれかの選択が可能です

    注意

    • 材質によっては選択できないものがあります。
    • 研削の場合、逃げ形状が必要になる場合があります。
    6.表面粗さ値、加工オプションを選択後「更新」ボタンを押して設定完了となります。
    7.追加された表面粗さはツリービューとビューワー画面上に表示されます。
    8.設定した表面粗さの内容を変更する場合は、ツリービュー又はビューワー上の表面粗さ記号をクリックし、表面粗さダイアログを表示させて変更してください。

    注意

    複数面の表面粗さをまとめて変更する事は出来ません。

    表面粗さを削除する

    1.上部のアイコンから寸法削除を選択します。ショートカットキー(D)で選択することもできます。
    2.「削除したい設定箇所をクリックしてください」と表示されますので、削除したい表面粗さを選択します。
    カーソルを合わせると該当する表面粗さは青く光ります。
    クリックすると削除されます。

    注意

    「設定箇所を全削除」のボタンをクリックすると、初期表示を除くすべての設定が削除されますので、ご注意ください。
    3.削除が完了しました。Escキーまたは×ボタンを押すと、設定削除を終了します。

    熱処理(全体焼入れ)を設定する

    全体焼入れの設定方法

    STEP1

    基本情報の熱処理「全体焼入れ」をクリックします。

    STEP2

    表示された[全体焼入れ指示]ダイアログの「選択」より焼入れの種類を指定すると「硬度指定 (HRC)」に標準の硬度が表示されます。
    標準硬度以外の硬度を指定されたい場合は「硬度指定 (HRC)」の入力欄に下限硬度~上限硬度を入力してください。
    最後に「更新」ボタンをクリックします。

    材質別設定可能硬度

     標準硬度(HRC)自動見積可能な
    硬度範囲(HRC)
    S45C(相当)HRC40~45HRC30~45
    S50C(相当)HRC45~50HRC30~50
    SKD11HRC58~63HRC50~63
    SCM440HRC50~55HRC30~55

    ポイント

    焼入れの品質基準はこちら
    参照>>>焼入れ品質基準

    STEP3

    基本情報の熱処理で全体焼入れの変更が確認できます。

    ポイント

    全体焼入れ設定後に材質を変更すると、変更後材質の標準硬度に自動で変わります。

    参照>>>全体焼入れの設定方法STEP2

    データム・幾何公差を設定する

    データムの設定方法

    STEP1

    上部のアイコンからを選択します。ショートカットキー(Shift+G)で選択することも出来ます。

    STEP2

    データムを設定したい平面を選択します。選択可能な面にマウスポインタを乗せると、面がハイライトされます。
    データム設定可能条件
    長手寸法 短手寸法 厚さ 公差下限
    自動見積 10mm以上、200mm以下 8mm以上、 各材質の厚み上限 0.02
    200mm超え、300mm以下 0.03
    300mm超え、400mm以下 0.05
    担当者見積
    • 400mm超え、600mm以下
    • 長手上限:600mm、短手上限:400mm
    5mm以上、8mm未満 0.02

    注意

    • 選択不可である面はマウスをホバーしたら「選択不可」のアイコンが表示されます。

    STEP3

    データム記号を選択し「更新」をクリックします。

    ポイント

    • 「幾何公差設定」ボタンを押すと幾何公差の設定に進むことができます。
    • ※ここまでの設定は仮保存されます
    • 参照>>>幾何公差の設定方法STEP2

    注意

    ・A~Zのうち、下記の7つのアルファベットは表示されません。

    • 「I(アイ)」:数字の1と見間違えるため
    • 「O(オー)」:数字の0と見間違えるため
    • 「Q(キュー)」:呼称時に数字の9と聞き間違えるため
    • 「V」:英字のUと見間違えるため
    • 「T」:幾何公差の⊥(直角度)と見間違えるため
    • 「N」:縦にした際Zや2と見間違えるため
    • 「Z」:2や縦にした際Nと見間違えるため

    STEP4

    データム記号が設定されると、画面とツリービュー上でデータム記号を確認することができます。

    幾何公差の設定方法

    STEP1

    上部のアイコンからを選択します。ショートカットキー(G)で選択することもできます。

    STEP2

    幾何公差を設定したい平面を選択します。対象となる部分がハイライトされます。
    幾何公差設定可能条件
    長手寸法 短手寸法 厚さ 公差下限
    自動見積 10mm以上、200mm以下 8mm以上、 各材質の厚み上限 0.02
    200mm超え、300mm以下 0.03
    300mm超え、400mm以下 0.05
    担当者見積
    • 400mm超え、600mm以下
    • 長手上限:600mm、短手上限:400mm
    5mm以上、8mm未満 0.02

    注意

    選択不可である面はマウスをホバーしたら「選択不可」のアイコンが表示されます。

    STEP3

    幾何公差記号を選択します。記号は平行度、平面度、直角度から選択することができます。 選択が完了したら、更新ボタンをクリックします。

    ポイント

    • 先にデータムの設定が完了していなくても、左下「データム設定」ボタンより新規にデータムを指定することができます。
    • ※ここまでの設定は仮保存されます

    ポイント

    「幾何公差を追加する」ボタンから適宜幾何公差の追加設定が可能です。
    入れられる公差値は下記のとおりです。
    幾何公差 アイコン 公差範囲
    平行度 0.02~0.99
    平面度 0.02~0.99
    直角度 0.02~0.99
    ※ごみ箱マークをクリックすると、入力中の幾何公差の設定が削除されます。
    最小保証値:平面度、直角度、平行度0.02/100mm
    最大サイズ 設定可能最小値 保証値
    ~100mm 0.02mm以下 0.02mm以下
    ~200mm 0.02mm以下 0.04mm以下
    ~300mm 0.03mm以下 0.09mm以下
    ~400mm 0.05mm以下 0.2mm以下

    注意

    • 平行度・直角度の指定にはデータムが必要です。データムを設定した後にご指定ください。 また、同一平面内で同じ幾何公差を重複して設定することはできません。

    STEP4

    幾何公差の記号、公差値、必要であればデータムの選択が完了後、更新ボタンを押してください。

    ポイント

    • 更新を押さずに「次の面を選択」ボタンを押すとそのまま別の面に新しく幾何公差の設定ができます。
    • ※ここまでの設定は仮保存されます

    STEP5

    幾何公差の設定を更新すると、画面とツリービュー上で幾何公差記号を確認することができます。

    データム・幾何公差の削除方法

    STEP1

    上部のアイコンからのアイコンを選択します。 ショートカットキー(D)で選択することも出来ます。

    STEP2

    「削除したい設定箇所をクリックしてください」と表示されますので、削除したい幾何公差・データムを選択します。
    カーソルを合わせると該当するデータム・幾何公差は青く光ります。
    クリックすると削除されます。

    注意

    「設定箇所を全削除」のボタンをクリックすると、初期表示を除くすべての設定が削除されますので、ご注意ください。

    STEP3

    削除が完了しました。
    Escキーまたは×ボタンを押すと、データム・幾何公差の削除を終了します。

    刻印を設定する

    刻印の設定方法

    STEP1 アイコン選択

    • 上部のアイコンからを選択します。
    • ショートカットキー(E)で選択することもできます。

    STEP2 刻印設定面の選択

    • 刻印を設定したい平面を選択します。
    • 選択可能な面にマウスポインタを乗せると、面がハイライトされます。

    STEP3 刻印仕様の設定

    1. 刻印したいテキストを入力します。型番を設定したい場合は「型番を追加」をクリックします。仮型番(MVBLK-XXX-XXX-XXXXX)が発行され3D Viewerに表示されます。 刻印テキスト(自由入力)と型番の組合せ指定も可能です。
    2. テキストサイズや角度の指定とともに、面の範囲内で位置移動ができます。
    3. 指定後に、「更新」をクリックします。

    注意

    • ダイアログ内で入力できる文字は、半角英数字と一部記号(+-.#$%&()=*:?/_~)です。
    • 型番は「見積条件を確定」クリック後に正式型番が反映されます。

    STEP4 刻印設定の完了

    3D Viewerモデル上とツリービュー上で設定した刻印を確認することができます。

    刻印の削除方法

    STEP1 アイコン選択

    • 上部のアイコンからのアイコンを選択します。
    • ショートカットキー(D)で選択することもできます。

    STEP2 刻印選択

    • 「削除したい設定箇所をクリックしてください」と表示されますので、削除したい刻印を選択します。

    • カーソルを合わせると、該当する刻印は青く光ります。クリックすると、削除されます。

    注意

    「設定箇所を全削除」のボタンをクリックすると、初期表示を除くすべての設定が削除されますので、ご注意ください。

    STEP3 刻印削除

    削除が完了しました。

    STEP4 設定削除の終了

    Escキーまたは×ボタンを押すと、設定削除を終了します。

    グループ穴を分割する

    meviyでは、「同一平面上に存在する同じ径・深さの穴」は「同一グループの穴」として扱います。

    穴タイプの変更はグループごとに行いますので、グループ内の穴それぞれに異なる穴タイプを指定したい場合は、グループを分割する必要があります。

    グループ穴を分割する
    1. をクリックし、グループ化された穴を選択します。
    2. グループから分割したい穴を選択します。選択した穴は青色でハイライトされます。分割したい穴は、複数選択できます。
    3. [分割]をクリックします。
    • 選択した穴がグループから分割されます。
    • 分割後はそれぞれ異なる穴タイプ・穴径公差タイプを変更することができます。

    注意

    一度分割した穴は再度グループ化することはできません。

    フォントサイズを変更する​

    PMI表⽰のフォントサイズを変更できます。

    1. をクリックします。[ビューワーフォントサイズ変更]ダイアログが表示されます。
    2. サイズを変更し、[OK]をクリックします。1~200の範囲で指定できます。

    設計原点を変更する

    指定がない場合、原点(モデル上の)を加工基準とし、一般公差を保証します。

    meviyでは、TOP-FRONT-LEFTの交わる点を原点としています。原点は、外形寸法の頂点と精度穴の中心に変更することができます。

    1. をクリックします。 原点を移動できる箇所が水色でハイライトされます。
    2. 移動先を選択します。

     

    • 移動先の原点を加工基準とし、一般公差を保証します。
    • 原点を精度穴に移動した場合、移動した原点が接している面以外では初期原点が加工基準となります。

    3Dモデルを測定する

    お客様にアップロード頂いたモデルの測定ができる機能です。

    測定機能の画面紹介

    測定機能実行後に表示される各種ウィンドウについてご紹介いたします。

    測定機能では距離、R 値、角度の3種類を測定できます。

    1. をクリックします
    2. 測定したい項目によって下記手順がございます。
    • ・距離を測定したい場合
    •  →測定したい2点(黄緑色ハイライト)を選択するとXYZがそれぞれウィンドウで表示されます。
    • ・R値を測定したい場合
    •  →測定したい要素(モデルのエッジ及びフェース)にマウスを当てると水色にハイライトされる要素を選択するとウィンドウにR値が表示されます。
    • ・角度を測定したい場合
    •  →測定したい要素(モデルのエッジ及びフェース)にマウスを当てると水色にハイライトされる2要素を選択するとウィンドウに角度が表示されます。
    項目名 詳細
    測定アイコン 測定機能を起動する
    測定モード切替 最長距離と最短距離を切り替える
    要素別測定ウィンドウ 測定した要素の情報を表示するウィンドウ
    選択オブジェクト 穴の中心点や中心軸を選択する際に使用する
    測定成分線 測定対象を計測モード別で表示し、XYZの成分も同時に線分として表示される

    測定アイコン

    • モデルの各種要素を測定するときに使うアイコン
    • ショートカットキーは「M」で起動

    測定モード切替ウィンドウ

    選択した要素において最長距離と最短距離を測定する為に切り替える機能

    最長距離 最短距離

    要素別測定ウィンドウ

    測定対象の情報とXYZの成分を分解した数値を表示するウィンドウ

    距離測定 R値 角度

    選択オブジェクト

    測定する上で必要な要素を選択できるように各種要素が表示される

    ポイント

    球オブジェクトRエッジの中心点
    円筒オブジェクト曲面サーフェスの中心軸

    2D DXFファイルをダウンロードする

    • 3D Viewer上に表示されている形状と寸法を2D DXFに出力する機能です。
    • ※生成される.dxfのバージョンはAutoCAD 2018 DXF(*.dxf)です。
    • ※図枠はミスミの標準図枠となります。
    • ※ファイル命名規則:型番でファイル名がつきます。

    2D DXFファイルをダウンロードする方法

    STEP1 見積もり条件の確定

    • 「2D DXF」ファイルをダウンロードするためには、見積もり条件を確定し、型番を確定させる必要があります。
    • 型番を確定すると、「2D DXF」のアイコンが活性化し、選択できるようになります。

    STEP2 2D DXFを選択

    • 上部のアイコンからを選択します。
    • ショートカットキー([Shift]+X)で選択することもできます。

    STEP3 投影方式と用紙サイズの選択

    投影方式と用紙サイズを選択し、生成ボタンをクリックします。

    STEP4 DXFファイルの生成中

    • 生成完了までしばらくお待ちください。
    • 生成中でも、ダイアログを閉じて他の操作を行うことも可能です。

    STEP5 DXFファイルのダウンロード

    • DXFファイルが生成されると、ダウンロードが可能になります。
    • 投影方式、用紙サイズを変更すると、再生成ができます。

    注意

    • 再生成を行うと、本ページのSTEP4の状態に戻ります。
    • 本図面の尺度は用紙サイズの図枠に合わせて自動的に変更されます。図枠中の尺度をご確認ください。
    3D Viewerモデル、簡易2D図 2D DXF
    ※2D DXFの刻印表現について
    • 2D DXFで刻印を出力する際、3D Viewerモデル、簡易2D図と表現方法が違います。予めご了承意ください。
    • 刻印を設定する

    同意事項を確認する

    切削(角物)に破れや歪みの可能性がある場合、注意事項にメッセージ(同意事項)が表示されます。また、該当の箇所を3Dビューワーで確認できます。同意事項を「許容する」場合は自動見積もり可能ですが、「許容しない」場合は自動見積もりの対象外となります。

    同意事項を確認する

    「注意事項」で[確認]をクリックしてください。該当の箇所がハイライトされます。
    メッセージをマウスオーバーすると詳細が表示されます。

    同意事項を「許容する」・「許容しない」を選ぶ

    注意事項
    1. 「注意事項」で[確認]をクリックします。
    [同意事項] ダイアログが立ち上がります。
    2. [許容する] または [許容しない] を選びます。
    • 同意事項を一度にまとめて処理することも可能です。
    • すべての同意事項で [許容する] を選ぶと、 [見積を確定する] が押せるようになります。

    ポイント

    同意事項を許容しない場合でもmeviyサポートに見積もりを依頼することができます。

    ミラーパーツを生成する

    ミラーパーツとは?

    • 左右対称部品(2部品1組で形状が左右対称となる部品)のうち、基準となる部品はオリジナルパーツや本図、対となる部品はミラーパーツや勝手違い品、対称品などさまざまな呼称があります。

      meviyでは、基準となる部品を「オリジナルパーツ」、対となる部品を「ミラーパーツ」と呼称します。

    一般的な呼称meviyでの呼称
    オリジナルパーツ、元部品、本図オリジナルパーツ
    ミラーパーツ、勝手違い品、対称品ミラーパーツ

    ミラーパーツを生成する

    1. 基本情報の「ミラーパーツ 生成する」のチェックボックスをクリックします。

    2. 「見積条件を確定」を押します。

    ミラーパーツの型番を確認する

    1. パーツリストの「ミラーパーツ」の表示がある部分をクリックします。(基本情報の「型番を確認する」を押すことでも、ミラーパーツの型番を確認できます)

    2. ミラーパーツのビューワー及び型番が表示されます。

    ポイント

    • ミラーパーツの型番は、オリジナルパーツの型番+「-M」となります。
    パーツ型番例
    オリジナルパーツMVBLK-SSN-123-ABCDE
    ミラーパーツMVBLK-SSN-123-ABCDE-M

    3. プロジェクト一覧には、生成したミラーパーツのプロジェクトが追加されています。

    ポイント

    • 生成されたミラーパーツのプロジェクト名は、末尾に「_mirror」が追加されます。

    注意事項

    • ミラーパーツの3Dビューワー上のモデル表示は、オリジナルパーツと同一です。

      製品は、オリジナルパーツを基に、原点を通るYZ平面で左右反転された形で製作されます。

    オリジナルパーツの製品イメージ ミラーパーツの製品イメージ
    aaa bbb
    ※meviy 3Dビューワー上は、ミラーパーツのモデルは反転しません
    • ミラーパーツの設定(材質、寸法公差、穴種など)は変更できません。
    • すでに発行された型番に対して、ミラーパーツを生成することはできません。

      ミラーパーツを生成したい場合は、オリジナルパーツの型番を再発行してください。

    • ミラーパーツが生成された状態で、オリジナルパーツの設定を変更した場合、新しく発行したオリジナルパーツの型番と同時に、ミラーパーツも新しく生成されます。

      なお、変更前に生成したミラーパーツは、自動で削除されません。

    • 担当者見積はご利用になれません。
    • 形状や材質により、ツールマーク(切削痕)が残る可能性がありますが、ミラーパーツのツールマークは、オリジナルパーツと異なる(左右反転にならない)場合がございます。
    • 刻印サービスはミラーパーツ対象外です。
    • 大サイズ(長さ600㎜超、もしくは幅400㎜超)の部品はミラーパーツ対象外です。
    • フラットバー(SS400-D、S45C-D、SUS304-D、A6063S)はミラーパーツ対象外です。
    • 超短納期サービス(1日目出荷~)はミラーパーツ対象外です。

    見積もりを確定(型番取得)/確認する/変更する

    価格・納期のご確認後、問題なければ見積もりの確定、型番取得、見積確認を行ってください。

    見積もりを確定(型番を取得)する

    1. [見積条件を確定]をクリックし、価格と納期を確認します。
    2. 見積もりした部品に型番が割り当てられます。

    注意

    • アップロードした3Dファイルに複数のパーツがある場合は、注文するパーツすべてで型番を発行してください。

    見積もりを確認する

    • 1. [カートへ追加]をクリックします。
    • 2.プロジェクト一覧画面でカートを開き、お見積り内容を確認してください。

    見積もりを変更する

    1. 見積もり条件を変更してください。
    2. [見積条件を確定]をクリックしてください。

    キーボード操作

    3Dビューワーでは、以下のキーボードショートカットを使用できます(初期設定)。

    ポイント

    [ユーザー設定]の[マウス操作設定]で使用している3Dソフトに合わせてショートカットを変更できます。→「ユーザー設定

    機能・動作 キーボード入力
    原点変更 O
    公差追加 W
    寸法・公差一括追加 寸法・公差一括追加 [Shift] + W
    設定削除 D
    普通寸法非表示 [Shift] + H
    グループ穴解除 S
    面粗さ・研削 面粗さ・研削 R
    データム データム [Shift]+G
    幾何公差 幾何公差 G
    刻印 刻印 E
    機能・動作 キーボード入力
    幾何公差 測定 M
    フォント変更拡大 [Alt] + ↑
    フォント変更縮小 [Alt] + ↓
    簡易2D図 [Shift] + C
    2D DXF [Shift] + X
    画面にフィット [Ctrl] + F
    アイソメ表示 [Ctrl] + I
    パーツ表示拡大 [Ctrl] + ↑
    パーツ表示縮小 [Ctrl] + ↓

    担当者見積のご案内

    担当者見積の対応実績

    • 担当者見積の対応実績、および対応不可要素は下記になります。
    • 対応実績のある要素が含まれる部品も、製作可否は都度判断します。対応できかねる場合は不可回答させていただきます。

    切削角物

    穴の指定はその他穴へ、穴サイズ等詳細にご記載ください。

    よくある質問

    金額は高くなりますか
    大口数量を除き、自動見積より高価となる傾向があります。
    以前の見積と条件が異なるのはなぜですか
    都度担当者によりお見積するため、見積条件は変動します。
    割引は可能ですか
    対応しておりません。
    長納期・短納期・超短納期型番の見積は可能ですか
    対応しておりません。自動見積の型番のみご利用いただけます。
    複数の数量で見積をもらえますか
    コメント欄に記載いただければ、その数量で回答差し上げます。 数量は最大7種類まで回答可能です。
    早く回答がほしい時はどうすればよいですか
    コメント欄に「〇月〇日までに回答希望」などとご記載いただければ、可能な限り配慮し対応いたします。 ただし確認先の工場の状況によってはご希望に沿えない場合もございます。何卒ご了承ください。
    RoHS調査票を取得することは可能ですか
    担当者見積にて取得することは不可となりますが、以下よりお問い合わせいただければ 特定化学物質(RoHS10)調査票のご提出が可能です。
  • 切削角物について