エポキシ樹脂(エポキシレジン)は接着剤・塗料・電子部品など多用途で用いられる熱硬... (2025/07/14)
FKM(フッ素ゴム)は、自動車や化学プラントなど、過酷な環境下で使用される高性能... (2025/07/14)
アルミ合金は種類が多く、材料選定は機能・耐久・コストに直結します。本記事では、A... (2025/07/14)
ハステロイは、卓越した耐食性と耐熱性から、化学プラントや航空宇宙といった過酷な環... (2025/07/14)
インコネル®(Inconel®)はSpecial Metals社が商標を保有する... (2025/07/14)
SUJ2とは、高い硬度と耐摩耗性を兼ね備えた高炭素クロム軸受鋼です。ベアリング用... (2025/07/14)
被削性に優れたC3604は、自動車部品や電子機器の端子、精密機構部品など幅広い用... (2025/07/14)
製品の安全性と信頼性を確保するには、材料挙動を示す「応力ひずみ曲線」の理解が欠か... (2025/07/10)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)は、機械的強度や耐熱性、寸法安定性などの特性... (2025/06/30)
機械部品や電子部品の高耐熱性や高耐摩耗性、電気絶縁性を満たす材料として「アルミナ... (2025/06/30)
製造業の設計・開発担当者にとって、金型や機械部品の材料選定は製品の品質と寿命を左... (2025/06/30)
ステンレス鋼SUS440Cは、焼入れ後にHRC58~60の卓越した硬度と耐摩耗性... (2025/06/27)
SUS630は、高強度と耐食性を兼ね備えた析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)... (2025/06/27)
クロムメッキは、金属表面にクロム皮膜を形成し、高硬度・耐摩耗性・耐食性および鏡面... (2025/06/27)
ユニクロメッキは青みがかった銀白色の光沢を持つ量産向け防錆処理ですが、呼称(ユニ... (2025/06/27)
機械部品によく使われるSCM435は、高い強度と耐久性が特徴のクロムモリブデン鋼... (2025/06/20)
高融点と優れた機械的強度を持つモリブデン(Mo)は、航空宇宙や半導体分野など特殊... (2025/06/20)
真鍮(しんちゅう)は、その美しい黄金色と優れた加工性から電子部品や機械部品・建築... (2025/06/19)
世界ではこれまで、プラスチックを含むさまざまな合成樹脂が開発されてきました。なか... (2025/06/11)
金属などの材料のねばり強さを示す靱性(じんせい)は、製品設計や材料選定の際に重要... (2025/06/05)
表面品質は精密部品の機能・耐久性を決定づけ、仕上げ工程の選択が製品価値に直結しま... (2025/06/03)
板金部品は、少量多品種生産に向いていることもあり、FAラインを構成する独自部品の... (2025/05/30)
クロムは、大きく分けて三価クロム(Cr³⁺)と六価クロム(Cr⁶⁺)の二つの酸化... (2025/05/30)
レーザー溶接はレーザーを活用した金属加工技術の一分野で、自動車や精密機器、電化製... (2025/05/29)