SUS304-HL(ヘアライン材)は、ステンレスにヘアライン加工とよばれる表面処... (2026/11/12)
ABS樹脂とは、アクリロニトリル(A)・ブタジエン(B)・スチレン(S)の3種類... (2026/11/12)
ポリエチレンテレフタレートはペットボトルの材料としても非常によく知られています。... (2026/11/12)
MCナイロン(モノマーキャストナイロン)とは、金型内でナイロン6のモノマーを直接... (2026/11/12)
アルミニウムは航空機や家電、自動車の部品など私たちの身の回りのさまざまな工業製品... (2026/11/12)
SUS303は、ステンレスの一種です。SUS304(最も流通量が多いステンレス)... (2026/11/11)
機械部品や治具の材質選定において、アルミニウムは鉄・ステンレスと並んで最も検討さ... (2026/11/11)
アルミニウム合金の中でも「ジュラルミン」として知られるA2017は、軽量で強度が... (2026/11/11)
プリハードン鋼は、調質鋼ともよばれ、あらかじめ熱処理が施された金属材料です。切削... (2026/11/10)
飛沫防止パーテーションなどで目にする機会が増えた「透明樹脂プレート」。実は材質の... (2026/11/10)
装置の絶縁板や断熱スペーサー、治具などに多用されるベークライトやガラエポは、熱硬... (2026/10/26)
ゴムのような弾性と樹脂の成形性を併せ持つ熱可塑性エラストマー(TPE)は、グリッ... (2026/10/19)
機械設計の現場では、搬送ローラーやカバーなど「合成樹脂」部品を図面に描く機会が頻... (2026/10/10)
機械設計において、SS400やS45Cなどの鋼材選びは日常的な業務ですが、焼入れ... (2026/10/10)
装置の外装を塗装したい、金属部品を腐食から保護したい、電気部品の絶縁性を確保した... (2026/10/08)
「ポリエステル樹脂」と聞いて、FRPに使う液状の樹脂を思い浮かべる方もいれば、P... (2026/10/07)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)は、ゴムのような弾性と、熱を利用して成形できる性質... (2026/10/07)
アルミ板は、装置のカバーやブラケット、ベースプレートなどに使われる材料です。軽量... (2026/10/06)
ポリエチレン(PE)は、包装フィルムや容器から、搬送装置のガイドやライナーなどの... (2026/10/06)
装置の軽量化、絶縁、静音、耐薬品性の向上。機械設計の現場で「ここは金属でなくても... (2026/10/06)
ゴムのように伸び縮みし、力を抜くと元の形に戻る弾性をもつ材料の総称が「エラストマ... (2026/10/06)
ベークライトは、フェノール樹脂を用いた熱硬化性材料の通称です。機械部品や電気部品... (2026/09/30)
PTFEは、耐熱性、耐薬品性、低摩擦性などに優れ、薬液に触れる部品や摺動部品、電... (2026/09/29)
超高分子量ポリエチレンは、耐摩耗性や耐衝撃性、滑り性に優れたポリエチレン系樹脂で... (2026/09/29)