New溶接仕上げの仕様
最終更新日:2024/07/08
溶接部の仕上げの方法は、焼け取りのみ/グラインダー仕上げ/その他追加指示(コメント記載)からお選び頂けます。各仕上げの詳細は以下の通りです。
- 焼け取りのみ :材質に応じて溶接部の焼けを除去します。
- グラインダー仕上げ:焼け取り後、グラインダーにてビードを平坦にします。
![](https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/wp-content/uploads/2022/12/15178_01_A.png)
View A
![](https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/wp-content/uploads/2022/12/15178_02_A.png)
View B
注意
- 仕上げは溶接部周辺のみ行います。
- すみ肉溶接部やグラインダーが入らない部分は仕上げができない場合がございます。
- あらかじめご了承ください。
- グラインダー仕上げの可不可は左図を参照ください。
- グラインダー仕上げが可能な個所
- グラインダー仕上げが不可能な個所
材質 | 表面処理 | View A | View B | |
---|---|---|---|---|
焼け取りのみ | グラインダー仕上げ | |||
SPCC | 無し | ![]() |
![]() |
![]() |
SPCC |
|
![]() |
塗装は、溶接仕上げ「焼け取りのみ」に対応しておりません | ![]() |
SPCC |
|
![]() |
![]() |
|
SPCC | 無電解ニッケルメッキ | ![]() |
– | ![]() |
SPCC | 四三酸化鉄被膜 | ![]() |
– | ![]() |
SPCC | 三価クロメート(白) | ![]() |
– | ![]() |
SS400 | 無し | ![]() |
– | ![]() |
|
無し | ![]() |
– | メッキ鋼板は溶接仕上げ「グラインダー仕上げ」に対応しておりません |
SUS304(No.1) | 無し | ![]() |
– | ![]() |
SUS304(2B) | 無し | ![]() |
![]() |
![]() |
SUS304(2B) | 片面#400研磨 | ![]() |
– | ![]() |
SUS430(2B) | 無し | ![]() |
– | ![]() |
A5052 | 無し | ![]() |
![]() |
![]() |