2024年1月 定期リリース

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

このページでは、1月のリニューアルに伴う変更点についてお知らせいたします。

板金溶接で板厚違いモデルも見積もりが可能になりました

板厚違いで構成かつ、板厚ごとに異なる材質を設定でき自動見積可能になります。

 

memo

技術情報>板金溶接>対象部品/材料>板厚違いの見積可能条件

板金溶接で塗装色が追加されました

板金溶接で塗装色が6色、新規追加されました。

memo

技術情報>板金溶接>対象部品/材料>塗装色の種類

板金部品で寸法公差を設定したモデルが自動見積もりできるようになりました

板金部品で寸法公差を設定したモデルが自動見積もりできるようになりました。±0.2mm公差の自動見積もりに対応します。

memo

操作マニュアル>見積り条件の設定>[板金]見積もり設定>寸法(距離/公差)を追加/削除する

板金部品で塗装色が追加されました

板金部品で塗装色が5色、新規追加されました。

memo

技術情報>板金>対象部品/材料>塗装色の種類

刻印サービスでmeviy型番を板金モデルにも刻印指示できるようになりました

昨年11月にリリースされた切削角物に続き、板金部品でも型番を刻印指示できるようになりました。

memo

操作マニュアル>見積り条件の設定>[板金]見積もり設定>刻印を設定する

刻印サービスで他要素との干渉時に干渉エリアが表示されるようになりました

  • 刻印が他要素(形状や他刻印)と干渉している際に干渉しているエリアが表示されるようになります。
  • 干渉エリアを避けて頂くと刻印の設定が可能です。

板金部品で透明樹脂材のタップ選択が自動見積もり可能になりました

  • 板金部品の透明樹脂材でタップ穴選択が自動見積もり可能になりました。
  • 板厚3mm~10mmの板金モデルで対応可能です。

memo

技術情報>板金>設計ガイドライン>タップ穴認識と選択できるサイズ

糸面取りもDXFに反映されるようになりました

モデルに設定した糸面取りもDXFに含めてダウンロードができるようになりました。

切削丸物で短納期サービスの対応を開始しました

短納期サービスの選択が可能になり、最短3日目出荷でお届けします。詳細は下記をご確認ください。

3Dビューワー上で穴深さが表示されるようになりました

切削角物、切削丸物について、3Dビューワー上で貫通・非貫通に関わらず穴に対して下穴深さが表示されるようになりました。

切削角物でG(研削)・SPBF(バフ研磨)の自動見積もりの対応を開始しました

G(研削)・SPBF(バフ研磨)の自動見積もりが可能になり、Ra0.4、Rz1.6まで選択できるようになりました。詳細は下記をご確認ください。

「設定箇所を全削除ボタン」押下時に確認ダイアログを挟むようになりました

3Dビューワーでモデルに設定した公差等の情報を全削除する際に、誤って削除してしまうことを防ぐために確認ダイアログを表示するようにしました。

ユーザーメニュー内に技術・操作マニュアルへの動線を設置しました

meviyログイン後の画面右上にあるユーザー名表示箇所にマウスをあてるとユーザーメニューが開きます。ユーザーメニュー内に技術・操作マニュアルへの動線を設置しました。

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑