SPCC |
無し |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SPCC |
|
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SPCC |
|
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SPCC |
三価クロメート(白) |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SPCC |
無電解ニッケルメッキ |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SPCC |
四三酸化鉄被膜 |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SS400 |
無し |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
|
無し |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SUS304(No.1) |
無し |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SUS304(2B) |
無し |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SUS304(2B) |
片面#400研磨 |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
SUS430(2B) |
無し |
|
- 最小:板厚×0.7(mm)
- 最大:板厚×1.5(mm)
- ※参考値
|
A5052 |
無し |
|
- アルミ材質の場合
- 最小:3.5mm
- 最大:10.0mm
- ※参考値
|