最終更新日:2025/02/06
このページでは、7月のリニューアルに伴う変更点についてお知らせいたします。
メモ
板金溶接で、SS400材板厚16.0mmとSUS304(No.1)材板厚9.0mm~12.0mmが自動見積もり可能になりました。
板金溶接で糸面取り品を長納期サービスの対象に追加しました。
対応外形サイズは最大1000mm x 600mm x 70mm、タップサイズはM24まで対応が可能になりました。
クラウン形状
テーパ形状
評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。
↑