断熱板の加工ガイドライン

断熱板(指示無し形状定義)

No.規格部位規格値部位例
1外形寸法0/-2

2

穴位置公差

※寸法基準はプレート中央から

±0.1
3穴径公差(貫通穴)+2/+1
4穴径公差(ボルト穴)±0.1
5穴径公差(皿ボルト穴)±0.1

断熱板(グレード/素材名称/板厚公差)

グレード スタンダード 耐熱 高強度 高温耐久 紙ベーク 布ベーク
標準 板厚高精度 標準 板厚高精度
型番(ミスミ) HIP/HIPS HIPH/HIPHS HIPX/HIPXS HIPXTS HIPLS HIPGS HIPGTS HIPP/HIPPS HIPC/HIPCS
素材メーカー 菱電化成(株) 菱電化成(株) 菱電化成(株) 菱電化成(株) 日光化成(株) 菱電化成(株) 菱電化成(株)
材質名称 ミオレックス PMX.573-A ミオレックス PMX.561-A PGE-6771 PGE-6771 ロスナボード ミオレックス PGX.595 ミオレックス PGX.595 JIS PL-PEM JIS PL-FLE
板厚公差 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.01 ±0.05 ±0.05 ±0.01 T3: ±0.2 T5: ±0.3 T10: ±0.45 T15: ±0.55 T3: ±0.3 T5: ±0.4 T10: ±0.65 T15: ±0.8
推奨使用温度 220℃以下 500℃以下 180℃以下 400℃以下 100℃以下 100℃以下
「推奨使用温度」とはある程度長期間使用しても急激な品質の低下のない温度を表します。

上記以外の定義につきましては、WEB画面上で指示、または弊社サポートセンターへご連絡していただく事でお見積いたします。

 

株式会社ミスミ meviyサポート
TEL:0120-343-626
サポート受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~18:00