[マシニング]加工条件

公差

予想最小公差は±0.1㎜(JIS B 0405 中級相当)であり、通常は達成できますが、材料(金属、樹脂)の種類やmeviy切削加工サービスの加工方法の制限により、要求された寸法や公差を達成できない場合がございます。
このため、±0.1㎜(0.2㎜レンジ)以内の微細形状は形成できない場合がございます。
※ガラス入り材料はソリが発生しますのでご注意願います。

JIS B 0405 -1991より抜粋
公差等級0.5以上3以下3を超え6以下6を超え30以下30を超え120以下120を超え400以下400を超え1000以下1000を超え2000以下2000を超え4000以下
中級±0.1※±0.1※±0.2±0.3±0.5±0.8±1.2±2

 

※アルミ(A5052/A6061)の幅:250mm、長さ:175mmを超える場合、厚さ6mm以下の予想公差は±0.2mmになります。

加工R

お見積では加工できない箇所や加工R(コーナーR)、薄肉箇所をハイライトしてご案内します。
※ハイライト部分は加工されずにそのまま残ります。

加工R

パーツの表面処理

金属材料のみ、つや消し仕上げとして表面処理加工(軽いビーズブラスト)を選択することができます。
※表面処理をご希望される際は、1mm以上の肉厚が必要です。

加工に必要な肉厚
ビーズブラスト仕上げ
<参考:切削面の状態>A6061※おおよそRa6.3程度

<参考:切削面の状態>A6061

※おおよそRa6.3程度

<参考:切削面の状態>ABS黒
<参考:切削面の状態>ABS黒
加工に必要な薄溝

<参考:切削面の状態>SS400

※ツールマークがやや目立ちます

材料

meviyマシニング加工サービスでは、ステンレス・アルミなどの金属に加え、ABS・ナイロンなどの樹脂材料はグラスファイバーなど20種類以上の豊富な材料をご利用いただくことが出来ます。
材料サイズ一覧はこちらからご確認ください。