[旋盤]加工条件

公差

予想最小公差は±0.1㎜(JIS B 0405 中級相当)であり、通常は達成できますが、材料の種類や切削加工方法の制限により、要求された寸法や公差を達成できない場合があります。
このため、±0.1㎜(0.2㎜レンジ)以内の微細形状は形成できない場合がございます。

JIS B 0405 -1991より抜粋
公差等級 0.5以上3以下 3を超え6以下 6を超え30以下 30を超え120以下 120を超え400以下 400を超え1000以下 1000を超え2000以下 2000を超え4000以下
中級 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2

加工R

お見積では加工できない箇所や加工R(コーナーR)、薄肉箇所をハイライトしてご案内します。
※ハイライト部分は加工されずにそのまま残ります。

加工R

パーツの表面処理

金属材料のみ表面処理加工(軽いビーズブラスト)を選択することができます。

加工に必要な肉厚
ビーズブラスト仕上げ
<参考:切削面の状態>SUS304※おおよそRa1.6程度

<参考:切削面の状態>SUS304

※おおよそRa1.6程度

材料

先端がシャープエッジになる円錐形状では角度が30°以上必要です。
0.5㎜未満の薄肉部分は、欠け、折れ、曲がり、ビーズブラストによる変形等が発生する恐れがあり、予想最小公差±0.1mmよりも厚く又は薄く切削される可能性があります。
形状によっては、0.5mm以上~1.0mm未満の肉厚でも発生する恐れがありますので、可能な限り肉厚1.0mm以上を推奨いたします。

材料サイズ一覧はこちらからご確認ください。