- ヘルプ
- 技術情報
- ラピッドプロトタイピング
- ねじ穴加工
- [旋盤]ねじ穴加工寸法と条件(内ねじ・外ねじ・ヘリサート穴)
[旋盤]ねじ穴加工寸法と条件(内ねじ・外ねじ・ヘリサート穴)
旋盤加工の場合
- 旋盤で加工する内ねじは回転軸に対して平行方向または垂直方向である必要があります。
- 外ねじは回転軸に対して同軸上である必要があります。
- ご希望のねじ穴サイズに対する下穴・円筒サイズは下表の最小値と最大値の値を参考に下穴・円筒をモデリングして下さい。
ねじ穴サイズを指定する場合は、推奨値の下穴・円筒サイズでモデリングすることをおすすすめいたします。 - ねじの螺旋形状はモデリングしないでください。ねじの螺旋形状をモデリングされた場合は、螺旋形状を再現するように切削プログラムが解析を行いますので削り残しの発生やねじ部として認識せず、ねじとしてご利用できません。
- 内ねじのM6,M8,M10は、加工軸と同軸にある場合のみ、選択可能です。平行軸、垂直軸は選択できません。

ねじ寸法表(旋盤)
内ねじ(旋盤)
メートル法 | 下穴の直径-推奨値 (㎜) | 下穴の直径 -最小値 (㎜) | 下穴の直径 – 最大値 (㎜) | ねじ穴の深さの最大値 (㎜)(※1) |
---|---|---|---|---|
M3 x 0.5 | 2.5 | 2.46 | 2.6 | 7.62 |
M3.5 x 0.6 | 2.9 | 2.85 | 3.01 | 10.16 |
M4 x 0.7 | 3.3 | 3.24 | 3.42 | 10.16 |
M5 x 0.8 | 4.2 | 4.14 | 4.33 | 10.16 |
M6 x 1.0* | 5 | 4.92 | 5.15 | 12.7 |
M8 x 1.25* | 6.8 | 6.65 | 6.91 | 12.7 |
M8 x 1.0* | 7.01 | 6.91 | 7.16 | 12.7 |
M10 x 1.25* | 8.79 | 8.64 | 8.92 | 12.7 |
UNC | 下穴の直径-推奨値 (IN.) | 下穴の直径 -最小値 (IN.) | 下穴の直径 – 最大値 (IN.) | ねじ穴の深さの最大値 (IN.)(※1) |
#4-40 | 0.089 | 0.085 | 0.094 | 0.3 |
#5-40 | 0.102 | 0.098 | 0.106 | 0.3 |
#6-32 | 0.109 | 0.105 | 0.114 | 0.4 |
#8-32 | 0.131 | 0.13 | 0.139 | 0.4 |
#12-24* | 0.176 | 0.171 | 0.181 | 0.5 |
1/4-20* | 0.201 | 0.196 | 0.207 | 0.5 |
UNF | 下穴の直径-推奨値 (IN.) | 下穴の直径 -最小値 (IN.) | 下穴の直径 – 最大値 (IN.) | ねじ穴深さの最大値(IN.) (※1) |
#4-48 | 0.099 | 0.087 | 0.099 | 0.3 |
#5-44 | 0.104 | 0.1 | 0.108 | 0.3 |
#6-40 | 0.115 | 0.11 | 0.119 | 0.4 |
#8-36 | 0.138 | 0.134 | 0.142 | 0.4 |
#10-32 | 0.16 | 0.156 | 0.164 | 0.4 |
#12-28* | 0.182 | 0.177 | 0.186 | 0.5 |
1/4-28* | 0.215 | 0.211 | 0.22 | 0.5 |
5/16-24* | 0.272 | 0.267 | 0.277 | 0.5 |
3/8-24* | 0.335 | 0.33 | 0.34 | 0.5 |
7/16-20* | 0.389 | 0.383 | 0.395 | 0.5 |
1/2-20* | 0.451 | 0.446 | 0.457 | 0.5 |
※回転軸と同軸の穴に限定。
※ねじの呼びに続く数字(例:M2x0.4 の 0.4)は、ねじのピッチを示しています。
※1: パーツに含まれる他のフィーチャでねじ穴が塞がれていたり、引き込みが必要だったり、治具が必要な場合は切削可能な穴が浅くなる可能性があります。
ヘリサート穴(旋盤)(ヘリコイルの手配および取り付けは承っておりませんので、ご注意ください。)
メートル法 | 下穴の直径-推奨値 (mm.) | 下穴の直径 -最小値 (㎜) | 下穴の直径 – 最大値 (㎜) | ねじ穴最大深さ (㎜) (※1) |
---|---|---|---|---|
M2.5 x 0.45 | 2.65 | 2.6 | 2.7 | 7.62 |
M3 x 0.5 | 3.18 | 3.11 | 3.25 | 10.16 |
M3.5 x 0.6 | 3.7 | 3.68 | 3.79 | 10.16 |
M4 x 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.33 | 10.16 |
M5 x 0.8 | 5.27 | 5.17 | 5.37 | 10.16 |
M6 x 1.0* | 6.31 | 6.22 | 6.41 | 12.7 |
M8 x 1.25* | 8.38 | 8.27 | 8.48 | 12.7 |
UNC | 下穴の直径-推奨値 (IN.) | 下穴の直径 -最小値 (IN.) | 下穴の直径 – 最大値 (IN.) | ねじの最大長さ (IN.) (※1) |
#2-56 | 0.094 | 0.09 | 0.096 | 0.3 |
#3-48 | 0.106 | 0.105 | 0.11 | 0.4 |
#4-40 | 0.12 | 0.117 | 0.125 | 0.4 |
#5-40 | 0.134 | 0.131 | 0.137 | 0.4 |
#6-32 | 0.147 | 0.145 | 0.153 | 0.4 |
#8-32 | 0.173 | 0.171 | 0.178 | 0.4 |
#10-24* | 0.203 | 0.199 | 0.208 | 0.5 |
#12-24* | 0.228 | 0.225 | 0.234 | 0.5 |
1/4-20* | 0.266 | 0.261 | 0.27 | 0.5 |
UNF | 下穴の直径-推奨値 (IN.) | 下穴の直径 -最小値 (IN.) | 下穴の直径 – 最大値 (IN.) | ねじの最大長さ (IN) (※1) |
#2-64 | 0.093 | 0.09 | 0.095 | 0.3 |
#3-56 | 0.106 | 0.103 | 0.109 | 0.3 |
#4-48 | 0.12 | 0.117 | 0.123 | 0.4 |
#6-40 | 0.147 | 0.144 | 0.15 | 0.4 |
#8-36 | 0.173 | 0.17 | 0.177 | 0.4 |
#10-32 | 0.201 | 0.197 | 0.204 | 0.4 |
1/4-28* | 0.261 | 0.258 | 0.265 | 0.5 |
5/16-24* | 0.325 | 0.322 | 0.329 | 0.5 |
3/8-24* | 0.387 | 0.384 | 0.391 | 0.5 |
7/16-20* | 0.452 | 0.448 | 0.456 | 0.5 |
1/2-20* | 0.515 | 0.511 | 0.519 | 0.5 |
※回転軸と同軸の穴に限定。
※ねじの呼びに続く数字(例:M2x0.4 の 0.4)は、ねじのピッチを示しています。
※1: パーツに含まれる他のフィーチャでねじ穴が塞がれていたり、引き込みが必要だったり、治具が必要な場合は切削可能な穴が浅くなる可能性があります。
外ねじ(旋盤)
メートル法 | 円筒の直径-推奨値 (mm.) | 円筒の直径 -最小値 (㎜) | 円筒の直径 – 最大値 (㎜) | ねじ穴最大深さ (㎜) (※1) |
---|---|---|---|---|
M3.5 x 0.6 | 3.44 | 3.35 | 3.53 | 7 |
M4 x 0.7 | 3.94 | 3.84 | 4.03 | 8 |
M5 x 0.8 | 4.93 | 4.83 | 5.03 | 10 |
M6 x 1.0 | 5.91 | 5.79 | 6.02 | 12 |
M8 x 1.25 | 7.90 | 7.76 | 8.03 | 16 |
M8 x 1.0 | 7.92 | 7.8 | 8.03 | 16 |
M10 x 1.5 | 9.88 | 9.73 | 10.03 | 20 |
M10 x 1.25 | 9.90 | 9.76 | 10.03 | 20 |
M10 x 0.75 | 9.94 | 9.84 | 10.03 | 20 |
M12 x 1.75 | 11.86 | 11.7 | 12.02 | 24 |
M12 x 1.5 | 11.88 | 11.73 | 12.02 | 24 |
M12 x 1.25 | 11.89 | 11.76 | 12.02 | 24 |
M12 x 1.0 | 11.91 | 11.79 | 12.02 | 24 |
M14 x 2.0 | 13.86 | 13.68 | 14.03 | 28 |
M14 x 1.5 | 13.88 | 13.73 | 14.03 | 28 |
M15 x 1.0 | 14.91 | 14.79 | 15.03 | 30 |
M16 x 2.0 | 15.85 | 15.68 | 16.02 | 32 |
M16 x 1.5 | 15.88 | 15.73 | 16.02 | 32 |
M17 x 1.0 | 16.91 | 16.79 | 17.03 | 34 |
M18 x 1.5 | 17.88 | 17.73 | 18.03 | 36 |
M20 x 2.5 | 19.83 | 19.62 | 20.03 | 40 |
M20 x 1.5 | 19.88 | 19.73 | 20.03 | 40 |
UNC | 円筒の直径-推奨値 (IN.) | 円筒の直径 -最小値 (IN.) | 円筒の直径 – 最大値 (IN.) | ねじの最大長さ (IN) (※1) |
#4-40 | 0.110 | 0.106 | 0.113 | 0.22 |
#5-40 | 0.123 | 0.119 | 0.126 | 0.25 |
#6-32 | 0.135 | 0.131 | 0.139 | 0.28 |
#8-32 | 0.161 | 0.157 | 0.165 | 0.33 |
#10-24 | 0.187 | 0.182 | 0.191 | 0.38 |
#12-24 | 0.213 | 0.208 | 0.217 | 0.43 |
1/4-20 | 0.246 | 0.241 | 0.251 | 0.5 |
5/16-18 | 0.309 | 0.303 | 0.314 | 0.63 |
3/8-16 | 0.370 | 0.364 | 0.376 | 0.75 |
7/16-14 | 0.433 | 0.426 | 0.439 | 0.88 |
1/2-13 | 0.495 | 0.488 | 0.501 | 1 |
5/8-11 | 0.619 | 0.611 | 0.626 | 1.25 |
3/4-10 | 0.743 | 0.735 | 0.751 | 1.5 |
UNF | 円筒の直径-推奨値 (IN.) | 円筒の直径 -最小値 (IN.) | 円筒の直径 – 最大値 (IN.) | ねじの最大長さ (IN) (※1) |
#5-44 | 0.123 | 0.12 | 0.126 | 0.25 |
#6-40 | 0.136 | 0.132 | 0.139 | 0.276 |
#8-36 | 0.162 | 0.158 | 0.165 | 0.33 |
#10-32 | 0.187 | 0.183 | 0.191 | 0.38 |
#12-28 | 0.213 | 0.209 | 0.217 | 0.432 |
1/4-28 | 0.247 | 0.243 | 0.251 | 0.5 |
5/16-24 | 0.309 | 0.304 | 0.314 | 0.625 |
3/8-24 | 0.372 | 0.367 | 0.376 | 0.75 |
7/16-20 | 0.434 | 0.428 | 0.439 | 0.875 |
1/2-20 | 0.496 | 0.491 | 0.501 | 1 |
5/8-18 | 0.621 | 0.615 | 0.626 | 1.25 |
3/4-16 | 0.745 | 0.739 | 0.751 | 1.5 |
※ねじの呼びに続く数字(例:M2x0.4 の 0.4)は、ねじのピッチを示しています。
※1: パーツに含まれる他のフィーチャでねじ穴が塞がれていたり、引き込みが必要だったり、治具が必要な場合は切削可能な穴が浅くなる可能性があります。
最大到達距離
例 1
一方向からねじ山が切られたスルーホールの断面図です。
この場合、穴の深さがツールの到達距離を超えています。
結果は、選択した穴側と反対側にねじ山の出来ない部分が残ります。

例 2
一方向からねじ山が切られたスルーホールの断面図です。
この場合、穴の深さはツールの到達距離を超えていません。
結果として、穴の長さ全体に渡ってねじ山が形成されています。

例 3
2方向からねじ山が切られたスルーホールの断面図です。
この場合、穴が深すぎるため、一方向からだけでは届きませんが、両方向からだとツールが届きます。
しかし、この場合は、両方向からのねじ山が交差する穴の中央部でねじ山の不連続が発生し、ボルトが途中までしか入りません。

例 4
両方向からねじ山が切られたスルーホールの断面図です。
これは前述の例と似ていますが、穴が深いため、両方からでもツールは届きません。

例 5
これは底のある穴(パーツを貫通しない穴)の断面図です。
この場合、穴は最大到達距離以下で、ねじ山は、底から約0.3mmの位置で止まります。
もし穴がツールの到達距離より深ければ、ねじ山は可能な限り深く切られます。

例 6
ドリル加工の下穴形状からもねじ山を切ることが可能です。
ねじ山は底の角度の付いた形状を除いた位置から約0.3mm手前の位置で止まります。