[マシニング]材料情報と対応サイズ

見積もり依頼時の材料選択にご注意ください

見積もり依頼時に選択された材料ごとに見積もり結果画面で選択できる材料が異なります。

硬質金属での見積もりをご希望の場合は必ず硬質金属を選択してください。

何も指定を行わない場合は樹脂材料で見積もりを行いますので見積もり結果画面にて軟質金属も選択することができます。

見積もり依頼時の材料選択

対応最大サイズ

最大サイズは材料によって異なります。

詳細は金属材料樹脂材料の表をご確認ください。

金属
樹脂
材料のサイズ例
他の材料は金属材料樹脂材料の表をご確認下さい。
材料名最大サイズ
A5052①560mm x 360mm x 44.5mm
②250mm x 175mm x 94mm
A6061
SUS304250mm x 175mm x 44.5mm
POMポリアセタール白250mm x 175mm x 94mm
ABS黒340mm x 260mm x 94mm

対応最小サイズ

金属
樹脂

金属材料表(硬質)

ご注意

硬質金属を見積依頼した場合、「硬質金属」と「軟質金属」のお見積を行います。
下記サイズ表はあくまで目安です。
アップロードされた3Dモデルの形状により製作可否が異なりますので、まずはお気軽にお見積もりをご依頼ください。

材料特 徴マシニング加工(mm)
長さ厚み=t
SUS304 / ステンレス・最も一般的なステンレス
・低炭素
グレー17525044.5
SUS316 / ステンレス・耐食性と耐薬品性が304よりも高い
・耐クラッキング、耐孔食
グレー17525044.5
SS400 / 圧延鋼・一般構造用圧延鋼材
・熱処理不可
・最も軟質の鋼材
・機械加工性に優れる
グレー17525044.5
S50C / 炭素鋼・機械加工性に優れる構造用炭素鋼鋼材
・焼入れ可能
・炭素含有量0.47~0.53(%)
グレー17525044.5
S45C / 炭素鋼・機械加工性に優れる構造用炭素鋼鋼材
・焼入れ可能
・炭素含有量0.42~0.48(%)
グレー対応しておりません。

金属材料表(軟質)

ご注意

軟質金属を見積依頼した場合、「軟質金属」のお見積を行います。
下記サイズ表はあくまで目安です。
アップロードされた3Dモデルの形状により製作可否が異なりますので、まずはお気軽にお見積もりをご依頼ください。

材料特 徴マシニング加工(mm)
長さ厚み=t
A2017 / アルミ・高強度(ジュラルミン)
・耐食性・対応腐食割れ性・溶接性に劣る
グレー17525044.5
A5052 / アルミ・強度・耐食性・加工性・溶接性のバランスに優れるグレー25017594
56036044.5
A6061 / アルミ・強度・耐食性・溶接性が良好グレー25017594
56036044.5
A7075 / アルミ・アルミ合金の中で最も強度に優れる
・溶接性難、耐食性にやや劣る(超々ジュラルミン)
グレー17525073.7
ADC12/アルミダイカスト・機械的性質がよい
・耐食性がよい
・被削性がよい
グレー17017544.5
C2801 / 黄銅(真鍮)・優れた耐食性
・ほとんどの薬品に対する耐性
・高強度・展延性
イエロー11014044.5
C3604 / 黄銅(真鍮)・優れた耐食性
・ほとんどの薬品に対する耐性
・高強度・展延性
イエロー対応しておりません。
C1020P / 銅・導電性、熱伝導性、展延性に優れる
・溶接性、耐食性、対候性が良い
オレンジ11014044.5

樹脂材料表

ご注意

樹脂を見積依頼した場合、「樹脂」と「軟質金属」のお見積を行います。
下記サイズ表はあくまで目安です。
アップロードされた3Dモデルの形状により製作可否が異なりますので、まずはお気軽にお見積もりをご依頼ください。

材料 特 徴 マシニング加工(mm)
長さ 厚み=t
ABS •低価格
•優れた耐衝撃性
•高強度・高剛性
260 340 94
ナチュラル 175 250 94
160 190 44.5
110 140 73.7
HDPE/(高密度ポリエチレン) •耐薬品性
•低温特性
•電気絶縁性
•低比重
115 250 44.5
160 190 73.7
MCナイロン /(モノマーキャストナイロン) •機械的強度・耐熱性・化学的特性
•自己潤滑性
•耐摩耗性、耐油性、耐溶剤性
•吸湿・吸水性
160 190 73.7
PA6/(ナイロン6) •機械的特性のバランス
•大気平衡吸水下での靱性
•耐薬品性、耐油性
•摩擦、摩耗特性
110 140 44.5
PA66/(ナイロン66) •難燃性
•非常に優れた温度特性・耐薬品性・耐衝撃性
•吸湿性
ナチュラル 175 250 22.9
PA66 GF30%/(66ナイロンGF30%)(ガラス入り) •耐熱性
•機械的強度
160 190 73.7
PBT •電気特性
•強アルカリ以外の耐薬品性
•摩擦・磨耗性
ナチュラル(白) 110 140 73.7
160 190 44.5
PBT GF30%(ガラス入り) •電気特性
•強アルカリ以外の耐薬品性
•摩擦・磨耗性
•高温下での寸法安定性
ナチュラル(白) 175 250 73.7
PC/(ポリカーボネイト) •耐衝撃性
•寸法安定性
•耐熱性
•電気特性
175 250 73.7
PC/(ポリカーボネイト) •耐衝撃性
•寸法安定性
•透明性
•耐熱性
•電気特性
透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) 175 250 73.7
PC GF20%/(ポリカーボネイトGF20%) •耐衝撃性
•寸法安定性
•耐熱性
•電気特性
160 190 44.5
PC/ABS •低そり
•接着可
•耐衝撃性
•耐熱性
160 190 44.5
PEEK •優れた難燃性
•非常に優れた耐熱性
•優れた耐薬品性・燃焼特性
ナチュラル 65 105 44.5
PEI/(Ultem) •卓越した機械特性・熱特性・電気特性
•優れた難燃性
琥珀色透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) 65 105 44.5
PMMA/(アクリル) •透明性、表面光沢
•耐候性、耐酸性、耐アルカリ性
透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) 160 190 44.5
175 250 19.1
POM ポリアセタール •機械的強度
•耐疲労性
•摩耗特性
ナチュラル(白) 175 250 94
POM ポリアセタール •機械的強度
•耐疲労性
•摩耗特性
175 250 73.7
POM ポリアセタールNW-02/ (摺動グレード) •機械的強度
•耐疲労性
•摩耗摺動性
ナチュラル 160 190 22.9
PP/(ポリプロピレン) •耐薬品性
•機械的靭性
•柔軟
•低吸湿性
半透明 175 250 73.7
115 250 94
PPS •耐熱性
•難燃性
•耐薬品性
•寸法安定性
ナチュラル 110 140 44.5
PPS GF40% •耐熱性
•難燃性
•耐薬品性
•寸法安定性
175 250 44.5
PTFE/(テフロン) •電気的性質
•低摩擦性、自己潤滑性
•耐薬品性
•非粘着性
•耐候性
160 190 44.5