熱処理(全体焼入れ・部分焼入れ)を設定する

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

全体焼入れの設定方法

STEP1

基本情報の熱処理「全体焼入れ」をクリックします。

STEP2

  • 表示された[全体焼入れ指示]ダイアログの「焼入れ方法」より焼入れの種類を指定すると「硬度指定 (HRC)」に標準の硬度が表示されます。
  • 標準硬度以外の硬度を指定されたい場合は「硬度指定 (HRC)」の入力欄に下限硬度~上限硬度を入力してください。
  • 最後に「更新」ボタンをクリックします。
材質別硬度
標準硬度(HRC) 自動見積可能な
硬度範囲(HRC)
S45C HRC40~45 HRC30~45
SCM435 HRC35~40 HRC30~45
SCM440 HRC50~55 HRC30~55
SKS3 HRC58~63 HRC40~63
SKD11 HRC58~63 HRC50~63
SKD61 HRC50~55 HRC40~55
SUJ2 HRC58~63 HRC35~63
SUS440C HRC55~60 HRC45~63
※最低硬度指定値以上での硬度(HRC)を保証します

STEP3

基本情報の熱処理で全体焼入れの変更が確認できます。

ポイント

全体焼入れの削除方法

STEP1

基本情報の熱処理「全体焼入れ」をクリックします。

STEP2

「選択」なしを選択し、更新をクリックします。

STEP3

削除が完了しました。

部分焼入れの設定方法

STEP1

基本情報の熱処理「部分焼入れ」をクリックします。

STEP2

  • 部分焼入れを設定したい面を選択します。選択可能な面にマウスポインタを乗せると、面がハイライトされます。
  • 選択可能な面は、外径のみになります。

注意

選択不可である面はマウスをホバーしたら「選択不可」のアイコンが表示されます。
+

STEP3

標準では選択面の全長を指定する「全長」にチェックが入っています。「更新」をクリックします。

memo

開始・終了位置を指定することもできます
Right側開始位置 Left側開始位置

memo

①同一面内で複数個所指示ができます。
  • ②ゴミ箱マークは、「削除」機能が使えます。ゴミ箱マークを選択し、「更新」をクリックください。
  • ③「次の面を設定」は、続けて部位選択が可能です。
  • 参照>>>部分焼入れの設定方法STEP2

STEP4

部分焼入れが設定されると、3Dビューワー画面、基本情報とツリービュー上で確認できます。

部分焼入れの削除方法

STEP1

表面粗さをクリックし、削除したい部分焼入れを選択します。

ポイント

STEP2

削除が完了しました。Escキーまたは×ボタンを押すと、設定削除を終了します。

注意

  • 「設定箇所を全削除」のボタンをクリックすると、初期表示を除くすべての設定が削除されますので、ご注意ください。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑