漏れなきことの対象範囲

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金溶接の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

板金溶接サービスにて[基本情報]メニューから「漏れなきこと」の設定ができます。

すべての連続溶接箇所において漏れ試験を実施します。

※「漏れなきこと」の設定方法は、操作マニュアル「基本情報を設定する_漏れなきことの確認要否を指示する」、対応範囲については以下を参照してください。

漏れなきことが指示可能な材質・表面処理

漏れ試験の指示可能な材質・表面処理は以下の通りです。
  • 〇:自動見積可能
  • △:自動見積もりはできないが担当者見積は可能
  • - :自動見積・担当者見積不可
漏れ試験の方法と保証範囲については「漏れ試験方法と保証範囲」をご確認ください。
材質:鉄系 表面処理 板厚 漏れ試験
SPCC/SPHC – 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 〇
塗装
無電解ニッケルメッキ
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)
SS400 – 9.0 10.0 12.0 16.0
塗装 9.0 10.0 12.0
無電解ニッケルメッキ 9.0
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 電気亜鉛メッキ 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2
材質:ステンレス 仕上げ方法 板厚 漏れ試験
SUS304 No.1 9.0 10.0 12.0 〇
2B 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
片面#400研磨 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0
片面ヘアライン △
SUS430 2B 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 〇
材質:アルミニウム 表面処理 板厚 漏れ試験
A5052 – 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 〇
アルマイト(白)
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)
材質:パンチングメタル材 孔径×孔ピッチ 開口率 板厚 漏れ試験
パンチングメタル(SUS304-BA) -丸孔60°千鳥タイプ- ø2×3p 40.3% 1.0 –
ø3×5p 32.7% 1.0 1.5
ø5×8p 35.4%
ø8×12p 40.2% 1.5

漏れなきことが指示可能な溶接種類・溶接方法

漏れなきことが指示可能な溶接種類・溶接方法は以下の通りです。
  • 〇:自動見積可能
  • △:自動見積もりはできないが担当者見積は可能
  • -:漏れ試験実施箇所がなく、自動見積・担当者見積不可
漏れ試験の方法と保証範囲については「漏れ試験方法と保証範囲」をご確認ください。
溶接種類 溶接方法 漏れ試験
ソケット取付あり ソケット取付なし
おまかせ(アークまたはレーザー) 連続溶接 〇 〇
断続溶接 △
アーク溶接 連続溶接 〇
断続溶接 △
スポット溶接 ー ー

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑