ユーザー設定(切削丸物)

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

切削丸物見積設定

初期見積時の材料・表面処理・代表面粗さ(粗さ・記号) の設定をします。

ユーザー設定画面

ユーザー設定画面

基本情報・ツリービュー

基本情報・ツリービュー

内径

「内径情報指示ダイアログ」のリスト表示する公差域クラス、常用する公差域クラスを変更できます。

ユーザー設定画面

ユーザー設定画面

3Dビューワーダイアログ

3Dビューワーダイアログ

めねじ

「内径情報指示ダイアログ」のめねじ選択後のねじ部深さ、巻き方向の初期表示を変更できます。

ユーザー設定画面

ポイント

「ねじ部深さ(h1)」の計算または表示方法
1D サイズ(D)がM9の場合、初期値は1×9の9mm
1.5D サイズ(D)がM9の場合、初期値は1.5×9の13.5mm
2D サイズ(D)がM9の場合、初期値は2×9の18mm
2.5D サイズ(D)がM9の場合、初期値は2.5×9の22.5mm
全長 モデル深さ=50mm

溝外径

「溝外径公差追加ダイアログ」で選択される公差を変更できます。

ユーザー設定画面

ユーザー設定画面

3Dビューワーダイアログ

3Dビューワーダイアログ

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    チャットボット