面取りの対象範囲

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • 板金の面取り追加工では、両面バリ取り機を使用してバリ・カエリの除去を行います。
  • そのため、体裁面に細かな傷が入る恐れがございます。
  • 詳細は「面取りについて」をご確認下さい。
  • 銅・真鍮は「糸面取り:なし(バリ・カエリは除去)」の場合でも両面に研磨痕が残ります。詳細は「銅・真鍮について」をご確認ください。

面取りの対象材質・板厚

  • 〇: 自動見積もり可
  • ー: 担当者見積もりのみ可
材質:鉄系表面処理板厚糸面取りC/R面取り
SPCC/SPHC0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
粉体塗装 ※0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
溶剤塗装
無電解ニッケルメッキ0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒)0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
SS4009.0 10.0 12.0 16.0
無電解ニッケルメッキ9.0
四三酸化鉄皮膜
三価クロメート(白)
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)電気亜鉛メッキ0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2
※粉体塗装品は「N1 (近似マンセル) 半ツヤ」「5Y7/1 (近似マンセル) 半ツヤ」、「5P9/1 (近似マンセル) 半ツヤ」、「5P9/1 (近似マンセル) 全ツヤ」、「5Y7.2/1.4 (近似マンセル) 半ツヤ」のみ対象
材質:ステンレス仕上げ方法板厚糸面取りC/R面取り
SUS3042B0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
No.19.0 10.0 12.0
SUS3162B0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
SUS4302B0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0
材質:アルミニウム表面処理板厚糸面取りC/R面取り
A50520.8 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
アルマイト(白)
アルマイト(黒)
アルマイト(つや消し黒)
材質:銅表面処理板厚糸面取りC/R面取り
C1020(無酸素銅)1.0 1.5 2.0 3.0
C1100(タフピッチ銅)1.0 2.0 3.0
C2801P(真鍮・黄銅)1.0 2.0 3.0

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット