2025年12月 定期リリース

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

このページでは、12月のリニューアルに伴う変更点についてお知らせいたします。

板金部品 リリース情報

C/R面取りの対応を開始しました

  • 板金部品でC/R面取りの対応を開始しました。
  • 製品角部にC1、板厚面のエッジ部にR0.2以上の面取り加工が可能です。

memo

板金溶接 リリース情報

クリーン洗浄の対応が開始しました

  • 板金溶接部品でクリーン洗浄の対応が開始しました。
  • 「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」の3種類の洗浄方法に対応します。

memo

切削角物 リリース情報

表面処理の対応範囲が拡大しました

切削角物でお選びいただける表面処理の対応範囲が拡大しました。

  • ●プリハードン鋼
  • ・四三酸化鉄皮膜
  • ・無電解ニッケル
  • ・三価クロメート(白・黒)
  • ・硬質クロム(フラッシュ)
  • ・低温黒色クロム 
  • ●SUS
  • ・低温黒色クロム
 

memo

対応可能サイズを拡大しました

切削角物でお選びいただけるA5083について、X寸1000mm、Y寸600mmまで自動見積もり可能になりました。

memo

寸法・寸法公差の自動追加ができるようになりました

  • モデルアップロード時に、原点から精度穴への距離寸法・寸法公差の自動追加ができるようになりました。
  • ※本機能を使用するには、ユーザ設定で穴属性連携または色属性連携の設定が必要となります。

memo

切削丸物 リリース情報

材質を新規追加しました

切削丸物にてお選びいただける材質を追加しました。

  • ●アルミニウム
  • ・A5052
  • ●ステンレス
  • ・SUS316L

memo

マイナス溝の対応を開始しました

切削丸物でマイナス溝の対応を開始しました。

memo

便利機能 リリース情報

ファイルやフォルダの復元ができるようになりました

  • 一度削除したファイルやフォルダを復元できるようになりました。
  • これまでは、一度削除したモデルやフォルダは復元できませんでしたが、ゴミ箱機能を追加したことで削除したファイルは一度ゴミ箱フォルダに移り、必要に応じて確認・復元が行えるようになりました。 

memo

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット