指示なき加工寸法の普通許容差標準

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • 切削サービスでは、お客様が任意の公差を指定することを想定して、3D CAD データをアップロードした段階では、径情報と全長以外の寸法・公差を表示しておりません。
  • ここでは寸法・公差が表示されていない部位の仕上がりについて説明します。

指示なき加工寸法の普通許容差標準(JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋)

  • 指示なき場合、原点を加工基準として以下の規格を適用します。
  • なお原点は任意の位置に移動することができます。
面取り部分を除くモデル寸法に対する許容差

[mm]

公差等級 基準寸法の区分
記号 説明 0.5以上 3以下 3を超え 6以下 6を超え 30以下 30を超え 120以下 120を超え 400以下 400を超え 1000以下 1000を超え 2000以下 2000を超え ※5000以下
m 中級 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2
※meviy規格では、5000mmまで保証します。
面取り部分の長さ寸法(かどの丸み及びかどの面取寸法)に対する許容差

[mm]

公差等級 基準寸法の区分
記号 説明 0.5以上 3以下 3を超え 6以下 6を超えるもの
C 粗級 ±0.4 ±1 ±2
角度寸法の許容差
公差等級 対象とする角度の短い方の辺の長さの区分
記号 説明 10以下 10を超え 50以下 50を超え 120以下 120を超え 400以下 400を超えるもの
m 中級 ±1° ±30’ ±20’ ±10’ ±5’
直角度の普通公差

[mm]

公差等級 短い方の辺の呼び長さの区分
記号 100以下 100を超え 300以下 300を超え 1000以下 1000を超え 5000以下
K 0.4 0.6 0.8 1
※焼入れが入る場合は、その限りではない。
旋盤加工の幾何公差精度基準
焼入れの場合も下記公差値を保証。ただし、製品形状によってはその限りでありません(例:薄肉品、長尺品、除去率の大きい製品など)

[mm]

  • ※真円度は直径の寸法公差の値と等しくとるが、半径方向の円周振れ指定公差の値を超えてはならない。
  • 例1)ø100 公差なしの場合 :真円度 0.1
  • 例2)ø100 ±0.02の場合  :真円度 0.04

ポイント

片側と両側で精度の違いが出る理由
    • ■片側とは
    • ワークの付け替えが発生せず、一方向からの加工で完結する​
​​
    • ■両側とは​
    • ワークの付け替えが発生し、2方向から加工する​​
​​
片側とは 両側とは​
真直度及び平面度の普通公差

[mm]

公差等級 呼び長さの区分
記号 10以下 10を超え 30以下 30を超え 100以下 100を超え 300以下 300を超え 1000以下
K 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6
※焼入れが入る場合は、その限りではない。

樹脂の精度保証

樹脂は金属と異なり、温度や湿度で変形したり、寸法変化をし易い材質です。そのため以下の条件で精度保証を致します。

  • ・検査は温度管理(23~24℃)された環境にて行っています。
  • ・精度保証は出荷時点での検査結果によるものとなります。

代表面粗さ

  • 代表面粗さは√Ra6.3【√Rz25】です。
  • 代表面粗さは3Dビューワーの左下に表示しており、粗さ記号はユーザー設定で変更することができます。
  • ユーザー設定>初期見積条件から代表面粗さを√Ra6.3/3.2を選択することができます。

 

ポイント

下図の様にツリービューから代表面粗さの値を√Ra6.3/3.2から選択することが可能です。
また、ユーザー設定の初期見積条件からデフォルト値を変更することもできます。

角部・円筒隅部・C面

  • 角部がC/R0.5未満のモデルは、C/R0.1~0.4mmもしくは糸面取りになります。
  • 円筒隅部が0.5未満の場合、工具刃先R0.4mmの仕上がりとなります。

注意

「面取り不可」指定は対応しておりません。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット