指定可能な寸法公差

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

切削丸物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

  • 3D CADデータをアップロードした段階で、寸法・公差が表示されていない部位に対して任意の寸法公差を指定出来ます。
    指定出来る公差の最小値(レンジ)は形状要素の組み合わせごとに異なります。
  • 他の設定によっては範囲内の精度でもサービス対象外になる可能性があります。

はめ合い公差

旋盤加工、二次加工に設定できるはめ合い公差は以下の通りです。

加工種 はめ合い公差
旋盤 金属:IT6級~
樹脂:IT7級~
  • MC
  • (二次加工)
金属:IT7級~
樹脂:IT7級~

注意

  • 下記表面処理は、公差レンジ0.1未満は指定できません。
  • 表面処理|三価クロメート(白)、三価クロメート(黒)、イソナイト(塩浴軟窒化)、硬質アルマイト(白)

全長(L)、長さ(ℓ)寸法公差

全長と各要素(部位)の長さに設定できる公差は以下の通りです。

[mm]

金属 全長(L)、長さ(ℓ)
最小公差例 レンジ
L,ℓ ≦ 200 ±0.02 0.04
200 <L,ℓ ≦ 500 ±0.05 0.1
500 < L,ℓ ≦ 2000 ±0.2 0.4
2000 < L,ℓ ≦ 5000 ±0.5 1
以下薄板の場合、設定可能なレンジは変更になります。
金属 全長(L)、長さ(ℓ)
最小公差例 レンジ
L ≦ 5 150<D ±0.1 0.2
L<10 50 ≦ D
※内径溝部と他要素への公差追加不可
樹脂​ 全長(L)、長さ(ℓ)​
最小公差例​ レンジ​
L,ℓ ≦ 100​ ±0.05 0.1​
100< L,ℓ ≦ 200​ ±0.1​ 0.2
200< L,ℓ ≦ 300 ±0.2 0.4
※内径溝部と他要素への公差追加不可

溝外径(D)、溝幅(w)、位置寸法(ℓ)公差

外径に設定できる公差は以下の通りです。

[mm]

溝外径(D)​​ 最小公差​ レンジ​
一律​ ±0.02 0.04
溝幅(w)​​ 最小公差​ レンジ​
一律​ ±0.05​ 0.1​
位置寸法(ℓ) 最小公差 レンジ
ℓ≦150 ±0.05 0.1
150<ℓ≦400 ±0.15 0.3
400<ℓ ±0.3 0.6

※内径面と外径面との公差追加は不可

溝内径(d)・溝幅(w)、位置寸法(ℓ)公差

内径に設定できる公差は以下の通りです。

[mm]

溝内径(d) 最小公差​ レンジ​
±0.05​ 0.1
溝幅(w) 最小公差​ レンジ​
±0.07 0.14​
位置寸法(ℓ) 最小公差​ レンジ​
±0.1​ 0.2​
  • ※内径溝部と他要素への公差追加不可。
  • ただし、ℓ部の端面からの位置寸法は除く

幾何公差

可能な幾何公差の設定条件は以下の通りです。
設定可能な面
  • 穴、キー溝(内径・外径)、切り欠き(ポケット含む)、内径溝、端面溝への指定はできません。
  • ねじ部にデータムまたは幾何公差を指示された場合、ねじ加工前の測定値に基づいて保証します。
設定可能な幾何公差
※材質やサイズによっては担当者見積となる場合があります
幾何公差種 記号 平面 円筒面 データム データム対象領域 公差値
平面度 0.01~0.1
平行度 0.01~0.1
直角度 0.01~0.1
真円度 0.01~0.1
同軸度 軸線 0.01~0.1
真直度 0.01~0.1
円筒度 0.01~0.1
円周振れ 軸線 0.01~0.1
全振れ 軸線 0.01~0.1

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット